VRD - Staudruckanzeige, mit Differenzdruckbohrung

Materialnummer
GP_1000187936
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Dichtungsmaterial
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Dichtungsmaterial Preis nach Login Anzahl
315892 VRD 1 UE.0 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 315892
Typenschlüssel_Bezeichnung VRD 1 UE.0
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ VRD = Staudruckmessung, für Differenzdruckbohrung
Gewicht 133,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Unterdruckmanometer waagerecht bar
Pmax 0 bar
Anzeigentyp optisch
Messung Verschmutzanzeige Unterdruck
Anzeigenart optisch-analoge Anzeige auf Skala
Anzeigenbereich Ansprechdruck -1 bar bis 0 bar
Temperatur min. -20 °C
Temperatur max. 60 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart x
Elektroanschluss x
Schaltvermögen x
Schutzart nach DIN 40050 x
Änderungszahl 1
Zulassung x
Schaltleistung max. bei ohmscher Last x
Ansprechdruck 1
Zur Druckansicht
315780 VRD 0.2 UF.1 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 315780
Typenschlüssel_Bezeichnung VRD 0.2 UF.1
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ VRD = Staudruckmessung, für Differenzdruckbohrung
Gewicht 154,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Unterdruckschalter bar
Pmax 20 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Unterdruck
Anzeigenart elektrischer Schalter
Anzeigenbereich Ansprechdruck -0,2 bar ±0,1 bar
zulässiger Betriebsdruck bis 40 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart Schließer
Schaltspannung max. 48 V
Elektroanschluss Schraubanschluss
Schaltvermögen ohmsche 2,5 A bei 42 V ~
Schutzart nach DIN 40050 Klemmen IP 00
Änderungszahl X626
Zulassung x
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Ansprechdruck 0,2
Zur Druckansicht
314635 VRD 2 E.0 /-V Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 314635
Typenschlüssel_Bezeichnung VRD 2 E.0 /-V
Express Nein
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Dichtungsmaterial Viton
Typ VRD = Staudruckmessung, für Differenzdruckbohrung
Gewicht 141,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Manometer, Anschluss rückseitig (Staudruck) bar
Pmax 7 bar
Anzeigentyp optisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart optisch-analoge Anzeige auf Skala
Anzeigenbereich Ansprechdruck 0 bar bis +10 bar
Temperatur min. -20 °C
Temperatur max. 60 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart x
Elektroanschluss x
Schaltvermögen x
Schutzart nach DIN 40050 x
Änderungszahl 1
Zulassung x
Schaltleistung max. bei ohmscher Last x
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
307918 VRD 2 ES.0 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 307918
Typenschlüssel_Bezeichnung VRD 2 ES.0
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ VRD = Staudruckmessung, für Differenzdruckbohrung
Gewicht 146,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Manometer, Anschluss seitlich bar
Pmax 7 bar
Anzeigentyp optisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart optisch-analoge Anzeige auf Skala
Anzeigenbereich Ansprechdruck 0 bar bis +10 bar
Temperatur min. -20 °C
Temperatur max. 60 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart x
Elektroanschluss x
Schaltvermögen x
Schutzart nach DIN 40050 x
Änderungszahl 1
Zulassung x
Schaltleistung max. bei ohmscher Last x
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
301108 VRD 2 E.0 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 301108
Typenschlüssel_Bezeichnung VRD 2 E.0
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ VRD = Staudruckmessung, für Differenzdruckbohrung
Gewicht 141,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Manometer, Anschluss rückseitig (Staudruck) bar
Pmax 7 bar
Anzeigentyp optisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart optisch-analoge Anzeige auf Skala
Anzeigenbereich Ansprechdruck 0 bar bis +10 bar
Temperatur min. -20 °C
Temperatur max. 60 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart x
Elektroanschluss x
Schaltvermögen x
Schutzart nach DIN 40050 x
Änderungszahl 1
Zulassung x
Schaltleistung max. bei ohmscher Last x
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
1260998 VRD 1 UE.0 /-V Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1260998
Typenschlüssel_Bezeichnung VRD 1 UE.0 /-V
Express Nein
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Dichtungsmaterial Viton
Typ VRD = Staudruckmessung, für Differenzdruckbohrung
Gewicht 133,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Unterdruckmanometer waagerecht bar
Pmax 0 bar
Anzeigentyp optisch
Messung Verschmutzanzeige Unterdruck
Anzeigenart optisch-analoge Anzeige auf Skala
Anzeigenbereich Ansprechdruck -1 bar bis 0 bar
Temperatur min. -20 °C
Temperatur max. 60 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart x
Elektroanschluss x
Schaltvermögen x
Schutzart nach DIN 40050 x
Änderungszahl 1
Zulassung x
Schaltleistung max. bei ohmscher Last x
Ansprechdruck 1
Zur Druckansicht
1260634 VRD 0.6 K.0 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1260634
Typenschlüssel_Bezeichnung VRD 0.6 K.0
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ VRD = Staudruckmessung, für Differenzdruckbohrung
Kategorie Standard
Ausführung Manometer bar
Pmax 0,4 bar
Anzeigentyp optisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Änderungszahl 1
Zulassung x
Hinweise nicht auf Datenblatt
Ansprechdruck 0,6
Zur Druckansicht
1252252 VRD 0.2 UF.1 /-V Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1252252
Typenschlüssel_Bezeichnung VRD 0.2 UF.1 /-V
Express Nein
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Dichtungsmaterial Viton
Typ VRD = Staudruckmessung, für Differenzdruckbohrung
Gewicht 154,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Unterdruckschalter bar
Pmax 20 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Unterdruck
Anzeigenart elektrischer Schalter
Anzeigenbereich Ansprechdruck -0,2 bar ±0,1 bar
zulässiger Betriebsdruck bis 40 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart Schließer
Schaltspannung max. 48 V
Elektroanschluss Schraubanschluss
Schaltvermögen ohmsche 2,5 A bei 42 V ~
Schutzart nach DIN 40050 Klemmen IP 00
Änderungszahl X626
Zulassung x
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Ansprechdruck 0,2
Zur Druckansicht

VRD - Staudruckanzeige, mit Differenzdruckbohrung