VM - Differenzdruckanzeige (Mitteldruck)

Materialnummer
GP_1000187944
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Dichtungsmaterial
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Dichtungsmaterial Preis nach Login Anzahl
318975 VM 8 C.0 /-SO135 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 318975
Typenschlüssel_Bezeichnung VM 8 C.0 /-SO135
Express Nein
Ergänzende Angaben Mikroschalter für VA mit Gold-Crosspoint-Kontakten
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ VM = Differenzdruckmessung, bis 210 bar Betriebsdruck
Gewicht 120,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Elektrisch bar
Pmax 210 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart elektrischer Schalter
Anzeigenbereich Ansprechdruck 8 ±10%
zulässiger Betriebsdruck bis 210 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 230 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 5 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Zulassung x
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Ansprechdruck 8
Zur Druckansicht
318636 VM 2 D.0 /-L24-SO135 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 318636
Typenschlüssel_Bezeichnung VM 2 D.0 /-L24-SO135
Express Nein
Ergänzende Angaben Mikroschalter für VA mit Gold-Crosspoint-Kontakten
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ VM = Differenzdruckmessung, bis 210 bar Betriebsdruck
Gewicht 150,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch/elektrisch bar
Pmax 210 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optische Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2 bar -10%
zulässiger Betriebsdruck bis 210 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 24 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 5 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Zulassung x
Weitere Merkmale VA Mikroschalter für VA mit Gold-Crosspoint-Kontakten
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
316969 VM 5 D.0 /-LED NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 316969
Typenschlüssel_Bezeichnung VM 5 D.0 /-LED
Express Nein
Ergänzende Angaben Leuchtdiode mit vierpoligem Stecker
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ VM = Differenzdruckmessung, bis 210 bar Betriebsdruck
Gewicht 150,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch/elektrisch bar
Pmax 210 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optische Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 5 bar -10%
zulässiger Betriebsdruck bis 210 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 24 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Zulassung x
Weitere Merkmale VA 2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Ansprechdruck 5
Zur Druckansicht
316955 VM 2 D.0 /-L110 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 316955
Typenschlüssel_Bezeichnung VM 2 D.0 /-L110
Express Nein
Ergänzende Angaben Lampe mit 110V
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ VM = Differenzdruckmessung, bis 210 bar Betriebsdruck
Gewicht 150,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch/elektrisch bar
Pmax 210 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optische Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2 bar -10%
zulässiger Betriebsdruck bis 210 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 115 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 5 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Zulassung x
Weitere Merkmale VA Lampe mit 110V
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
316556 VM 2 D.0 /-V-L24 Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 316556
Typenschlüssel_Bezeichnung VM 2 D.0 /-V-L24
Express Nein
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Dichtungsmaterial Viton
Typ VM = Differenzdruckmessung, bis 210 bar Betriebsdruck
Gewicht 150,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch/elektrisch bar
Pmax 210 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optische Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2 bar -10%
zulässiger Betriebsdruck bis 210 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 24 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 5 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Zulassung x
Weitere Merkmale VA Lampe mit 24V
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
316150 VM 5 C.0 /-SO135 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 316150
Typenschlüssel_Bezeichnung VM 5 C.0 /-SO135
Express Nein
Ergänzende Angaben Mikroschalter für VA mit Gold-Crosspoint-Kontakten
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ VM = Differenzdruckmessung, bis 210 bar Betriebsdruck
Gewicht 120,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Elektrisch bar
Pmax 210 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart elektrischer Schalter
Anzeigenbereich Ansprechdruck 5 bar -10%
zulässiger Betriebsdruck bis 210 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 230 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 5 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Zulassung x
Weitere Merkmale VA Mikroschalter für VA mit Gold-Crosspoint-Kontakten
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Ansprechdruck 5
Zur Druckansicht
316071 VM 2 D.0 /-L48 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 316071
Typenschlüssel_Bezeichnung VM 2 D.0 /-L48
Express Nein
Ergänzende Angaben Lampe mit 48V
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ VM = Differenzdruckmessung, bis 210 bar Betriebsdruck
Gewicht 150,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch/elektrisch bar
Pmax 210 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optische Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2 bar -10%
zulässiger Betriebsdruck bis 210 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 48 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 5 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Zulassung x
Weitere Merkmale VA Lampe mit 48V
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
314692 VM 5 D.0 /-L110 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 314692
Typenschlüssel_Bezeichnung VM 5 D.0 /-L110
Express Nein
Ergänzende Angaben Lampe mit 110V
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ VM = Differenzdruckmessung, bis 210 bar Betriebsdruck
Gewicht 150,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch/elektrisch bar
Pmax 210 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optische Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 5 bar -10%
zulässiger Betriebsdruck bis 210 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 115 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 5 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Zulassung x
Weitere Merkmale VA Lampe mit 110V
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Ansprechdruck 5
Zur Druckansicht
314390 VM 5 D.0 /-L48 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 314390
Typenschlüssel_Bezeichnung VM 5 D.0 /-L48
Express Nein
Ergänzende Angaben Lampe mit 48V
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ VM = Differenzdruckmessung, bis 210 bar Betriebsdruck
Gewicht 150,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch/elektrisch bar
Pmax 210 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optische Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 5 bar -10%
zulässiger Betriebsdruck bis 210 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 48 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 5 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Zulassung x
Weitere Merkmale VA Lampe mit 48V
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Ansprechdruck 5
Zur Druckansicht
312682 VM 2 D.0 /-L24 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 312682
Typenschlüssel_Bezeichnung VM 2 D.0 /-L24
Express Nein
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ VM = Differenzdruckmessung, bis 210 bar Betriebsdruck
Gewicht 150,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch/elektrisch bar
Pmax 210 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optische Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2 bar -10%
zulässiger Betriebsdruck bis 210 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 24 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 5 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Zulassung x
Weitere Merkmale VA Lampe mit 24V
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
311645 VM 2 C.0 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 311645
Typenschlüssel_Bezeichnung VM 2 C.0
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ VM = Differenzdruckmessung, bis 210 bar Betriebsdruck
Gewicht 120,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Elektrisch bar
Pmax 210 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart elektrischer Schalter
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2 bar -10%
zulässiger Betriebsdruck bis 210 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 230 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 5 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Zulassung x
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
310867 VM 5 D.0 /-V-L110 Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 310867
Typenschlüssel_Bezeichnung VM 5 D.0 /-V-L110
Express Nein
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Dichtungsmaterial Viton
Typ VM = Differenzdruckmessung, bis 210 bar Betriebsdruck
Gewicht 150,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch/elektrisch bar
Pmax 210 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optische Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 5 bar -10%
zulässiger Betriebsdruck bis 210 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 115 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 5 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Zulassung x
Weitere Merkmale VA Lampe mit 110V
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Ansprechdruck 5
Zur Druckansicht
309453 VM 8 C.0 /-V Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 309453
Typenschlüssel_Bezeichnung VM 8 C.0 /-V
Express Nein
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Dichtungsmaterial Viton
Typ VM = Differenzdruckmessung, bis 210 bar Betriebsdruck
Gewicht 120,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Elektrisch bar
Pmax 210 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart elektrischer Schalter
Anzeigenbereich Ansprechdruck 8 ±10%
zulässiger Betriebsdruck bis 210 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 230 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 5 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Zulassung x
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Ansprechdruck 8
Zur Druckansicht
308067 VM 8 C.0 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 308067
Typenschlüssel_Bezeichnung VM 8 C.0
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ VM = Differenzdruckmessung, bis 210 bar Betriebsdruck
Gewicht 120,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Elektrisch bar
Pmax 210 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart elektrischer Schalter
Anzeigenbereich Ansprechdruck 8 ±10%
zulässiger Betriebsdruck bis 210 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 230 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 5 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Zulassung x
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Ansprechdruck 8
Zur Druckansicht
307847 VM 2 D.0 /-L220 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 307847
Typenschlüssel_Bezeichnung VM 2 D.0 /-L220
Express Nein
Ergänzende Angaben Lampe mit 220V
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ VM = Differenzdruckmessung, bis 210 bar Betriebsdruck
Gewicht 150,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch/elektrisch bar
Pmax 210 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optische Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2 bar -10%
zulässiger Betriebsdruck bis 210 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 230 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 5 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Zulassung x
Weitere Merkmale VA Lampe mit 220V
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
306866 VM 5 D.0 /-V-L24 Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 306866
Typenschlüssel_Bezeichnung VM 5 D.0 /-V-L24
Express Nein
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Dichtungsmaterial Viton
Typ VM = Differenzdruckmessung, bis 210 bar Betriebsdruck
Gewicht 150,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch/elektrisch bar
Pmax 210 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optische Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 5 bar -10%
zulässiger Betriebsdruck bis 210 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 24 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 5 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Zulassung x
Weitere Merkmale VA Lampe mit 24V
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Ansprechdruck 5
Zur Druckansicht
306865 VM 5 D.0 /-V-L220 Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 306865
Typenschlüssel_Bezeichnung VM 5 D.0 /-V-L220
Express Nein
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Dichtungsmaterial Viton
Typ VM = Differenzdruckmessung, bis 210 bar Betriebsdruck
Gewicht 150,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch/elektrisch bar
Pmax 210 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optische Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 5 bar -10%
zulässiger Betriebsdruck bis 210 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 230 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 5 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Zulassung x
Weitere Merkmale VA Lampe mit 220V
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Ansprechdruck 5
Zur Druckansicht
306864 VM 5 C.0 /-V Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 306864
Typenschlüssel_Bezeichnung VM 5 C.0 /-V
Express Nein
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Dichtungsmaterial Viton
Typ VM = Differenzdruckmessung, bis 210 bar Betriebsdruck
Gewicht 120,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Elektrisch bar
Pmax 210 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart elektrischer Schalter
Anzeigenbereich Ansprechdruck 5 bar -10%
zulässiger Betriebsdruck bis 210 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 230 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 5 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Zulassung x
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Ansprechdruck 5
Zur Druckansicht
306849 VM 5 C.0 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 306849
Typenschlüssel_Bezeichnung VM 5 C.0
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ VM = Differenzdruckmessung, bis 210 bar Betriebsdruck
Gewicht 120,00 g
Kategorie Vorzug
Ausführung Elektrisch bar
Pmax 210 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart elektrischer Schalter
Anzeigenbereich Ansprechdruck 5 bar -10%
zulässiger Betriebsdruck bis 210 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 230 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 5 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Zulassung x
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Ansprechdruck 5
Zur Druckansicht
306846 VM 5 D.0 /-L24 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 306846
Typenschlüssel_Bezeichnung VM 5 D.0 /-L24
Express Nein
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ VM = Differenzdruckmessung, bis 210 bar Betriebsdruck
Gewicht 150,00 g
Kategorie Vorzug
Ausführung Optisch/elektrisch bar
Pmax 210 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optische Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 5 bar -10%
zulässiger Betriebsdruck bis 210 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 24 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 5 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Zulassung x
Weitere Merkmale VA Lampe mit 24V
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Ansprechdruck 5
Zur Druckansicht
Seite

VM - Differenzdruckanzeige (Mitteldruck)