VD - Differenzdruckanzeige (Hochdruck)

Materialnummer
GP_1000187946
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Dichtungsmaterial
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Dichtungsmaterial Preis nach Login Anzahl
317738 VD 5 D.0 /-L24-SO135 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 317738
Typenschlüssel_Bezeichnung VD 5 D.0 /-L24-SO135
Express Nein
Ergänzende Angaben Mikroschalter für VA mit Gold-Crosspoint-Kontakten
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ VD = Differenzdruckmessung, bis 420 bar Betriebsdruck
Gewicht 250,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch/elektrisch bar
Pmax 420 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optische Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 5 bar -10%
zulässiger Betriebsdruck bis 420 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 100 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 24 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 5 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Zulassung x
Weitere Merkmale VA Mikroschalter für VA mit Gold-Crosspoint-Kontakten
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Zur Druckansicht
317585 VD 5 C.0 /-V-SO135 Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 317585
Typenschlüssel_Bezeichnung VD 5 C.0 /-V-SO135
Express Nein
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Dichtungsmaterial Viton
Typ VD = Differenzdruckmessung, bis 420 bar Betriebsdruck
Gewicht 220,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Elektrisch bar
Pmax 420 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart elektrischer Schalter
Anzeigenbereich Ansprechdruck 5 bar -10%
zulässiger Betriebsdruck bis 420 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 100 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 230 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 5 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Zulassung x
Weitere Merkmale VA Mikroschalter für VA mit Gold-Crosspoint-Kontakten
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Zur Druckansicht
317064 VD 8 LZ.1 /-DB NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 317064
Typenschlüssel_Bezeichnung VD 8 LZ.1 /-DB
Express Nein
Ergänzende Angaben VA mit siebenpoligem Rundstecker
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ VD = Differenzdruckmessung, bis 420 bar Betriebsdruck
Gewicht 245,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Opt./elek., 75% und 100% Schaltkontakt bar
Pmax 420 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optische Anzeige durch roten Stift
Funktionen Anzeige 1 grüne LED leuchtet ständig
Anzeigenbereich Ansprechdruck 8 bar -10%
zulässiger Betriebsdruck bis 420 bar
Temperatur min. -10 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 50 nm
Schaltart Reedkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 24 V
Elektroanschluss Steckverbindung PG 11
Schaltvermögen ohmsche 1 A bei 15 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl X626
Zulassung x
Weitere Merkmale VA VA mit siebenpoligem Rundstecker
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 15 W / max. 15 VA ~
Zur Druckansicht
317063 VD 5 LZ.1 /-DB NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 317063
Typenschlüssel_Bezeichnung VD 5 LZ.1 /-DB
Express Nein
Ergänzende Angaben VA mit siebenpoligem Rundstecker
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ VD = Differenzdruckmessung, bis 420 bar Betriebsdruck
Gewicht 245,00 g
Kategorie Vorzug
Ausführung Opt./elek., 75% und 100% Schaltkontakt bar
Pmax 420 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optische Anzeige durch roten Stift
Funktionen Anzeige 1 grüne LED leuchtet ständig
Anzeigenbereich Ansprechdruck 5 bar -10%
zulässiger Betriebsdruck bis 420 bar
Temperatur min. -10 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 50 nm
Schaltart Reedkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 24 V
Elektroanschluss Steckverbindung PG 11
Schaltvermögen ohmsche 1 A bei 15 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl X626
Zulassung x
Weitere Merkmale VA VA mit siebenpoligem Rundstecker
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 15 W / max. 15 VA ~
Zur Druckansicht
317062 VD 2 LZ.1 /-DB NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 317062
Typenschlüssel_Bezeichnung VD 2 LZ.1 /-DB
Express Nein
Ergänzende Angaben VA mit siebenpoligem Rundstecker
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ VD = Differenzdruckmessung, bis 420 bar Betriebsdruck
Gewicht 245,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Opt./elek., 75% und 100% Schaltkontakt bar
Pmax 420 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optische Anzeige durch roten Stift
Funktionen Anzeige 1 grüne LED leuchtet ständig
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2 bar -10%
zulässiger Betriebsdruck bis 420 bar
Temperatur min. -10 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 50 nm
Schaltart Reedkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 24 V
Elektroanschluss Steckverbindung PG 11
Schaltvermögen ohmsche 1 A bei 15 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl X626
Zulassung x
Weitere Merkmale VA VA mit siebenpoligem Rundstecker
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 15 W / max. 15 VA ~
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
317061 VD 8 LZ.1 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 317061
Typenschlüssel_Bezeichnung VD 8 LZ.1
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ VD = Differenzdruckmessung, bis 420 bar Betriebsdruck
Gewicht 240,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Opt./elek., 75% und 100% Schaltkontakt bar
Pmax 420 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optische Anzeige durch roten Stift
Funktionen Anzeige 1 elektrischer Schaltkontakt bei 75% und 100% des Ansprechdruckes
Anzeigenbereich Ansprechdruck 8 bar -10%
zulässiger Betriebsdruck bis 420 bar
Temperatur min. -10 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 50 nm
Schaltart Reedkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 115 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 1 A bei 15 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl X626
Zulassung x
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Länge 123,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 15 W / max. 15 VA ~
Zur Druckansicht
317060 VD 5 LZ.1 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 317060
Typenschlüssel_Bezeichnung VD 5 LZ.1
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ VD = Differenzdruckmessung, bis 420 bar Betriebsdruck
Gewicht 240,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Opt./elek., 75% und 100% Schaltkontakt bar
Pmax 420 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optische Anzeige durch roten Stift
Funktionen Anzeige 1 elektrischer Schaltkontakt bei 75% und 100% des Ansprechdruckes
Anzeigenbereich Ansprechdruck 5 bar -10%
zulässiger Betriebsdruck bis 420 bar
Temperatur min. -10 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 50 nm
Schaltart Reedkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 115 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 1 A bei 15 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl X626
Zulassung x
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Länge 123,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 15 W / max. 15 VA ~
Zur Druckansicht
317059 VD 2 LZ.1 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 317059
Typenschlüssel_Bezeichnung VD 2 LZ.1
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ VD = Differenzdruckmessung, bis 420 bar Betriebsdruck
Gewicht 240,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Opt./elek., 75% und 100% Schaltkontakt bar
Pmax 420 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optische Anzeige durch roten Stift
Funktionen Anzeige 1 elektrischer Schaltkontakt bei 75% und 100% des Ansprechdruckes
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2 bar -10%
zulässiger Betriebsdruck bis 420 bar
Temperatur min. -10 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 50 nm
Schaltart Reedkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 115 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 1 A bei 15 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl X626
Zulassung x
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Länge 123,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 15 W / max. 15 VA ~
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
317058 VD 8 LE.1 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 317058
Typenschlüssel_Bezeichnung VD 8 LE.1
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ VD = Differenzdruckmessung, bis 420 bar Betriebsdruck
Gewicht 198,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Opt./elek., 100% Schaltkontakt bar
Pmax 420 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optische Anzeige durch roten Stift
Funktionen Anzeige 1 Schaltkontakt bei 100% des Ansprechdruckes
Anzeigenbereich Ansprechdruck 8 bar -10%
zulässiger Betriebsdruck bis 420 bar
Temperatur min. -10 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 50 nm
Schaltart Reedkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 115 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 1 A bei 15 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl X626
Zulassung x
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Länge 79,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 15 W / max. 15 VA ~
Zur Druckansicht
317057 VD 5 LE.1 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 317057
Typenschlüssel_Bezeichnung VD 5 LE.1
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ VD = Differenzdruckmessung, bis 420 bar Betriebsdruck
Gewicht 198,00 g
Kategorie Vorzug
Ausführung Opt./elek., 100% Schaltkontakt bar
Pmax 420 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optische Anzeige durch roten Stift
Funktionen Anzeige 1 Schaltkontakt bei 100% des Ansprechdruckes
Anzeigenbereich Ansprechdruck 5 bar -10%
zulässiger Betriebsdruck bis 420 bar
Temperatur min. -10 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 50 nm
Schaltart Reedkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 115 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 1 A bei 15 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl X626
Zulassung x
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Länge 79,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 15 W / max. 15 VA ~
Zur Druckansicht
317056 VD 2 LE.1 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 317056
Typenschlüssel_Bezeichnung VD 2 LE.1
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ VD = Differenzdruckmessung, bis 420 bar Betriebsdruck
Gewicht 198,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Opt./elek., 100% Schaltkontakt bar
Pmax 420 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optische Anzeige durch roten Stift
Funktionen Anzeige 1 Schaltkontakt bei 100% des Ansprechdruckes
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2 bar -10%
zulässiger Betriebsdruck bis 420 bar
Temperatur min. -10 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 50 nm
Schaltart Reedkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 115 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 1 A bei 15 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl X626
Zulassung x
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Länge 79,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 15 W / max. 15 VA ~
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
316909 VD 2 C.0 /-V Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 316909
Typenschlüssel_Bezeichnung VD 2 C.0 /-V
Express Nein
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Dichtungsmaterial Viton
Typ VD = Differenzdruckmessung, bis 420 bar Betriebsdruck
Gewicht 220,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Elektrisch bar
Pmax 420 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart elektrischer Schalter
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2 bar -10%
zulässiger Betriebsdruck bis 420 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 100 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 230 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 5 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Zulassung x
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
316885 VD 5 D.0 /-L24 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 316885
Typenschlüssel_Bezeichnung VD 5 D.0 /-L24
Express Nein
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ VD = Differenzdruckmessung, bis 420 bar Betriebsdruck
Gewicht 250,00 g
Kategorie Vorzug
Ausführung Optisch/elektrisch bar
Pmax 420 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optische Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 5 bar -10%
zulässiger Betriebsdruck bis 420 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 100 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 24 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 5 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Zulassung x
Weitere Merkmale VA Lampe mit 24V
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Zur Druckansicht
316877 VD 8 D.0 /-V-LED Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 316877
Typenschlüssel_Bezeichnung VD 8 D.0 /-V-LED
Express Nein
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Dichtungsmaterial Viton
Typ VD = Differenzdruckmessung, bis 420 bar Betriebsdruck
Gewicht 250,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch/elektrisch bar
Pmax 420 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optische Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 8 bar ±10%
zulässiger Betriebsdruck bis 420 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 100 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 24 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Zulassung x
Weitere Merkmale VA 2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Zur Druckansicht
316876 VD 8 D.0 /-V-L220 Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 316876
Typenschlüssel_Bezeichnung VD 8 D.0 /-V-L220
Express Nein
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Dichtungsmaterial Viton
Typ VD = Differenzdruckmessung, bis 420 bar Betriebsdruck
Gewicht 250,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch/elektrisch bar
Pmax 420 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optische Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 8 bar ±10%
zulässiger Betriebsdruck bis 420 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 100 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 230 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 5 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Zulassung x
Weitere Merkmale VA Lampe mit 220V
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Zur Druckansicht
316875 VD 8 D.0 /-V-L110 Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 316875
Typenschlüssel_Bezeichnung VD 8 D.0 /-V-L110
Express Nein
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Dichtungsmaterial Viton
Typ VD = Differenzdruckmessung, bis 420 bar Betriebsdruck
Gewicht 250,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch/elektrisch bar
Pmax 420 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optische Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 8 bar ±10%
zulässiger Betriebsdruck bis 420 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 100 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 115 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 5 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Zulassung x
Weitere Merkmale VA Lampe mit 110V
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Zur Druckansicht
316874 VD 8 D.0 /-V-L48 Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 316874
Typenschlüssel_Bezeichnung VD 8 D.0 /-V-L48
Express Nein
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Dichtungsmaterial Viton
Typ VD = Differenzdruckmessung, bis 420 bar Betriebsdruck
Gewicht 250,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch/elektrisch bar
Pmax 420 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optische Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 8 bar ±10%
zulässiger Betriebsdruck bis 420 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 100 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 48 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 5 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Zulassung x
Weitere Merkmale VA Lampe mit 48V
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Zur Druckansicht
316873 VD 8 D.0 /-V-L24 Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 316873
Typenschlüssel_Bezeichnung VD 8 D.0 /-V-L24
Express Nein
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Dichtungsmaterial Viton
Typ VD = Differenzdruckmessung, bis 420 bar Betriebsdruck
Gewicht 250,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch/elektrisch bar
Pmax 420 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optische Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 8 bar ±10%
zulässiger Betriebsdruck bis 420 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 100 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 24 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 5 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Zulassung x
Weitere Merkmale VA Lampe mit 24V
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Zur Druckansicht
316872 VD 5 D.0 /-V-LED Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 316872
Typenschlüssel_Bezeichnung VD 5 D.0 /-V-LED
Express Nein
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Dichtungsmaterial Viton
Typ VD = Differenzdruckmessung, bis 420 bar Betriebsdruck
Gewicht 250,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch/elektrisch bar
Pmax 420 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optische Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 5 bar -10%
zulässiger Betriebsdruck bis 420 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 100 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 24 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Zulassung x
Weitere Merkmale VA 2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Zur Druckansicht
316871 VD 5 D.0 /-V-L110 Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 316871
Typenschlüssel_Bezeichnung VD 5 D.0 /-V-L110
Express Nein
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Dichtungsmaterial Viton
Typ VD = Differenzdruckmessung, bis 420 bar Betriebsdruck
Gewicht 250,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch/elektrisch bar
Pmax 420 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optische Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 5 bar -10%
zulässiger Betriebsdruck bis 420 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 100 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 115 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 5 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Zulassung x
Weitere Merkmale VA Lampe mit 110V
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Zur Druckansicht
Seite

VD - Differenzdruckanzeige (Hochdruck)