SB330

Materialnummer
GP_1000187976
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Nennvolumen
Material Blase
Material Flüssigkeitsanschluss
Typenkennbuchstabe
Baureihe
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Material Flüssigkeitsanschluss Material Blase Preis nach Login Anzahl
2127294 SB330-4A1/112A9-330A

Technische Daten

Weitere Informationen
Express Nein
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
2127116 SB330-10A1/112A9-330A

Technische Daten

Weitere Informationen
Express Nein
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
4458513 SB330-50A1/312WZ-262/330/275/310A nichtrostender Stahl NBR
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4458513
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330-50A1/312WZ-262/330/275/310A
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinr. Flüssigkeitsseite keine Zusatzeinrichtung
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp ja
Nennvolumen 50 l
Baureihe SB330
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
4458512 SB330-32A1/312WZ-262/330/275/310A nichtrostender Stahl NBR
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4458512
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330-32A1/312WZ-262/330/275/310A
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinr. Flüssigkeitsseite keine Zusatzeinrichtung
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp ja
Nennvolumen 32 l
Baureihe SB330
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
4458511 SB330-20A1/312WZ-262/330/275/310A nichtrostender Stahl NBR
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4458511
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330-20A1/312WZ-262/330/275/310A
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinr. Flüssigkeitsseite keine Zusatzeinrichtung
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp ja
Nennvolumen 20 l
Baureihe SB330
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
4458510 SB330-10A1/312WZ-262/330/275/310A nichtrostender Stahl NBR
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4458510
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330-10A1/312WZ-262/330/275/310A
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinr. Flüssigkeitsseite keine Zusatzeinrichtung
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp ja
Nennvolumen 10 l
Baureihe SB330
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
4300044 SB330-80A1/112U-330A C-Stahl NBR
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4300044
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330-80A1/112U-330A
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 80 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Zur Druckansicht
4265453 SB330-6A1/316U-330A nichtrostender Stahl FKM
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4265453
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330-6A1/316U-330A
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Blase FKM
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp ja
Nennvolumen 6 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Zur Druckansicht
4265452 SB330-6A1/314U-330A nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4265452
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330-6A1/314U-330A
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp ja
Nennvolumen 6 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Zur Druckansicht
4239884 SB330-50A1/316U-330A nichtrostender Stahl FKM
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4239884
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330-50A1/316U-330A
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Blase FKM
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp ja
Nennvolumen 50 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Zur Druckansicht
4239883 SB330-32A1/316U-330A nichtrostender Stahl FKM
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4239883
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330-32A1/316U-330A
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Blase FKM
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp ja
Nennvolumen 32 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Zur Druckansicht
4236122 SB330-20A1/316U-330A nichtrostender Stahl FKM
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4236122
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330-20A1/316U-330A
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Blase FKM
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp ja
Nennvolumen 20 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Zur Druckansicht
4236121 SB330-10A1/316U-330A nichtrostender Stahl FKM
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4236121
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330-10A1/316U-330A
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Blase FKM
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp ja
Nennvolumen 10 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Zur Druckansicht
4236119 SB330-50A1/314U-330A nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4236119
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330-50A1/314U-330A
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp ja
Nennvolumen 50 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Zur Druckansicht
4236118 SB330-32A1/314U-330A nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4236118
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330-32A1/314U-330A
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp ja
Nennvolumen 32 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Zur Druckansicht
4236117 SB330-20A1/314U-330A nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4236117
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330-20A1/314U-330A
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp ja
Nennvolumen 20 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Zur Druckansicht
4236116 SB330-10A1/314U-330A nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4236116
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330-10A1/314U-330A
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp ja
Nennvolumen 10 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Zur Druckansicht
4236115 SB330-4A1/314U-330A nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4236115
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330-4A1/314U-330A
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp ja
Nennvolumen 4 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Zur Druckansicht
4080841 SB330-20A1/312U-330A* nichtrostender Stahl NBR
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4080841
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330-20A1/312U-330A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp ja
Nennvolumen 20 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Zur Druckansicht
3841341 SB330-50A1/669U-330A Tieftemperaturstahl NBR
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3841341
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330-50A1/669U-330A
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss Tieftemperaturstahl
Material Speicherkörper Tieftemperaturstahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp ja
Nennvolumen 50 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Zur Druckansicht
Seite

SB330