SB550

Materialnummer
GP_1000187982
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Nennvolumen
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Nennvolumen Preis nach Login Anzahl
3110531 SB550-1A1/212U-550A 1 l
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3110531
Typenschlüssel_Bezeichnung SB550-1A1/212U-550A
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 1 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB550
Zur Druckansicht
3090654 SB550-5A1/212U-550A 5 l
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3090654
Typenschlüssel_Bezeichnung SB550-5A1/212U-550A
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 5 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB550
Zur Druckansicht
3068916 SB550-2,5A1/212U-550A 2,5 l
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3068916
Typenschlüssel_Bezeichnung SB550-2,5A1/212U-550A
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 2,5 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB550
Zur Druckansicht

SB550