SB690

Materialnummer
GP_1000187992
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Nennvolumen
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Nennvolumen Preis nach Login Anzahl
4291199 SB690-50A1/312U-690D 50 l
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4291199
Typenschlüssel_Bezeichnung SB690-50A1/312U-690D
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 50 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB690
Zur Druckansicht
3444800 SB690-1A1/312U-690D 1 l
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3444800
Typenschlüssel_Bezeichnung SB690-1A1/312U-690D
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 1 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB690
Zur Druckansicht
3436795 SB690-20A1/312U-690D 20 l
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3436795
Typenschlüssel_Bezeichnung SB690-20A1/312U-690D
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 20 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB690
Zur Druckansicht
3436744 SB690-10A1/312U-690D 10 l
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3436744
Typenschlüssel_Bezeichnung SB690-10A1/312U-690D
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 10 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB690
Zur Druckansicht
3436499 SB690-32A1/312U-690D 32 l
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3436499
Typenschlüssel_Bezeichnung SB690-32A1/312U-690D
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 32 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB690
Zur Druckansicht
3129516 SB690-2,5A1/312U-690D 2,5 l
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3129516
Typenschlüssel_Bezeichnung SB690-2,5A1/312U-690D
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 2,5 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB690
Zur Druckansicht
3129515 SB690-5A1/312U-690D 5 l
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3129515
Typenschlüssel_Bezeichnung SB690-5A1/312U-690D
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 5 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB690
Zur Druckansicht

SB690