ACCUSET SB330

Materialnummer
GP_1000187996
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Nennvolumen
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Nennvolumen Preis nach Login Anzahl
3033496 ACCUSET SB330-50A1/112U-32Y1-330 50 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3033496
Typenschlüssel_Bezeichnung ACCUSET SB330-50A1/112U-32Y1-330
Material Speicherkörper C-Stahl
Nachschaltausführung nein
Flüssigkeitsanschluss Flansch ohne Flansch, da Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 50 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Flüssigkeitsanschluss A = Standardanschluss
Eigenschaften verzinkt
Speichertyp SB Blasenspeicher
Gasventil Standardausführung
Bauart Sitzventil elektromagnetische und manuelle Entladung (stromlos offen)
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Zur Druckansicht
3033495 ACCUSET SB330-50A1/112U-32M-330 50 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3033495
Typenschlüssel_Bezeichnung ACCUSET SB330-50A1/112U-32M-330
Material Speicherkörper C-Stahl
Nachschaltausführung nein
Flüssigkeitsanschluss Flansch ohne Flansch, da Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 50 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Flüssigkeitsanschluss A = Standardanschluss
Eigenschaften verzinkt
Speichertyp SB Blasenspeicher
Gasventil Standardausführung
Bauart Sitzventil manuelle Entladung
Zur Druckansicht
3033494 ACCUSET SB330-50A1/112U-20Y1-330 50 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3033494
Typenschlüssel_Bezeichnung ACCUSET SB330-50A1/112U-20Y1-330
Material Speicherkörper C-Stahl
Nachschaltausführung nein
Flüssigkeitsanschluss Flansch ohne Flansch, da Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 50 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Flüssigkeitsanschluss A = Standardanschluss
Eigenschaften verzinkt
Speichertyp SB Blasenspeicher
Gasventil Standardausführung
Bauart Sitzventil elektromagnetische und manuelle Entladung (stromlos offen)
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Zur Druckansicht
3033493 ACCUSET SB330-50A1/112U-20M-330 50 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3033493
Typenschlüssel_Bezeichnung ACCUSET SB330-50A1/112U-20M-330
Material Speicherkörper C-Stahl
Nachschaltausführung nein
Flüssigkeitsanschluss Flansch ohne Flansch, da Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 50 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Flüssigkeitsanschluss A = Standardanschluss
Eigenschaften verzinkt
Speichertyp SB Blasenspeicher
Gasventil Standardausführung
Bauart Sitzventil manuelle Entladung
Zur Druckansicht
3033492 ACCUSET SB330-32A1/112U-32Y1-330 32 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3033492
Typenschlüssel_Bezeichnung ACCUSET SB330-32A1/112U-32Y1-330
Material Speicherkörper C-Stahl
Nachschaltausführung nein
Flüssigkeitsanschluss Flansch ohne Flansch, da Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 32 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Flüssigkeitsanschluss A = Standardanschluss
Eigenschaften verzinkt
Speichertyp SB Blasenspeicher
Gasventil Standardausführung
Bauart Sitzventil elektromagnetische und manuelle Entladung (stromlos offen)
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Zur Druckansicht
3033491 ACCUSET SB330-32A1/112U-32M-330 32 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3033491
Typenschlüssel_Bezeichnung ACCUSET SB330-32A1/112U-32M-330
Material Speicherkörper C-Stahl
Nachschaltausführung nein
Flüssigkeitsanschluss Flansch ohne Flansch, da Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 32 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Flüssigkeitsanschluss A = Standardanschluss
Eigenschaften verzinkt
Speichertyp SB Blasenspeicher
Gasventil Standardausführung
Bauart Sitzventil manuelle Entladung
Zur Druckansicht
3033490 ACCUSET SB330-32A1/112U-20Y1-330 32 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3033490
Typenschlüssel_Bezeichnung ACCUSET SB330-32A1/112U-20Y1-330
Material Speicherkörper C-Stahl
Nachschaltausführung nein
Flüssigkeitsanschluss Flansch ohne Flansch, da Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 32 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Flüssigkeitsanschluss A = Standardanschluss
Eigenschaften verzinkt
Speichertyp SB Blasenspeicher
Gasventil Standardausführung
Bauart Sitzventil elektromagnetische und manuelle Entladung (stromlos offen)
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Zur Druckansicht
3033489 ACCUSET SB330-32A1/112U-20M-330 32 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3033489
Typenschlüssel_Bezeichnung ACCUSET SB330-32A1/112U-20M-330
Material Speicherkörper C-Stahl
Nachschaltausführung nein
Flüssigkeitsanschluss Flansch ohne Flansch, da Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 32 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Flüssigkeitsanschluss A = Standardanschluss
Eigenschaften verzinkt
Speichertyp SB Blasenspeicher
Gasventil Standardausführung
Bauart Sitzventil manuelle Entladung
Zur Druckansicht
3033488 ACCUSET SB330-24A1/112U-20Y1-330 24 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3033488
Typenschlüssel_Bezeichnung ACCUSET SB330-24A1/112U-20Y1-330
Material Speicherkörper C-Stahl
Nachschaltausführung nein
Flüssigkeitsanschluss Flansch ohne Flansch, da Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 24 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Flüssigkeitsanschluss A = Standardanschluss
Eigenschaften verzinkt
Speichertyp SB Blasenspeicher
Gasventil Standardausführung
Bauart Sitzventil elektromagnetische und manuelle Entladung (stromlos offen)
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Zur Druckansicht
3033487 ACCUSET SB330-24A1/112U-20M-330 24 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3033487
Typenschlüssel_Bezeichnung ACCUSET SB330-24A1/112U-20M-330
Material Speicherkörper C-Stahl
Nachschaltausführung nein
Flüssigkeitsanschluss Flansch ohne Flansch, da Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 24 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Flüssigkeitsanschluss A = Standardanschluss
Eigenschaften verzinkt
Speichertyp SB Blasenspeicher
Gasventil Standardausführung
Bauart Sitzventil manuelle Entladung
Zur Druckansicht
3033486 ACCUSET SB330-20A1/112U-20Y1-330 20 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3033486
Typenschlüssel_Bezeichnung ACCUSET SB330-20A1/112U-20Y1-330
Material Speicherkörper C-Stahl
Nachschaltausführung nein
Flüssigkeitsanschluss Flansch ohne Flansch, da Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 20 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Flüssigkeitsanschluss A = Standardanschluss
Eigenschaften verzinkt
Speichertyp SB Blasenspeicher
Gasventil Standardausführung
Bauart Sitzventil elektromagnetische und manuelle Entladung (stromlos offen)
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Zur Druckansicht
3033485 ACCUSET SB330-20A1/112U-20M-330 20 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3033485
Typenschlüssel_Bezeichnung ACCUSET SB330-20A1/112U-20M-330
Material Speicherkörper C-Stahl
Nachschaltausführung nein
Flüssigkeitsanschluss Flansch ohne Flansch, da Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 20 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Flüssigkeitsanschluss A = Standardanschluss
Eigenschaften verzinkt
Speichertyp SB Blasenspeicher
Gasventil Standardausführung
Bauart Sitzventil manuelle Entladung
Zur Druckansicht
3033484 ACCUSET SB330-13A1/112U-20Y1-330 13 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3033484
Typenschlüssel_Bezeichnung ACCUSET SB330-13A1/112U-20Y1-330
Material Speicherkörper C-Stahl
Nachschaltausführung nein
Flüssigkeitsanschluss Flansch ohne Flansch, da Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 13 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Flüssigkeitsanschluss A = Standardanschluss
Eigenschaften verzinkt
Speichertyp SB Blasenspeicher
Gasventil Standardausführung
Bauart Sitzventil elektromagnetische und manuelle Entladung (stromlos offen)
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Zur Druckansicht
3033483 ACCUSET SB330-13A1/112U-20M-330 13 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3033483
Typenschlüssel_Bezeichnung ACCUSET SB330-13A1/112U-20M-330
Material Speicherkörper C-Stahl
Nachschaltausführung nein
Flüssigkeitsanschluss Flansch ohne Flansch, da Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 13 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Flüssigkeitsanschluss A = Standardanschluss
Eigenschaften verzinkt
Speichertyp SB Blasenspeicher
Gasventil Standardausführung
Bauart Sitzventil manuelle Entladung
Zur Druckansicht
3033482 ACCUSET SB330-13A1/112U-10Y1-330 13 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3033482
Typenschlüssel_Bezeichnung ACCUSET SB330-13A1/112U-10Y1-330
Material Speicherkörper C-Stahl
Nachschaltausführung nein
Flüssigkeitsanschluss Flansch ohne Flansch, da Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 13 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Flüssigkeitsanschluss A = Standardanschluss
Eigenschaften verzinkt
Speichertyp SB Blasenspeicher
Gasventil Standardausführung
Bauart Sitzventil elektromagnetische und manuelle Entladung (stromlos offen)
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Zur Druckansicht
3033481 ACCUSET SB330-13A1/112U-10M-330 13 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3033481
Typenschlüssel_Bezeichnung ACCUSET SB330-13A1/112U-10M-330
Material Speicherkörper C-Stahl
Nachschaltausführung nein
Flüssigkeitsanschluss Flansch ohne Flansch, da Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 13 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Flüssigkeitsanschluss A = Standardanschluss
Eigenschaften verzinkt
Speichertyp SB Blasenspeicher
Gasventil Standardausführung
Bauart Sitzventil manuelle Entladung
Zur Druckansicht
3033480 ACCUSET SB330-10A1/112U-10Y1-330 10 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3033480
Typenschlüssel_Bezeichnung ACCUSET SB330-10A1/112U-10Y1-330
Material Speicherkörper C-Stahl
Nachschaltausführung nein
Flüssigkeitsanschluss Flansch ohne Flansch, da Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 10 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Flüssigkeitsanschluss A = Standardanschluss
Eigenschaften verzinkt
Speichertyp SB Blasenspeicher
Gasventil Standardausführung
Bauart Sitzventil elektromagnetische und manuelle Entladung (stromlos offen)
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Zur Druckansicht
3033479 ACCUSET SB330-10A1/112U-10M-330 10 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3033479
Typenschlüssel_Bezeichnung ACCUSET SB330-10A1/112U-10M-330
Material Speicherkörper C-Stahl
Nachschaltausführung nein
Flüssigkeitsanschluss Flansch ohne Flansch, da Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 10 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Flüssigkeitsanschluss A = Standardanschluss
Eigenschaften verzinkt
Speichertyp SB Blasenspeicher
Gasventil Standardausführung
Bauart Sitzventil manuelle Entladung
Zur Druckansicht
3033478 ACCUSET SB330-6A1/112U-10Y1-330 6 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3033478
Typenschlüssel_Bezeichnung ACCUSET SB330-6A1/112U-10Y1-330
Material Speicherkörper C-Stahl
Nachschaltausführung nein
Flüssigkeitsanschluss Flansch ohne Flansch, da Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 6 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Flüssigkeitsanschluss A = Standardanschluss
Eigenschaften verzinkt
Speichertyp SB Blasenspeicher
Gasventil Standardausführung
Bauart Sitzventil elektromagnetische und manuelle Entladung (stromlos offen)
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
3033477 ACCUSET SB330-6A1/112U-10M-330 6 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3033477
Typenschlüssel_Bezeichnung ACCUSET SB330-6A1/112U-10M-330
Material Speicherkörper C-Stahl
Nachschaltausführung nein
Flüssigkeitsanschluss Flansch ohne Flansch, da Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 6 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Flüssigkeitsanschluss A = Standardanschluss
Eigenschaften verzinkt
Speichertyp SB Blasenspeicher
Gasventil Standardausführung
Bauart Sitzventil manuelle Entladung
Zur Druckansicht
Seite

ACCUSET SB330