|
4291202 |
Ventil 690-1-5*1/2NPTF 1.4313 (kompl) |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
4291202 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
Ventil 690-1-5*1/2NPTF 1.4313 (kompl) |
Vorzugstyp |
nein |
Material Ölventil |
Edelstahl (NIRO) |
Anschlußart (Fluid) |
Sonderanschluss |
Volumen SB min. |
1 l |
Zur Druckansicht
|
|
4030279 |
Ventil 690-10-50*1/2NPTF 1.4313 (kompl) |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
4030279 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
Ventil 690-10-50*1/2NPTF 1.4313 (kompl) |
Vorzugstyp |
nein |
Material Ölventil |
Edelstahl (NIRO) |
Anschlußart (Fluid) |
Sonderanschluss |
Volumen SB min. |
10 l |
Volumen SB max. |
54 l |
Zur Druckansicht
|
|
369584 |
Ventil 330-10-50*G2 P460/ECO (kompl) |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
369584 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
Ventil 330-10-50*G2 P460/ECO (kompl) |
Vorzugstyp |
nein |
Material Ölventil |
C-Stahl |
Anschlußart (Fluid) |
Standard |
Volumen SB min. |
10 l |
Volumen SB max. |
50 l |
Zur Druckansicht
|
|
369572 |
Ventil 330-4+6*G1 1/4 P460/ECO/TT NBR (k |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
369572 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
Ventil 330-4+6*G1 1/4 P460/ECO/TT NBR (k |
Vorzugstyp |
nein |
Material Ölventil |
C-Stahl |
Anschlußart (Fluid) |
Standard |
Volumen SB min. |
4 l |
Volumen SB max. |
6 l |
Zur Druckansicht
|
|
369566 |
Ventil 330-0,5+1*G3/4 P460/ECO (kompl) |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
369566 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
Ventil 330-0,5+1*G3/4 P460/ECO (kompl) |
Vorzugstyp |
nein |
Material Ölventil |
C-Stahl |
Anschlußart (Fluid) |
Standard |
Volumen SB min. |
0,5 l |
Volumen SB max. |
1 l |
Zur Druckansicht
|
|
369529 |
Ventil 330-10-50*M50x1,5 P460/NBR (kompl |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
369529 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
Ventil 330-10-50*M50x1,5 P460/NBR (kompl |
Vorzugstyp |
nein |
Material Ölventil |
C-Stahl |
Anschlußart (Fluid) |
Standard |
Volumen SB min. |
10 l |
Volumen SB max. |
50 l |
Zur Druckansicht
|
|
367285 |
Ventil 330-10-50l (SAE 2-3000PSI) kompl |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
367285 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
Ventil 330-10-50l (SAE 2-3000PSI) kompl |
Vorzugstyp |
nein |
Material Ölventil |
C-Stahl |
Anschlußart (Fluid) |
Flansch |
Volumen SB min. |
10 l |
Volumen SB max. |
50 l |
Zur Druckansicht
|
|
354133 |
Ventil 330H-10-50*G2 1/2 P460/NBR (kompl |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
354133 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
Ventil 330H-10-50*G2 1/2 P460/NBR (kompl |
Vorzugstyp |
nein |
Material Ölventil |
C-Stahl |
Anschlußart (Fluid) |
Standard |
Volumen SB min. |
10 l |
Volumen SB max. |
50 l |
Zur Druckansicht
|
|
353670 |
Ventil 400-10-50*G2 1.4313/NBR (kompl)* |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
353670 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
Ventil 400-10-50*G2 1.4313/NBR (kompl)* |
Vorzugstyp |
nein |
Material Ölventil |
Edelstahl (NIRO) |
Anschlußart (Fluid) |
Standard |
Volumen SB min. |
10 l |
Volumen SB max. |
50 l |
Zur Druckansicht
|
|
352656 |
Ventil 550-1-5*G1 1.4313/NBR (kompl) |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
352656 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
Ventil 550-1-5*G1 1.4313/NBR (kompl) |
Vorzugstyp |
nein |
Material Ölventil |
Edelstahl (NIRO) |
Anschlußart (Fluid) |
Standard |
Volumen SB min. |
1 l |
Volumen SB max. |
5 l |
Zur Druckansicht
|
|
352574 |
Ventil 330-10-50*G2 P460/FPM (kompl) |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
352574 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
Ventil 330-10-50*G2 P460/FPM (kompl) |
Vorzugstyp |
nein |
Material Ölventil |
C-Stahl |
Anschlußart (Fluid) |
Standard |
Volumen SB min. |
10 l |
Volumen SB max. |
50 l |
Zur Druckansicht
|
|
352573 |
Ventil 330-10-50*G2 P460/IIR (kompl) |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
352573 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
Ventil 330-10-50*G2 P460/IIR (kompl) |
Vorzugstyp |
nein |
Material Ölventil |
C-Stahl |
Anschlußart (Fluid) |
Standard |
Volumen SB min. |
10 l |
Volumen SB max. |
50 l |
Zur Druckansicht
|
|
352572 |
Ventil 400-10-50*G2 P460NH/NBR (kompl) |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
352572 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
Ventil 400-10-50*G2 P460NH/NBR (kompl) |
Vorzugstyp |
nein |
Material Ölventil |
C-Stahl |
Anschlußart (Fluid) |
Standard |
Volumen SB min. |
10 l |
Volumen SB max. |
50 l |
Zur Druckansicht
|
|
352554 |
Ventil 330-4+6*G1 1/4 P460/FPM (kompl) |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
352554 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
Ventil 330-4+6*G1 1/4 P460/FPM (kompl) |
Vorzugstyp |
nein |
Material Ölventil |
C-Stahl |
Anschlußart (Fluid) |
Standard |
Volumen SB min. |
4 l |
Volumen SB max. |
6 l |
Zur Druckansicht
|
|
352553 |
Ventil 330-4+6*G1 1/4 P460/IIR (kompl) |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
352553 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
Ventil 330-4+6*G1 1/4 P460/IIR (kompl) |
Vorzugstyp |
nein |
Material Ölventil |
C-Stahl |
Anschlußart (Fluid) |
Standard |
Volumen SB min. |
4 l |
Volumen SB max. |
6 l |
Zur Druckansicht
|
|
352512 |
Ventil 330-2,5-5*G1 1/4 P460/FPM (kompl) |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
352512 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
Ventil 330-2,5-5*G1 1/4 P460/FPM (kompl) |
Vorzugstyp |
nein |
Material Ölventil |
C-Stahl |
Anschlußart (Fluid) |
Standard |
Volumen SB min. |
2,5 l |
Volumen SB max. |
5 l |
Zur Druckansicht
|
|
352511 |
Ventil 330-2,5-5*G1 1/4 P460/IIR (kompl. |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
352511 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
Ventil 330-2,5-5*G1 1/4 P460/IIR (kompl. |
Vorzugstyp |
nein |
Material Ölventil |
C-Stahl |
Anschlußart (Fluid) |
Standard |
Volumen SB min. |
2,5 l |
Volumen SB max. |
5 l |
Zur Druckansicht
|
|
352454 |
Ventil 330-0,5+1*G3/4 P460/FPM (kompl) |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
352454 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
Ventil 330-0,5+1*G3/4 P460/FPM (kompl) |
Vorzugstyp |
nein |
Material Ölventil |
C-Stahl |
Anschlußart (Fluid) |
Standard |
Volumen SB min. |
0,6 l |
Volumen SB max. |
1 l |
Zur Druckansicht
|
|
352453 |
Ventil 330-0,5+1*G3/4 P460/IIR (kompl) |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
352453 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
Ventil 330-0,5+1*G3/4 P460/IIR (kompl) |
Vorzugstyp |
nein |
Material Ölventil |
C-Stahl |
Anschlußart (Fluid) |
Standard |
Volumen SB min. |
0,5 l |
Volumen SB max. |
1 l |
Zur Druckansicht
|
|
241011 |
Ventil 400-2,5-5*G1 1/4 1.4021/NBR (komp |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
241011 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
Ventil 400-2,5-5*G1 1/4 1.4021/NBR (komp |
Vorzugstyp |
nein |
Material Ölventil |
C-Stahl |
Anschlußart (Fluid) |
Standard |
Volumen SB min. |
2,5 l |
Volumen SB max. |
5 l |
Zur Druckansicht
|