SK350

Materialnummer
GP_1000188028
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Kolbendurchmesser (Øi)
Nennvolumen
Material Dicht. + Kolbendicht.
Kolbenbauform
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Nennvolumen Kolbendurchmesser (Øi) Preis nach Login Anzahl
3946475 SK350-100/2112U-350AAH-VA-25 100 l 250,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3946475
Typenschlüssel_Bezeichnung SK350-100/2112U-350AAH-VA-25
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 100 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 250,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 1 1/2
Gasseitiger Anschluss eingeschraubtes Gasventil G 3/4 mit M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Länge 2445,00 mm
Zur Druckansicht
3946442 SK350-50/2112U-350AAH-VA-25 50 l 250,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3946442
Typenschlüssel_Bezeichnung SK350-50/2112U-350AAH-VA-25
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 50 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 250,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 1 1/2
Gasseitiger Anschluss eingeschraubtes Gasventil G 3/4 mit M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Länge 1425,00 mm
Zur Druckansicht
3946438 SK350-75/2112U-350AAE-VA-20 75 l 200,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3946438
Typenschlüssel_Bezeichnung SK350-75/2112U-350AAE-VA-20
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 75 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 200,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 3/4
Gasseitiger Anschluss eingeschraubtes Gasventil G 3/4 mit M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Länge 2675,00 mm
Zur Druckansicht
3946403 SK350-75/2112U-350AAE-AAE-20 75 l 200,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3946403
Typenschlüssel_Bezeichnung SK350-75/2112U-350AAE-AAE-20
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 75 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 200,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 3/4
Gasseitiger Anschluss G 3/4
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Gasseitiger Anschluss - Norm ISO228 (BSP)
Länge 2675,00 mm
Zur Druckansicht
3946402 SK350-50/2112U-350AAE-VA-20 50 l 200,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3946402
Typenschlüssel_Bezeichnung SK350-50/2112U-350AAE-VA-20
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 50 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 200,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 3/4
Gasseitiger Anschluss eingeschraubtes Gasventil G 3/4 mit M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Länge 1880,00 mm
Zur Druckansicht
3946399 SK350-50/2112U-350AAE-AAE-20 50 l 200,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3946399
Typenschlüssel_Bezeichnung SK350-50/2112U-350AAE-AAE-20
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 50 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 200,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 3/4
Gasseitiger Anschluss G 3/4
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Gasseitiger Anschluss - Norm ISO228 (BSP)
Länge 1880,00 mm
Zur Druckansicht
3946396 SK350-32/2112U-350AAE-VA-20 32 l 200,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3946396
Typenschlüssel_Bezeichnung SK350-32/2112U-350AAE-VA-20
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 32 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 200,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 3/4
Gasseitiger Anschluss eingeschraubtes Gasventil G 3/4 mit M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Länge 1310,00 mm
Zur Druckansicht
3946383 SK350-32/2112U-350AAE-AAE-20 32 l 200,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3946383
Typenschlüssel_Bezeichnung SK350-32/2112U-350AAE-AAE-20
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 32 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 200,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 3/4
Gasseitiger Anschluss G 3/4
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Gasseitiger Anschluss - Norm ISO228 (BSP)
Länge 1310,00 mm
Zur Druckansicht
3946333 SK350-50/2212U-350AAE-VA-18 50 l 180,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3946333
Typenschlüssel_Bezeichnung SK350-50/2212U-350AAE-VA-18
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 50 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 180,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 3/4
Gasseitiger Anschluss eingeschraubtes Gasventil G 3/4 mit M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Länge 2225,00 mm
Zur Druckansicht
3946332 SK350-50/2212U-350AAE-AAE-18 50 l 180,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3946332
Typenschlüssel_Bezeichnung SK350-50/2212U-350AAE-AAE-18
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 50 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 180,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 3/4
Gasseitiger Anschluss G 3/4
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Gasseitiger Anschluss - Norm ISO228 (BSP)
Länge 2225,00 mm
Zur Druckansicht
3946331 SK350-32/2212U-350AAE-VA-18 32 l 180,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3946331
Typenschlüssel_Bezeichnung SK350-32/2212U-350AAE-VA-18
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 32 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 180,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 3/4
Gasseitiger Anschluss eingeschraubtes Gasventil G 3/4 mit M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Länge 1520,00 mm
Zur Druckansicht
3946330 SK350-32/2212U-350AAE-AAE-18 32 l 180,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3946330
Typenschlüssel_Bezeichnung SK350-32/2212U-350AAE-AAE-18
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 32 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 180,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 3/4
Gasseitiger Anschluss G 3/4
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Gasseitiger Anschluss - Norm ISO228 (BSP)
Länge 1520,00 mm
Zur Druckansicht
3946198 SK350-32/2212U-350AAE-VA-15 32 l 150,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3946198
Typenschlüssel_Bezeichnung SK350-32/2212U-350AAE-VA-15
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 32 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 150,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 3/4
Gasseitiger Anschluss eingeschraubtes Gasventil G 3/4 mit M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Länge 2045,00 mm
Zur Druckansicht
3946196 SK350-32/2212U-350AAE-AAE-15 32 l 150,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3946196
Typenschlüssel_Bezeichnung SK350-32/2212U-350AAE-AAE-15
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 32 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 150,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 3/4
Gasseitiger Anschluss G 3/4
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Gasseitiger Anschluss - Norm ISO228 (BSP)
Länge 2045,00 mm
Zur Druckansicht
3946195 SK350-32/2212U-350AAE-VB-15 32 l 150,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3946195
Typenschlüssel_Bezeichnung SK350-32/2212U-350AAE-VB-15
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 32 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 150,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 3/4
Gasseitiger Anschluss im Deckel festes Gasventil M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Länge 2045,00 mm
Zur Druckansicht
3946164 SK350-20/2212U-350AAE-VA-15 20 l 150,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3946164
Typenschlüssel_Bezeichnung SK350-20/2212U-350AAE-VA-15
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 20 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 150,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 3/4
Gasseitiger Anschluss eingeschraubtes Gasventil G 3/4 mit M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Länge 1365,00 mm
Zur Druckansicht
3946161 SK350-20/2212U-350AAE-AAE-15 20 l 150,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3946161
Typenschlüssel_Bezeichnung SK350-20/2212U-350AAE-AAE-15
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 20 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 150,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 3/4
Gasseitiger Anschluss G 3/4
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Gasseitiger Anschluss - Norm ISO228 (BSP)
Länge 1365,00 mm
Zur Druckansicht
3946159 SK350-20/2212U-350AAE-VB-15 20 l 150,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3946159
Typenschlüssel_Bezeichnung SK350-20/2212U-350AAE-VB-15
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 20 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 150,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 3/4
Gasseitiger Anschluss im Deckel festes Gasventil M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Länge 1365,00 mm
Zur Druckansicht
3946158 SK350-10/2212U-350AAE-VA-15 10 l 150,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3946158
Typenschlüssel_Bezeichnung SK350-10/2212U-350AAE-VA-15
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 10 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 150,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 3/4
Gasseitiger Anschluss eingeschraubtes Gasventil G 3/4 mit M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Länge 800,00 mm
Zur Druckansicht
3946157 SK350-10/2212U-350AAE-AAE-15 10 l 150,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3946157
Typenschlüssel_Bezeichnung SK350-10/2212U-350AAE-AAE-15
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 10 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 150,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 3/4
Gasseitiger Anschluss G 3/4
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Gasseitiger Anschluss - Norm ISO228 (BSP)
Länge 800,00 mm
Zur Druckansicht
Seite

SK350