SK280

Materialnummer
GP_1000188032
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Kolbendurchmesser (Øi)
Nennvolumen
Kolbenbauform
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Nennvolumen Kolbendurchmesser (Øi) Preis nach Login Anzahl
4289109 SK280-15/3218U-280AAF-VB-15 15 l 150,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4289109
Typenschlüssel_Bezeichnung SK280-15/3218U-280AAF-VB-15
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 3
Nennvolumen 15 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 150,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 1
Gasseitiger Anschluss im Deckel festes Gasventil M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 0,8 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Länge 980,00 mm
Baureihe SK280
Zur Druckansicht
4289108 SK280-12/3218U-280AAF-VB-15 12 l 150,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4289108
Typenschlüssel_Bezeichnung SK280-12/3218U-280AAF-VB-15
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 3
Nennvolumen 12 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 150,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 1
Gasseitiger Anschluss im Deckel festes Gasventil M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 0,8 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Länge 809,00 mm
Baureihe SK280
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
4289106 SK280-10/3218U-280AAF-VB-15 10 l 150,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4289106
Typenschlüssel_Bezeichnung SK280-10/3218U-280AAF-VB-15
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 3
Nennvolumen 10 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 150,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 1
Gasseitiger Anschluss im Deckel festes Gasventil M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 0,8 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Länge 695,00 mm
Baureihe SK280
Zur Druckansicht
4289105 SK280-8/3218U-280AAF-VB-15 8 l 150,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4289105
Typenschlüssel_Bezeichnung SK280-8/3218U-280AAF-VB-15
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 3
Nennvolumen 8 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 150,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 1
Gasseitiger Anschluss im Deckel festes Gasventil M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 0,8 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Länge 581,00 mm
Baureihe SK280
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
4289054 SK280-6/3218U-280AAF-VB-15 6 l 150,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4289054
Typenschlüssel_Bezeichnung SK280-6/3218U-280AAF-VB-15
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 3
Nennvolumen 6 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 150,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 1
Gasseitiger Anschluss im Deckel festes Gasventil M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 0,8 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Länge 467,00 mm
Baureihe SK280
Zur Druckansicht
4092446 SK280-10/3218U-280ACK-VB-12 10 l 125,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4092446
Typenschlüssel_Bezeichnung SK280-10/3218U-280ACK-VB-12
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 3
Nennvolumen 10 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 125,00 mm
Flüssigkeitsanschluss 1 5/16-12UNF
Gasseitiger Anschluss im Deckel festes Gasventil M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 0,8 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ANSI B1.1 ... SAE J 514 (ANSI B1.1 UN..-2B Abdichtung nach SAE J 514)
Länge 935,00 mm
Baureihe SK280
Zur Druckansicht
4092445 SK280-9/3218U-280ACK-VB-12 9 l 125,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4092445
Typenschlüssel_Bezeichnung SK280-9/3218U-280ACK-VB-12
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 3
Nennvolumen 9 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 125,00 mm
Flüssigkeitsanschluss 1 5/16-12UNF
Gasseitiger Anschluss im Deckel festes Gasventil M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 0,8 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ANSI B1.1 ... SAE J 514 (ANSI B1.1 UN..-2B Abdichtung nach SAE J 514)
Länge 854,00 mm
Baureihe SK280
Zur Druckansicht
4092424 SK280-8/3218U-280ACK-VB-12 8 l 125,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4092424
Typenschlüssel_Bezeichnung SK280-8/3218U-280ACK-VB-12
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 3
Nennvolumen 8 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 125,00 mm
Flüssigkeitsanschluss 1 5/16-12UNF
Gasseitiger Anschluss im Deckel festes Gasventil M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 0,8 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ANSI B1.1 ... SAE J 514 (ANSI B1.1 UN..-2B Abdichtung nach SAE J 514)
Länge 772,00 mm
Baureihe SK280
Zur Druckansicht
4092423 SK280-7/3218U-280ACK-VB-12 7 l 125,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4092423
Typenschlüssel_Bezeichnung SK280-7/3218U-280ACK-VB-12
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 3
Nennvolumen 7 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 125,00 mm
Flüssigkeitsanschluss 1 5/16-12UNF
Gasseitiger Anschluss im Deckel festes Gasventil M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 0,8 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ANSI B1.1 ... SAE J 514 (ANSI B1.1 UN..-2B Abdichtung nach SAE J 514)
Länge 691,00 mm
Baureihe SK280
Zur Druckansicht
4092422 SK280-6/3218U-280ACK-VB-12 6 l 125,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4092422
Typenschlüssel_Bezeichnung SK280-6/3218U-280ACK-VB-12
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 3
Nennvolumen 6 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 125,00 mm
Flüssigkeitsanschluss 1 5/16-12UNF
Gasseitiger Anschluss im Deckel festes Gasventil M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 0,8 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ANSI B1.1 ... SAE J 514 (ANSI B1.1 UN..-2B Abdichtung nach SAE J 514)
Länge 609,00 mm
Baureihe SK280
Zur Druckansicht
4092421 SK280-5/3218U-280ACK-VB-12 5 l 125,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4092421
Typenschlüssel_Bezeichnung SK280-5/3218U-280ACK-VB-12
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 3
Nennvolumen 5 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 125,00 mm
Flüssigkeitsanschluss 1 5/16-12UNF
Gasseitiger Anschluss im Deckel festes Gasventil M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 0,8 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ANSI B1.1 ... SAE J 514 (ANSI B1.1 UN..-2B Abdichtung nach SAE J 514)
Länge 445,00 mm
Baureihe SK280
Zur Druckansicht
4092420 SK280-4/3218U-280ACK-VB-12 4 l 125,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4092420
Typenschlüssel_Bezeichnung SK280-4/3218U-280ACK-VB-12
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 3
Nennvolumen 4 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 125,00 mm
Flüssigkeitsanschluss 1 5/16-12UNF
Gasseitiger Anschluss im Deckel festes Gasventil M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 0,8 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ANSI B1.1 ... SAE J 514 (ANSI B1.1 UN..-2B Abdichtung nach SAE J 514)
Länge 445,00 mm
Baureihe SK280
Zur Druckansicht
4092400 SK280-10/3218U-280AAF-VB-12 10 l 125,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4092400
Typenschlüssel_Bezeichnung SK280-10/3218U-280AAF-VB-12
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 3
Nennvolumen 10 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 125,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 1
Gasseitiger Anschluss im Deckel festes Gasventil M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 0,8 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Länge 935,00 mm
Baureihe SK280
Zur Druckansicht
4092399 SK280-9/3218U-280AAF-VB-12 9 l 125,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4092399
Typenschlüssel_Bezeichnung SK280-9/3218U-280AAF-VB-12
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 3
Nennvolumen 9 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 125,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 1
Gasseitiger Anschluss im Deckel festes Gasventil M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 0,8 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Länge 854,00 mm
Baureihe SK280
Zur Druckansicht
4092398 SK280-8/3218U-280AAF-VB-12 8 l 125,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4092398
Typenschlüssel_Bezeichnung SK280-8/3218U-280AAF-VB-12
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 3
Nennvolumen 8 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 125,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 1
Gasseitiger Anschluss im Deckel festes Gasventil M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 0,8 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Länge 772,00 mm
Baureihe SK280
Zur Druckansicht
4092397 SK280-7/3218U-280AAF-VB-12 7 l 125,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4092397
Typenschlüssel_Bezeichnung SK280-7/3218U-280AAF-VB-12
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 3
Nennvolumen 7 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 125,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 1
Gasseitiger Anschluss im Deckel festes Gasventil M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 0,8 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Länge 691,00 mm
Baureihe SK280
Zur Druckansicht
4092396 SK280-6/3218U-280AAF-VB-12 6 l 125,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4092396
Typenschlüssel_Bezeichnung SK280-6/3218U-280AAF-VB-12
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 3
Nennvolumen 6 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 125,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 1
Gasseitiger Anschluss im Deckel festes Gasventil M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 0,8 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Länge 609,00 mm
Baureihe SK280
Zur Druckansicht
4092395 SK280-5/3218U-280AAF-VB-12 5 l 125,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4092395
Typenschlüssel_Bezeichnung SK280-5/3218U-280AAF-VB-12
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 3
Nennvolumen 5 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 125,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 1
Gasseitiger Anschluss im Deckel festes Gasventil M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 0,8 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Länge 528,00 mm
Baureihe SK280
Zur Druckansicht
4092344 SK280-4/3218U-280AAF-VB-12 4 l 125,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4092344
Typenschlüssel_Bezeichnung SK280-4/3218U-280AAF-VB-12
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 3
Nennvolumen 4 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 125,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 1
Gasseitiger Anschluss im Deckel festes Gasventil M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 0,8 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Länge 445,00 mm
Baureihe SK280
Zur Druckansicht
3984558 SK280-6/3218U-280ACK-VB-10 6 l 100,00 mm

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3984558
Typenschlüssel_Bezeichnung SK280-6/3218U-280ACK-VB-10
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 3
Nennvolumen 6 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 100,00 mm
Flüssigkeitsanschluss 1 5/16-12UNF
Gasseitiger Anschluss im Deckel festes Gasventil M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 0,8 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ANSI B1.1 ... SAE J 514 (ANSI B1.1 UN..-2B Abdichtung nach SAE J 514)
Länge 900,00 mm
Baureihe SK280
Zur Druckansicht
Seite

SK280