SBO210

Materialnummer
GP_1000188054
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Material Flüssigkeitsanschluss
Zulässiger Betriebsüberdruck
Nennvolumen
Anschlußart (Fluid)
Material Membran
Material Speicherkörper
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Material Flüssigkeitsanschluss Material Speicherkörper Preis nach Login Anzahl
368260 SBO210-0,16E1/114U-210AK C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 368260
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO210-0,16E1/114U-210AK
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran IIR (Butyl)
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,16 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO210
Zur Druckansicht
367943 SBO210-0,75E1/114U-210AB C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 367943
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO210-0,75E1/114U-210AB
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran IIR (Butyl)
Anschlußart (Fluid) Außengewinde
Nennvolumen 0,75 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO210
Zur Druckansicht
367939 SBO210-0,75E1/114U-210AK C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 367939
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO210-0,75E1/114U-210AK
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran IIR (Butyl)
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,75 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO210
Zur Druckansicht
367371 SBO210-0,32E1/116U-210AK C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 367371
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO210-0,32E1/116U-210AK
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran FKM
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,32 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO210
Zur Druckansicht
367370 SBO210-0,32E1/114U-210AK C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 367370
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO210-0,32E1/114U-210AK
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran IIR (Butyl)
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,32 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO210
Zur Druckansicht
3456860 SBO210-0,16E1/344U-180AK Edelstahl (NIRO) C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3456860
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO210-0,16E1/344U-180AK
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran IIR (Butyl)
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,16 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 180 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO210
Zur Druckansicht
3309789 SBO210-2,8E1/663U-210AK Tieftemperatur Stahl Tieftemperatur Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3309789
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO210-2,8E1/663U-210AK
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Tieftemperatur Stahl
Material Speicherkörper Tieftemperatur Stahl
Material Membran ECO
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 2,8 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO210
Zur Druckansicht
3110528 SBO210-0,75E1/116U-210AB C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3110528
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO210-0,75E1/116U-210AB
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran FKM
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,75 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO210
Zur Druckansicht
3108255 SBO210-0,75E1/346U1-140AB Edelstahl (NIRO) Edelstahl (NIRO)
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3108255
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO210-0,75E1/346U1-140AB
Express Ja
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran FKM
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,75 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 140 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO210
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
3108254 SBO210-0,75E1/344U1-140AB Edelstahl (NIRO) Edelstahl (NIRO)
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3108254
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO210-0,75E1/344U1-140AB
Express Ja
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran IIR (Butyl)
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,75 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 140 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO210
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
3108253 SBO210-0,75E1/342U1-140AB Edelstahl (NIRO) Edelstahl (NIRO)
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3108253
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO210-0,75E1/342U1-140AB
Express Ja
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran NBR
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,75 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 140 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO210
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
3108252 SBO210-0,32E1/346U1-160AK Edelstahl (NIRO) Edelstahl (NIRO)
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3108252
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO210-0,32E1/346U1-160AK
Express Ja
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran FKM
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,32 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 160 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO210
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
3108251 SBO210-0,32E1/344U1-160AK Edelstahl (NIRO) Edelstahl (NIRO)
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3108251
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO210-0,32E1/344U1-160AK
Express Ja
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran IIR (Butyl)
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,32 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 160 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO210
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
3108250 SBO210-0,32E1/342U1-160AK Edelstahl (NIRO) Edelstahl (NIRO)
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3108250
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO210-0,32E1/342U1-160AK
Express Ja
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran NBR
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,32 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 160 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO210
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
3108249 SBO210-0,16E1/346U1-180AK Edelstahl (NIRO) Edelstahl (NIRO)
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3108249
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO210-0,16E1/346U1-180AK
Express Ja
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran FKM
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,16 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 180 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO210
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
3108248 SBO210-0,16E1/344U1-180AK Edelstahl (NIRO) Edelstahl (NIRO)
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3108248
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO210-0,16E1/344U1-180AK
Express Ja
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran IIR (Butyl)
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,16 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 0,16 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO210
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
3108187 SBO210-0,16E1/342U1-180AK Edelstahl (NIRO) Edelstahl (NIRO)
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3108187
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO210-0,16E1/342U1-180AK
Express Ja
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran NBR
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,16 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 180 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO210
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
3107297 SBO210-0,16E1/116U-210AK C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3107297
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO210-0,16E1/116U-210AK
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran FKM
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,16 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO210
Zur Druckansicht
3064108 SBO210-0,75E1/116U-210AK C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3064108
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO210-0,75E1/116U-210AK
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran FKM
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,75 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO210
Zur Druckansicht
3042020 SBO210-0,75E1/346U-140AB Edelstahl (NIRO) Edelstahl (NIRO)
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3042020
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO210-0,75E1/346U-140AB
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran FKM
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,75 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 140 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO210
Zur Druckansicht
Seite

SBO210