SBO50

Materialnummer
GP_1000188058
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Material Membran
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Material Membran Preis nach Login Anzahl
3108261 SBO50-4E1/346U1-50AB FKM
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3108261
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO50-4E1/346U1-50AB
Express Ja
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran FKM
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 4 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 50 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO50
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
3108260 SBO50-4E1/344U1-50AB IIR (Butyl)
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3108260
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO50-4E1/344U1-50AB
Express Ja
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran IIR (Butyl)
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 4 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 50 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO50
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
3108259 SBO50-4E1/342U1-50AB NBR
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3108259
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO50-4E1/342U1-50AB
Express Ja
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran NBR
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 4 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 50 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO50
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
3107031 SBO50-4E1/346U-50AB FKM
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3107031
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO50-4E1/346U-50AB
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran FKM
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 4 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 50 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO50
Zur Druckansicht
3107029 SBO50-4E1/342U-50AB NBR
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3107029
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO50-4E1/342U-50AB
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran NBR
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 4 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 50 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO50
Zur Druckansicht
3076675 SBO50-4E1/344U-50AB IIR (Butyl)
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3076675
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO50-4E1/344U-50AB
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran IIR (Butyl)
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 4 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 50 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO50
Zur Druckansicht

SBO50