SBO160

Materialnummer
GP_1000188064
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Material Flüssigkeitsanschluss
Material Membran
Material Speicherkörper
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Material Flüssigkeitsanschluss Material Speicherkörper Preis nach Login Anzahl
3438674 SBO160-0,5E1/663U-160AK Tieftemperatur Stahl Tieftemperatur Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3438674
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO160-0,5E1/663U-160AK
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Tieftemperatur Stahl
Material Speicherkörper Tieftemperatur Stahl
Material Membran ECO
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,5 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 160 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO160
Zur Druckansicht
3431222 SBO160-0,5E1/112U-160AK C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3431222
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO160-0,5E1/112U-160AK
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran NBR
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,5 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 160 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO160
Zur Druckansicht

SBO160