SBO200

Materialnummer
GP_1000188066
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Material Flüssigkeitsanschluss
Material Membran
Material Speicherkörper
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Material Flüssigkeitsanschluss Material Speicherkörper Preis nach Login Anzahl
368715 SBO200-1E1/114U-200AB C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 368715
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO200-1E1/114U-200AB
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran IIR (Butyl)
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 1 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 200 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO200
Zur Druckansicht
3041943 SBO200-1E1/663U-200AB Tieftemperatur Stahl Tieftemperatur Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3041943
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO200-1E1/663U-200AB
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Tieftemperatur Stahl
Material Speicherkörper Tieftemperatur Stahl
Material Membran ECO
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 1 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 200 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO200
Zur Druckansicht
3041942 SBO200-1E1/112U-200AB C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3041942
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO200-1E1/112U-200AB
Express Ja
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran NBR
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 1 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 200 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO200
Zur Druckansicht
3041941 SBO200-1E1/663U-200AK Tieftemperatur Stahl Tieftemperatur Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3041941
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO200-1E1/663U-200AK
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Tieftemperatur Stahl
Material Speicherkörper Tieftemperatur Stahl
Material Membran ECO
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 1 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 200 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO200
Zur Druckansicht
3041940 SBO200-1E1/112U-200AK C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3041940
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO200-1E1/112U-200AK
Express Ja
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran NBR
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 1 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 200 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO200
Zur Druckansicht

SBO200