SBO250 Membrane wechselbar

Materialnummer
GP_1000188072
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Material Flüssigkeitsanschluss
Zulässiger Betriebsüberdruck
Material Membran
Material Speicherkörper
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Material Flüssigkeitsanschluss Material Speicherkörper Preis nach Login Anzahl
373417 SBO250-2A6/116U-250AK C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 373417
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO250-2A6/116U-250AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran FKM
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 2 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 250 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO250
Zur Druckansicht
373416 SBO250-2A6/114U-250AK C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 373416
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO250-2A6/114U-250AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran IIR (Butyl)
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 2 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 250 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO250
Zur Druckansicht
355937 SBO250-2A6/344U-180AK Edelstahl (NIRO) Edelstahl (NIRO)
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 355937
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO250-2A6/344U-180AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran IIR (Butyl)
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 2 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 180 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO250
Zur Druckansicht
3403023 SBO250-2A6/347U1-180AK (HAKU) Edelstahl (NIRO) Edelstahl (NIRO)
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3403023
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO250-2A6/347U1-180AK (HAKU)
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran andere Elastomere
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 2 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 180 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO250
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
3042079 SBO250-2A6/346U-180AK Edelstahl (NIRO) Edelstahl (NIRO)
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3042079
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO250-2A6/346U-180AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran FKM
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 2 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 180 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO250
Zur Druckansicht
3042076 SBO250-2A6/343U-180AK Edelstahl (NIRO) Edelstahl (NIRO)
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3042076
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO250-2A6/343U-180AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran ECO
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 2 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 180 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO250
Zur Druckansicht
3042075 SBO250-2A6/342U-180AK Edelstahl (NIRO) Edelstahl (NIRO)
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3042075
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO250-2A6/342U-180AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran NBR
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 2 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 180 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO250
Zur Druckansicht
3042049 SBO250-2A6/663U-250AK Tieftemperatur Stahl Tieftemperatur Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3042049
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO250-2A6/663U-250AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Tieftemperatur Stahl
Material Speicherkörper Tieftemperatur Stahl
Material Membran ECO
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 2 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 250 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO250
Zur Druckansicht
3042048 SBO250-2A6/112U-250AK C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3042048
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO250-2A6/112U-250AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran NBR
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 2 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 250 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO250
Zur Druckansicht

SBO250 Membrane wechselbar