SBO300

Materialnummer
GP_1000188074
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Material Flüssigkeitsanschluss
Baureihe
Nennvolumen
Material Membran
Material Speicherkörper
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Material Flüssigkeitsanschluss Material Speicherkörper Preis nach Login Anzahl
3438701 SBO300-0,32E1/112U-300AK C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3438701
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO300-0,32E1/112U-300AK
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran NBR
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,32 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 300 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Zur Druckansicht
3438699 SBO300-0,16E1/663U-300AK Tieftemperatur Stahl Tieftemperatur Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3438699
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO300-0,16E1/663U-300AK
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Tieftemperatur Stahl
Material Speicherkörper Tieftemperatur Stahl
Material Membran ECO
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,16 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 300 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO300
Zur Druckansicht
3362961 SBO300-0,16E1/112U-300AK C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3362961
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO300-0,16E1/112U-300AK
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran NBR
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,16 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 300 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO300
Zur Druckansicht
3248611 SBO300-0,32E1/663U-300AK Tieftemperatur Stahl Tieftemperatur Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3248611
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO300-0,32E1/663U-300AK
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Tieftemperatur Stahl
Material Speicherkörper Tieftemperatur Stahl
Material Membran ECO
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,32 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 300 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO300
Zur Druckansicht

SBO300