SBO330

Materialnummer
GP_1000188076
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Material Flüssigkeitsanschluss
Nennvolumen
Material Membran
Material Speicherkörper
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Material Flüssigkeitsanschluss Material Speicherkörper Preis nach Login Anzahl
368700 SBO330-0,6E1/116U-330AB C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 368700
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO330-0,6E1/116U-330AB
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran FKM
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,6 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 330 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO330
Zur Druckansicht
3438720 SBO330-1E1/112U-330AK C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3438720
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO330-1E1/112U-330AK
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran NBR
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 1 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 330 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO330
Zur Druckansicht
3438718 SBO330-1E1/112U-330AB C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3438718
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO330-1E1/112U-330AB
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran NBR
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 1 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 330 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO330
Zur Druckansicht
3431830 SBO330-1E1/663U-330AB Tieftemperatur Stahl Tieftemperatur Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3431830
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO330-1E1/663U-330AB
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Tieftemperatur Stahl
Material Speicherkörper Tieftemperatur Stahl
Material Membran ECO
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 1 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 330 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO330
Zur Druckansicht
3402890 SBO330-3,5E1/663U-330AK Tieftemperatur Stahl Tieftemperatur Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3402890
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO330-3,5E1/663U-330AK
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Tieftemperatur Stahl
Material Speicherkörper Tieftemperatur Stahl
Material Membran ECO
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 3,5 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 330 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO330
Zur Druckansicht
3388637 SBO330-2E1/112U-330AK C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3388637
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO330-2E1/112U-330AK
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran NBR
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 2 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 330 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO330
Zur Druckansicht
3285463 SBO330-1,4E1/663U-330AK Tieftemperatur Stahl Tieftemperatur Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3285463
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO330-1,4E1/663U-330AK
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Tieftemperatur Stahl
Material Speicherkörper Tieftemperatur Stahl
Material Membran ECO
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 1,4 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 330 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO330
Zur Druckansicht
3215107 SBO330-1E1/663U-330AK Tieftemperatur Stahl Tieftemperatur Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3215107
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO330-1E1/663U-330AK
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Tieftemperatur Stahl
Material Speicherkörper Tieftemperatur Stahl
Material Membran ECO
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 1 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 330 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO330
Zur Druckansicht
3214942 SBO330-0,75E1/663U-330AK Tieftemperatur Stahl Tieftemperatur Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3214942
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO330-0,75E1/663U-330AK
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Tieftemperatur Stahl
Material Speicherkörper Tieftemperatur Stahl
Material Membran ECO
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,75 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 330 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO330
Zur Druckansicht
3204833 SBO330-2E1/116U-330AB C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3204833
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO330-2E1/116U-330AB
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran FKM
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 2 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 330 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO330
Zur Druckansicht
3093647 SBO330-3,5E1/112U-330AK C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3093647
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO330-3,5E1/112U-330AK
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran NBR
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 3,5 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 330 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO330
Zur Druckansicht
3054615 SBO330-2,8E1/663U-330AK Tieftemperatur Stahl Tieftemperatur Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3054615
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO330-2,8E1/663U-330AK
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Tieftemperatur Stahl
Material Speicherkörper Tieftemperatur Stahl
Material Membran ECO
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 2,8 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 330 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO330
Zur Druckansicht
3041992 SBO330-3,5E1/663U-330AB Tieftemperatur Stahl Tieftemperatur Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3041992
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO330-3,5E1/663U-330AB
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Tieftemperatur Stahl
Material Speicherkörper Tieftemperatur Stahl
Material Membran ECO
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 3,5 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 330 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO330
Zur Druckansicht
3041991 SBO330-3,5E1/112U-330AB C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3041991
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO330-3,5E1/112U-330AB
Express Ja
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran NBR
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 3,5 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 330 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO330
Zur Druckansicht
3041979 SBO330-2,8E1/663U-330AB Tieftemperatur Stahl Tieftemperatur Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3041979
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO330-2,8E1/663U-330AB
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Tieftemperatur Stahl
Material Speicherkörper Tieftemperatur Stahl
Material Membran ECO
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 2,8 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 330 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO330
Zur Druckansicht
3041978 SBO330-2,8E1/112U-330AB C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3041978
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO330-2,8E1/112U-330AB
Express Ja
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran NBR
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 2,8 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 330 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO330
Zur Druckansicht
3041973 SBO330-2E1/663U-330AB Tieftemperatur Stahl Tieftemperatur Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3041973
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO330-2E1/663U-330AB
Express Nein
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Tieftemperatur Stahl
Material Speicherkörper Tieftemperatur Stahl
Material Membran ECO
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 2 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 330 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO330
Zur Druckansicht
3041972 SBO330-2E1/112U-330AB C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3041972
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO330-2E1/112U-330AB
Express Ja
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran NBR
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 2 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 330 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO330
Zur Druckansicht
3041958 SBO330-1,4E1/663U-330AB Tieftemperatur Stahl Tieftemperatur Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3041958
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO330-1,4E1/663U-330AB
Express Ja
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Tieftemperatur Stahl
Material Speicherkörper Tieftemperatur Stahl
Material Membran ECO
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 1,4 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 330 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO330
Zur Druckansicht
3041957 SBO330-1,4E1/112U-330AB C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3041957
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO330-1,4E1/112U-330AB
Express Ja
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran NBR
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 1,4 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 330 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO330
Zur Druckansicht
Seite

SBO330