SBO500 Membrane wechselbar

Materialnummer
GP_1000188084
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Material Flüssigkeitsanschluss
Zulässiger Betriebsüberdruck
Nennvolumen
Material Membran
Material Speicherkörper
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Material Flüssigkeitsanschluss Material Speicherkörper Preis nach Login Anzahl
352967 SBO500-0,25A6/346U-350AK Edelstahl (NIRO) Edelstahl (NIRO)
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 352967
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO500-0,25A6/346U-350AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran FKM
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,25 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO500
Zur Druckansicht
352966 SBO500-0,25A6/344U-350AK Edelstahl (NIRO) Edelstahl (NIRO)
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 352966
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO500-0,25A6/344U-350AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran IIR (Butyl)
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,25 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO500
Zur Druckansicht
352965 SBO500-0,25A6/343U-350AK Edelstahl (NIRO) Edelstahl (NIRO)
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 352965
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO500-0,25A6/343U-350AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran ECO
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,25 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO500
Zur Druckansicht
352964 SBO500-0,25A6/342U-350AK Edelstahl (NIRO) Edelstahl (NIRO)
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 352964
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO500-0,25A6/342U-350AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran NBR
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,25 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO500
Zur Druckansicht
352963 SBO500-0,25A6/116U-500AK C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 352963
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO500-0,25A6/116U-500AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran FKM
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,25 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 500 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO500
Zur Druckansicht
352962 SBO500-0,25A6/114U-500AK C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 352962
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO500-0,25A6/114U-500AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran IIR (Butyl)
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,25 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 500 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO500
Zur Druckansicht
3424491 SBO500-0,25A6/347U1-350AK (HAKU)* Edelstahl (NIRO) Edelstahl (NIRO)
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3424491
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO500-0,25A6/347U1-350AK (HAKU)*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran andere Elastomere
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,25 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO500
Zur Druckansicht
3042027 SBO500-0,25A6/663U-500AK Tieftemperatur Stahl Tieftemperatur Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3042027
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO500-0,25A6/663U-500AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Tieftemperatur Stahl
Material Speicherkörper Tieftemperatur Stahl
Material Membran ECO
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,25 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 500 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO500
Zur Druckansicht
3042026 SBO500-0,25A6/112U-500AK C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3042026
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO500-0,25A6/112U-500AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran NBR
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,25 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 500 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO500
Zur Druckansicht
3042025 SBO500-0,1A6/112U-500AK C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3042025
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO500-0,1A6/112U-500AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran NBR
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,1 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 500 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO500
Zur Druckansicht
2111112 SBO500-0,1A6/663U-500AK Tieftemperatur Stahl Tieftemperatur Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2111112
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO500-0,1A6/663U-500AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Tieftemperatur Stahl
Material Speicherkörper Tieftemperatur Stahl
Material Membran ECO
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,1 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 500 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO500
Zur Druckansicht

SBO500 Membrane wechselbar