SBO750 Membrane wechselbar

Materialnummer
GP_1000188086
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Material Membran
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Material Membran Preis nach Login Anzahl
3042070 SBO750-0,25A6/346U-750AK FKM
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3042070
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO750-0,25A6/346U-750AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran FKM
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,25 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 750 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO750
Zur Druckansicht
3042066 SBO750-0,25A6/344U-750AK IIR (Butyl)
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3042066
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO750-0,25A6/344U-750AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran IIR (Butyl)
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,25 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 750 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO750
Zur Druckansicht
3042065 SBO750-0,25A6/343U-750AK ECO
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3042065
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO750-0,25A6/343U-750AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran ECO
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,25 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 750 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO750
Zur Druckansicht
3042064 SBO750-0,25A6/342U-750AK NBR
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3042064
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO750-0,25A6/342U-750AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran NBR
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,25 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 750 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO750
Zur Druckansicht

SBO750 Membrane wechselbar