SBO10 Membrane wechselbar

Materialnummer
GP_1000188090
erfahren Sie mehr...
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Preis nach Login Anzahl
3655864 SBO10-0,08A4/777U1-12
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3655864
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO10-0,08A4/777U1-12
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran andere Elastomere
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,08 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 12 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO10
Zur Druckansicht

SBO10 Membrane wechselbar