SB550P

Materialnummer
GP_1000188108
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Nennvolumen
Material Blase
Material Speicherkörper
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Material Speicherkörper Material Blase Preis nach Login Anzahl
4313259 SB550P-5A1/212U-550AI C-Stahl NBR

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4313259
Typenschlüssel_Bezeichnung SB550P-5A1/212U-550AI
Anschluss ISO 228 (BSP), Standardanschluss
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Speicherbauart mit Blase
Betriebsdruck max. 550 bar
Flüssigkeitsanschluss Standard, Gewinde*
Gasseitiger Anschluß Standard*
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Anschlußart (Fluid) Gewinde
Nennvolumen 5 l
Baureihe SB550P
Zur Druckansicht
4312963 SB550P-1A1/216U-550AI C-Stahl FKM

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4312963
Typenschlüssel_Bezeichnung SB550P-1A1/216U-550AI
Anschluss ISO 228 (BSP), Standardanschluss
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Speicherbauart mit Blase
Betriebsdruck max. 550 bar
Flüssigkeitsanschluss Standard, Gewinde*
Gasseitiger Anschluß Standard*
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase FKM
Anschlußart (Fluid) Gewinde
Nennvolumen 1 l
Baureihe SB550P
Zur Druckansicht
3576155 SB550P-2,5A1/212U-550AI C-Stahl NBR

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3576155
Typenschlüssel_Bezeichnung SB550P-2,5A1/212U-550AI
Anschluss ISO 228 (BSP), Standardanschluss
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Speicherbauart mit Blase
Betriebsdruck max. 550 bar
Flüssigkeitsanschluss Standard, Gewinde*
Gasseitiger Anschluß Standard*
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Anschlußart (Fluid) Gewinde
Nennvolumen 2,5 l
Baureihe SB550P
Zur Druckansicht
3435597 SB550P-1A1/212U-550AI C-Stahl NBR

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3435597
Typenschlüssel_Bezeichnung SB550P-1A1/212U-550AI
Anschluss ISO 228 (BSP), Standardanschluss
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Speicherbauart mit Blase
Betriebsdruck max. 550 bar
Flüssigkeitsanschluss Standard, Gewinde*
Gasseitiger Anschluß Standard*
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Anschlußart (Fluid) Gewinde
Nennvolumen 1 l
Baureihe SB550P
Zur Druckansicht
3136856 SB550P-5A1/222U-550AI chemisch vernickelt (Innenbeschichtung) NBR

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3136856
Typenschlüssel_Bezeichnung SB550P-5A1/222U-550AI
Anschluss ISO 228 (BSP), Standardanschluss
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Speicherbauart mit Blase
Betriebsdruck max. 550 bar
Flüssigkeitsanschluss Standard, Gewinde*
Gasseitiger Anschluß Standard*
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper chemisch vernickelt (Innenbeschichtung)
Material Blase NBR
Anschlußart (Fluid) Gewinde
Nennvolumen 5 l
Baureihe SB550P
Zur Druckansicht
3132888 SB550P-1A1/222U-550AI chemisch vernickelt (Innenbeschichtung) NBR

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3132888
Typenschlüssel_Bezeichnung SB550P-1A1/222U-550AI
Anschluss ISO 228 (BSP), Standardanschluss
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Speicherbauart mit Blase
Betriebsdruck max. 550 bar
Flüssigkeitsanschluss Standard, Gewinde*
Gasseitiger Anschluß Standard*
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper chemisch vernickelt (Innenbeschichtung)
Material Blase NBR
Anschlußart (Fluid) Gewinde
Nennvolumen 1 l
Baureihe SB550P
Zur Druckansicht
3120369 SB550P-1A1/214U-550AI C-Stahl IlR

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3120369
Typenschlüssel_Bezeichnung SB550P-1A1/214U-550AI
Anschluss ISO 228 (BSP), Standardanschluss
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Speicherbauart mit Blase
Betriebsdruck max. 550 bar
Flüssigkeitsanschluss Standard, Gewinde*
Gasseitiger Anschluß Standard*
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase IlR
Anschlußart (Fluid) Gewinde
Nennvolumen 1 l
Baureihe SB550P
Zur Druckansicht
3096755 SB550P-2,5A1/222U-550AI chemisch vernickelt (Innenbeschichtung) NBR

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3096755
Typenschlüssel_Bezeichnung SB550P-2,5A1/222U-550AI
Anschluss ISO 228 (BSP), Standardanschluss
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Speicherbauart mit Blase
Betriebsdruck max. 550 bar
Flüssigkeitsanschluss Standard, Gewinde*
Gasseitiger Anschluß Standard*
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper chemisch vernickelt (Innenbeschichtung)
Material Blase NBR
Anschlußart (Fluid) Gewinde
Nennvolumen 2,5 l
Baureihe SB550P
Zur Druckansicht

SB550P