SB16A

Materialnummer
GP_1000188134
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Nennvolumen
Material Speicherkörper
Material Flüssigkeitsanschluss
Typenkennbuchstabe
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Typenkennbuchstabe Material Flüssigkeitsanschluss Preis nach Login Anzahl
4108726 SB16AH-450F7/112U-16A* A als HighFlow Ausführung C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108726
Typenschlüssel_Bezeichnung SB16AH-450F7/112U-16A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe A als HighFlow Ausführung
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 450 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB16
Zur Druckansicht
4108725 SB16AH-375F7/112U-16A* A als HighFlow Ausführung C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108725
Typenschlüssel_Bezeichnung SB16AH-375F7/112U-16A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe A als HighFlow Ausführung
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 375 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB16
Zur Druckansicht
4108724 SB16AH-300F7/112U-16A* A als HighFlow Ausführung C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108724
Typenschlüssel_Bezeichnung SB16AH-300F7/112U-16A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe A als HighFlow Ausführung
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 300 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB16
Zur Druckansicht
4108721 SB16AH-200F7/112U-16A* A als HighFlow Ausführung C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108721
Typenschlüssel_Bezeichnung SB16AH-200F7/112U-16A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe A als HighFlow Ausführung
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 200 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB16
Zur Druckansicht
4108720 SB16AH-150F7/112U-16A* A als HighFlow Ausführung C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108720
Typenschlüssel_Bezeichnung SB16AH-150F7/112U-16A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe A als HighFlow Ausführung
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 150 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB16
Zur Druckansicht
4108718 SB16AH-450F7/342U-16A* A als HighFlow Ausführung nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108718
Typenschlüssel_Bezeichnung SB16AH-450F7/342U-16A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe A als HighFlow Ausführung
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 450 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB16
Zur Druckansicht
4108717 SB16AH-375F7/342U-16A* A als HighFlow Ausführung nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108717
Typenschlüssel_Bezeichnung SB16AH-375F7/342U-16A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe A als HighFlow Ausführung
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 375 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB16
Zur Druckansicht
4108715 SB16AH-300F7/342U-16A* A als HighFlow Ausführung nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108715
Typenschlüssel_Bezeichnung SB16AH-300F7/342U-16A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe A als HighFlow Ausführung
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 300 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB16
Zur Druckansicht
4108703 SB16AH-200F7/342U-16A* A als HighFlow Ausführung nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108703
Typenschlüssel_Bezeichnung SB16AH-200F7/342U-16A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe A als HighFlow Ausführung
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 200 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB16
Zur Druckansicht
4108702 SB16AH-150F7/342U-16A* A als HighFlow Ausführung nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108702
Typenschlüssel_Bezeichnung SB16AH-150F7/342U-16A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe A als HighFlow Ausführung
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 150 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB16
Zur Druckansicht
4108294 SB16A-450F7/112U-16A* Schockabsorber C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108294
Typenschlüssel_Bezeichnung SB16A-450F7/112U-16A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Schockabsorber
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 450 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB16
Zur Druckansicht
4108292 SB16A-375F7/112U-16A* Schockabsorber C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108292
Typenschlüssel_Bezeichnung SB16A-375F7/112U-16A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Schockabsorber
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 375 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB16
Zur Druckansicht
4108291 SB16A-300F7/112U-16A* Schockabsorber C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108291
Typenschlüssel_Bezeichnung SB16A-300F7/112U-16A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Schockabsorber
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 300 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB16
Zur Druckansicht
4108290 SB16A-200F7/112U-16A* Schockabsorber C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108290
Typenschlüssel_Bezeichnung SB16A-200F7/112U-16A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Schockabsorber
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 200 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB16
Zur Druckansicht
4108288 SB16A-150F7/112U-16A* Schockabsorber C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108288
Typenschlüssel_Bezeichnung SB16A-150F7/112U-16A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Schockabsorber
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 150 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB16
Zur Druckansicht
4108244 SB16A-450F7/342U-16A* Schockabsorber nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108244
Typenschlüssel_Bezeichnung SB16A-450F7/342U-16A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Schockabsorber
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 450 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB16
Zur Druckansicht
4108243 SB16A-375F7/342U-16A* Schockabsorber nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108243
Typenschlüssel_Bezeichnung SB16A-375F7/342U-16A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Schockabsorber
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 375 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB16
Zur Druckansicht
4108242 SB16A-300F7/342U-16A* Schockabsorber nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108242
Typenschlüssel_Bezeichnung SB16A-300F7/342U-16A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Schockabsorber
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 300 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB16
Zur Druckansicht
4108241 SB16A-150F7/342U-16A* Schockabsorber nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108241
Typenschlüssel_Bezeichnung SB16A-150F7/342U-16A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Schockabsorber
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 150 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB16
Zur Druckansicht
4093557 SB16A-200F7/342U-16A* Schockabsorber nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4093557
Typenschlüssel_Bezeichnung SB16A-200F7/342U-16A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Schockabsorber
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 200 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB16
Zur Druckansicht

SB16A