SB16S

Materialnummer
GP_1000188140
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Nennvolumen
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Nennvolumen Preis nach Login Anzahl
374685 SB16S-25F1/112U-16 25 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 374685
Typenschlüssel_Bezeichnung SB16S-25F1/112U-16
Vorzugstyp nein
Flüssigkeitsanschluss Flansch
Gasseitiger Anschluß Standardausführung
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Nennvolumen 25 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 16 bar
Baureihe SB16S
Zur Druckansicht
368396 SB16S-40F1/112U-16 40 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 368396
Typenschlüssel_Bezeichnung SB16S-40F1/112U-16
Vorzugstyp nein
Flüssigkeitsanschluss Flansch
Gasseitiger Anschluß Standardausführung
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Nennvolumen 40 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 16 bar
Baureihe SB16S
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
352128 SB16S-12F1/112U-16* 12 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 352128
Typenschlüssel_Bezeichnung SB16S-12F1/112U-16*
Vorzugstyp nein
Flüssigkeitsanschluss Flansch
Gasseitiger Anschluß Standardausführung
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Nennvolumen 12 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 16 bar
Baureihe SB16S
Zur Druckansicht
3184331 SB16S-400F1/112U-16* 400 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3184331
Typenschlüssel_Bezeichnung SB16S-400F1/112U-16*
Vorzugstyp nein
Flüssigkeitsanschluss Flansch
Gasseitiger Anschluß Standardausführung
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Nennvolumen 400 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 16 bar
Baureihe SB16S
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
2117365 SB16S-100F1/112U-16* 100 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2117365
Typenschlüssel_Bezeichnung SB16S-100F1/112U-16*
Vorzugstyp nein
Flüssigkeitsanschluss Flansch
Gasseitiger Anschluß Standardausführung
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Nennvolumen 100 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 16 bar
Baureihe SB16S
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht

SB16S