SD330

Materialnummer
GP_1000188142
erfahren Sie mehr...
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Preis nach Login Anzahl
4390237 SD330-4,7/412U-330AF/AF (DR25)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4390237
Typenschlüssel_Bezeichnung SD330-4,7/412U-330AF/AF (DR25)
Vorzugstyp nein
Zulässiger Betriebsüberdruck 330 bar
Baureihe 330
Volumen 4,7 l
Konstruktionsgrundlage Standardausführung
Baureihe 330
Typenkennbuchstabe geschmiedeter Behälter
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
4388045 SD330-4,7/412U-330AG/AG (DR32)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4388045
Typenschlüssel_Bezeichnung SD330-4,7/412U-330AG/AG (DR32)
Vorzugstyp nein
Zulässiger Betriebsüberdruck 330 bar
Baureihe 330
Volumen 4,7 l
Konstruktionsgrundlage Standardausführung
Baureihe 330
Typenkennbuchstabe geschmiedeter Behälter
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht

SD330