SD280K

Materialnummer
GP_1000188144
erfahren Sie mehr...
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Preis nach Login Anzahl
4402343 SD280K-0,4/412U-300AC/AC

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4402343
Typenschlüssel_Bezeichnung SD280K-0,4/412U-300AC/AC
Vorzugstyp nein
Zulässiger Betriebsüberdruck 300 bar
Baureihe 280
Volumen 0,4 l
Konstruktionsgrundlage Kolbenspeicher
Baureihe 280
Typenkennbuchstabe Kolbenspeichergrundkörper
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
4392312 SD280K-4,4/412U-280AG/AG

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4392312
Typenschlüssel_Bezeichnung SD280K-4,4/412U-280AG/AG
Vorzugstyp nein
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Baureihe 280
Volumen 4,4 l
Konstruktionsgrundlage Kolbenspeicher
Baureihe 280
Typenkennbuchstabe Kolbenspeichergrundkörper
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
4392311 SD280K-4,4/412U-280AF/AF

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4392311
Typenschlüssel_Bezeichnung SD280K-4,4/412U-280AF/AF
Vorzugstyp nein
Zulässiger Betriebsüberdruck 280 bar
Baureihe 280
Volumen 4,4 l
Konstruktionsgrundlage Kolbenspeicher
Baureihe 280
Typenkennbuchstabe Kolbenspeichergrundkörper
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
4392310 SD280K-2,4/412U-350AE/AE

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4392310
Typenschlüssel_Bezeichnung SD280K-2,4/412U-350AE/AE
Vorzugstyp nein
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Baureihe 280
Volumen 2,4 l
Konstruktionsgrundlage Kolbenspeicher
Baureihe 280
Typenkennbuchstabe Kolbenspeichergrundkörper
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
4392308 SD280K-2,4/412U-350AD/AD

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4392308
Typenschlüssel_Bezeichnung SD280K-2,4/412U-350AD/AD
Vorzugstyp nein
Zulässiger Betriebsüberdruck 350 bar
Baureihe 280
Volumen 2,4 l
Konstruktionsgrundlage Kolbenspeicher
Baureihe 280
Typenkennbuchstabe Kolbenspeichergrundkörper
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht

SD280K