SN360

Materialnummer
GP_1000188168
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Nennvolumen
Behälterausführung
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Behälterausführung Nennvolumen Preis nach Login Anzahl
3987606 SN360-75AA/010S-210DG Standard 75 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3987606
Typenschlüssel_Bezeichnung SN360-75AA/010S-210DG
Anschluss Gewinde
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer S
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Ausführung Ablassseite (Kondensat) ISO 228 (BSP)
Material Behälter C-Stahl
Typenkennbuchstabe ohne Angabe = Standard
Behälterausführung Standard
Gasart Stickstoff
Nennvolumen 75 l
Baureihe SN360
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
3987605 SN360-50AA/010S-210DG Standard 50 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3987605
Typenschlüssel_Bezeichnung SN360-50AA/010S-210DG
Anschluss Gewinde
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer S
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Ausführung Ablassseite (Kondensat) ISO 228 (BSP)
Material Behälter C-Stahl
Typenkennbuchstabe ohne Angabe = Standard
Behälterausführung Standard
Gasart Stickstoff
Nennvolumen 50 l
Baureihe SN360
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
3987163 SN360-75AA/010S-200DG-C kompakt 75 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3987163
Typenschlüssel_Bezeichnung SN360-75AA/010S-200DG-C
Anschluss Gewinde
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer S
Zulässiger Betriebsüberdruck 200 bar
Ausführung Ablassseite (Kondensat) ISO 228 (BSP)
Material Behälter C-Stahl
Typenkennbuchstabe ohne Angabe = Standard
Behälterausführung kompakt
Gasart Stickstoff
Nennvolumen 75 l
Baureihe SN360
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
3987162 SN360-75AA/010U-360DG-C kompakt 75 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3987162
Typenschlüssel_Bezeichnung SN360-75AA/010U-360DG-C
Anschluss Gewinde
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Zulässiger Betriebsüberdruck 360 bar
Ausführung Ablassseite (Kondensat) ISO 228 (BSP)
Material Behälter C-Stahl
Typenkennbuchstabe ohne Angabe = Standard
Behälterausführung kompakt
Gasart Stickstoff
Nennvolumen 75 l
Baureihe SN360
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
3561595 SN360-75AA/010U-360DG Standard 75 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3561595
Typenschlüssel_Bezeichnung SN360-75AA/010U-360DG
Anschluss Gewinde
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Zulässiger Betriebsüberdruck 360 bar
Ausführung Ablassseite (Kondensat) ISO 228 (BSP)
Material Behälter C-Stahl
Typenkennbuchstabe ohne Angabe = Standard
Behälterausführung Standard
Gasart Stickstoff
Nennvolumen 75 l
Baureihe SN360
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
3418347 SN360-50AA/010U-360DG Standard 50 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3418347
Typenschlüssel_Bezeichnung SN360-50AA/010U-360DG
Anschluss Gewinde
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Zulässiger Betriebsüberdruck 360 bar
Ausführung Ablassseite (Kondensat) ISO 228 (BSP)
Material Behälter C-Stahl
Typenkennbuchstabe ohne Angabe = Standard
Behälterausführung Standard
Gasart Stickstoff
Nennvolumen 50 l
Baureihe SN360
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
3176324 SN360-50AA/010U-360DD Standard 50 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3176324
Typenschlüssel_Bezeichnung SN360-50AA/010U-360DD
Anschluss Gewinde
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Zulässiger Betriebsüberdruck 360 bar
Ausführung Ablassseite (Kondensat) ISO 228 (BSP)
Material Behälter C-Stahl
Typenkennbuchstabe ohne Angabe = Standard
Behälterausführung Standard
Gasart Stickstoff
Nennvolumen 50 l
Baureihe SN360
Zur Druckansicht

SN360