SN600

Materialnummer
GP_1000188170
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Nennvolumen
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Nennvolumen Preis nach Login Anzahl
3987614 SN600-75AA/010S-345DG 75 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3987614
Typenschlüssel_Bezeichnung SN600-75AA/010S-345DG
Anschluss Gewinde
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer S
Zulässiger Betriebsüberdruck 345 bar
Ausführung Ablassseite (Kondensat) ISO 228 (BSP)
Material Behälter C-Stahl
Typenkennbuchstabe ohne Angabe = Standard
Behälterausführung Standard
Gasart Stickstoff
Nennvolumen 75 l
Baureihe SN600
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
3987613 SN600-50AA/010S-345DG 50 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3987613
Typenschlüssel_Bezeichnung SN600-50AA/010S-345DG
Anschluss Gewinde
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer S
Zulässiger Betriebsüberdruck 345 bar
Ausführung Ablassseite (Kondensat) ISO 228 (BSP)
Material Behälter C-Stahl
Typenkennbuchstabe ohne Angabe = Standard
Behälterausführung Standard
Gasart Stickstoff
Nennvolumen 50 l
Baureihe SN600
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht

SN600