FPU-1

Materialnummer
GP_1000188174
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Hinterdruck DM 1
Vordruck DM 1
Max. Anzeige Manometer 1
Länge Füllschlauch 1
Schutzkoffer
A-Adapter
G-Übergangsstück
Typ Füllschlauch 1
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel G-Übergangsstück Länge Füllschlauch 1 Preis nach Login Anzahl
4427358 FPU-1-350/400F4G3A3DM200/170K G3 4 m

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4427358
Typenschlüssel_Bezeichnung FPU-1-350/400F4G3A3DM200/170K
Vorzugstyp ja
Manometeranzeigebereich 0 ‑ 400 bar (‑ 5800 psi)
Typ Füllschlauch 1 für Stickstoffflasche 200 bar mit Anschluss W24,32x1/14
G-Übergangsstück G3
A-Adapter 7/8‑14UNF, standardmäßig im Lieferumfang der FPU‑1
Schutzkoffer Schutzkoffer
Länge Füllschlauch 1 4 m
Druckminderer DM200/170 bar
Material Edelstahl
Füll- und Prüftyp Standard
Baureihe FPU-1
Max. Anzeige Manometer 1 400
Vordruck DM 1 200 bar
Hinterdruck DM 1 170 bar
Ausführung Standardausführung
Einheit Manometer 1 bar
Min. Anzeige Manometer 1 0
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
4427357 FPU-1-350/400F4G2A3DM200/170K G2 4 m

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4427357
Typenschlüssel_Bezeichnung FPU-1-350/400F4G2A3DM200/170K
Vorzugstyp ja
Manometeranzeigebereich 0 ‑ 400 bar (‑ 5800 psi)
Typ Füllschlauch 1 für Stickstoffflasche 200 bar mit Anschluss W24,32x1/14
G-Übergangsstück G2
A-Adapter 7/8‑14UNF, standardmäßig im Lieferumfang der FPU‑1
Schutzkoffer Schutzkoffer
Länge Füllschlauch 1 4 m
Druckminderer DM200/170 bar
Material Edelstahl
Füll- und Prüftyp Standard
Baureihe FPU-1
Max. Anzeige Manometer 1 400
Vordruck DM 1 200 bar
Hinterdruck DM 1 170 bar
Ausführung Standardausführung
Einheit Manometer 1 bar
Min. Anzeige Manometer 1 0
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
4427356 FPU-1-350/400F4A3DM200/170K 4 m

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4427356
Typenschlüssel_Bezeichnung FPU-1-350/400F4A3DM200/170K
Vorzugstyp ja
Manometeranzeigebereich 0 ‑ 400 bar (‑ 5800 psi)
Typ Füllschlauch 1 für Stickstoffflasche 200 bar mit Anschluss W24,32x1/14
A-Adapter 7/8‑14UNF, standardmäßig im Lieferumfang der FPU‑1
Schutzkoffer Schutzkoffer
Länge Füllschlauch 1 4 m
Druckminderer DM200/170 bar
Material Edelstahl
Füll- und Prüftyp Standard
Baureihe FPU-1
Max. Anzeige Manometer 1 400
Vordruck DM 1 200 bar
Hinterdruck DM 1 170 bar
Ausführung Standardausführung
Einheit Manometer 1 bar
Min. Anzeige Manometer 1 0
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
4427355 FPU-1-350/400F2,5G3A3DM200/170K G3 2,5 m

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4427355
Typenschlüssel_Bezeichnung FPU-1-350/400F2,5G3A3DM200/170K
Vorzugstyp ja
Manometeranzeigebereich 0 ‑ 400 bar (‑ 5800 psi)
Typ Füllschlauch 1 für Stickstoffflasche 200 bar mit Anschluss W24,32x1/14
G-Übergangsstück G3
A-Adapter 7/8‑14UNF, standardmäßig im Lieferumfang der FPU‑1
Schutzkoffer Schutzkoffer
Länge Füllschlauch 1 2,5 m
Druckminderer DM200/170 bar
Material Edelstahl
Füll- und Prüftyp Standard
Baureihe FPU-1
Max. Anzeige Manometer 1 400
Vordruck DM 1 200 bar
Hinterdruck DM 1 170 bar
Ausführung Standardausführung
Einheit Manometer 1 bar
Min. Anzeige Manometer 1 0
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
4427344 FPU-1-350/400F2,5G2A3DM200/170K G2 2,5 m

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4427344
Typenschlüssel_Bezeichnung FPU-1-350/400F2,5G2A3DM200/170K
Vorzugstyp ja
Manometeranzeigebereich 0 ‑ 400 bar (‑ 5800 psi)
Typ Füllschlauch 1 für Stickstoffflasche 200 bar mit Anschluss W24,32x1/14
G-Übergangsstück G2
A-Adapter 7/8‑14UNF, standardmäßig im Lieferumfang der FPU‑1
Schutzkoffer Schutzkoffer
Länge Füllschlauch 1 2,5 m
Druckminderer DM200/170 bar
Material Edelstahl
Füll- und Prüftyp Standard
Baureihe FPU-1
Max. Anzeige Manometer 1 400
Vordruck DM 1 200 bar
Hinterdruck DM 1 170 bar
Ausführung Standardausführung
Einheit Manometer 1 bar
Min. Anzeige Manometer 1 0
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
4427342 FPU-1-350/400F2,5A3DM200/170K 2,5 m

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4427342
Typenschlüssel_Bezeichnung FPU-1-350/400F2,5A3DM200/170K
Vorzugstyp ja
Manometeranzeigebereich 0 ‑ 400 bar (‑ 5800 psi)
Typ Füllschlauch 1 für Stickstoffflasche 200 bar mit Anschluss W24,32x1/14
A-Adapter 7/8‑14UNF, standardmäßig im Lieferumfang der FPU‑1
Schutzkoffer Schutzkoffer
Länge Füllschlauch 1 2,5 m
Druckminderer DM200/170 bar
Material Edelstahl
Füll- und Prüftyp Standard
Baureihe FPU-1
Max. Anzeige Manometer 1 400
Vordruck DM 1 200 bar
Hinterdruck DM 1 170 bar
Ausführung Standardausführung
Einheit Manometer 1 bar
Min. Anzeige Manometer 1 0
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
4427341 FPU-1-350/250F4G3A3DM200/170K G3 4 m

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4427341
Typenschlüssel_Bezeichnung FPU-1-350/250F4G3A3DM200/170K
Vorzugstyp ja
Manometeranzeigebereich 0 ‑ 250 bar (‑ 3625 psi)
Typ Füllschlauch 1 für Stickstoffflasche 200 bar mit Anschluss W24,32x1/14
G-Übergangsstück G3
A-Adapter 7/8‑14UNF, standardmäßig im Lieferumfang der FPU‑1
Schutzkoffer Schutzkoffer
Länge Füllschlauch 1 4 m
Druckminderer DM200/170 bar
Material Edelstahl
Füll- und Prüftyp Standard
Baureihe FPU-1
Max. Anzeige Manometer 1 250
Vordruck DM 1 200 bar
Hinterdruck DM 1 170 bar
Ausführung Standardausführung
Einheit Manometer 1 bar
Min. Anzeige Manometer 1 0
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
4427339 FPU-1-350/250F4G2A3DM200/170K G2 4 m

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4427339
Typenschlüssel_Bezeichnung FPU-1-350/250F4G2A3DM200/170K
Vorzugstyp ja
Manometeranzeigebereich 0 ‑ 250 bar (‑ 3625 psi)
Typ Füllschlauch 1 für Stickstoffflasche 200 bar mit Anschluss W24,32x1/14
G-Übergangsstück G2
A-Adapter 7/8‑14UNF, standardmäßig im Lieferumfang der FPU‑1
Schutzkoffer Schutzkoffer
Länge Füllschlauch 1 4 m
Druckminderer DM200/170 bar
Material Edelstahl
Füll- und Prüftyp Standard
Baureihe FPU-1
Max. Anzeige Manometer 1 250
Vordruck DM 1 200 bar
Hinterdruck DM 1 170 bar
Ausführung Standardausführung
Einheit Manometer 1 bar
Min. Anzeige Manometer 1 0
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
4427336 FPU-1-350/250F4A3DM200/170K 4 m

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4427336
Typenschlüssel_Bezeichnung FPU-1-350/250F4A3DM200/170K
Vorzugstyp ja
Manometeranzeigebereich 0 ‑ 250 bar (‑ 3625 psi)
Typ Füllschlauch 1 für Stickstoffflasche 200 bar mit Anschluss W24,32x1/14
A-Adapter 7/8‑14UNF, standardmäßig im Lieferumfang der FPU‑1
Schutzkoffer Schutzkoffer
Länge Füllschlauch 1 4 m
Druckminderer DM200/170 bar
Material Edelstahl
Füll- und Prüftyp Standard
Baureihe FPU-1
Max. Anzeige Manometer 1 250
Vordruck DM 1 200 bar
Hinterdruck DM 1 170 bar
Ausführung Standardausführung
Einheit Manometer 1 bar
Min. Anzeige Manometer 1 0
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
4427335 FPU-1-350/250F2,5G3A3DM200/170K G3 2,5 m

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4427335
Typenschlüssel_Bezeichnung FPU-1-350/250F2,5G3A3DM200/170K
Vorzugstyp ja
Manometeranzeigebereich 0 ‑ 250 bar (‑ 3625 psi)
Typ Füllschlauch 1 für Stickstoffflasche 200 bar mit Anschluss W24,32x1/14
G-Übergangsstück G3
A-Adapter 7/8‑14UNF, standardmäßig im Lieferumfang der FPU‑1
Schutzkoffer Schutzkoffer
Länge Füllschlauch 1 2,5 m
Druckminderer DM200/170 bar
Material Edelstahl
Füll- und Prüftyp Standard
Baureihe FPU-1
Max. Anzeige Manometer 1 250
Vordruck DM 1 200 bar
Hinterdruck DM 1 170 bar
Ausführung Standardausführung
Einheit Manometer 1 bar
Min. Anzeige Manometer 1 0
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
4427304 FPU-1-350/250F2,5A3DM200/170K 2,5 m

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4427304
Typenschlüssel_Bezeichnung FPU-1-350/250F2,5A3DM200/170K
Vorzugstyp ja
Manometeranzeigebereich 0 ‑ 250 bar (‑ 3625 psi)
Typ Füllschlauch 1 für Stickstoffflasche 200 bar mit Anschluss W24,32x1/14
A-Adapter 7/8‑14UNF, standardmäßig im Lieferumfang der FPU‑1
Schutzkoffer Schutzkoffer
Länge Füllschlauch 1 2,5 m
Druckminderer DM200/170 bar
Material Edelstahl
Füll- und Prüftyp Standard
Baureihe FPU-1
Max. Anzeige Manometer 1 250
Vordruck DM 1 200 bar
Hinterdruck DM 1 170 bar
Ausführung Standardausführung
Einheit Manometer 1 bar
Min. Anzeige Manometer 1 0
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
4427164 FPU-1-350/250F4G3A3DM200/100K G3 4 m

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4427164
Typenschlüssel_Bezeichnung FPU-1-350/250F4G3A3DM200/100K
Vorzugstyp ja
Manometeranzeigebereich 0 ‑ 250 bar (‑ 3625 psi)
Typ Füllschlauch 1 für Stickstoffflasche 200 bar mit Anschluss W24,32x1/14
G-Übergangsstück G3
A-Adapter 7/8‑14UNF, standardmäßig im Lieferumfang der FPU‑1
Schutzkoffer Schutzkoffer
Länge Füllschlauch 1 4 m
Druckminderer DM200/100 bar
Material Edelstahl
Füll- und Prüftyp Standard
Baureihe FPU-1
Max. Anzeige Manometer 1 250
Vordruck DM 1 200 bar
Hinterdruck DM 1 100 bar
Ausführung Standardausführung
Einheit Manometer 1 bar
Min. Anzeige Manometer 1 0
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
4427163 FPU-1-350/250F4G2A3DM200/100K G2 4 m

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4427163
Typenschlüssel_Bezeichnung FPU-1-350/250F4G2A3DM200/100K
Vorzugstyp ja
Manometeranzeigebereich 0 ‑ 250 bar (‑ 3625 psi)
Typ Füllschlauch 1 für Stickstoffflasche 200 bar mit Anschluss W24,32x1/14
G-Übergangsstück G2
A-Adapter 7/8‑14UNF, standardmäßig im Lieferumfang der FPU‑1
Schutzkoffer Schutzkoffer
Länge Füllschlauch 1 4 m
Druckminderer DM200/100 bar
Material Edelstahl
Füll- und Prüftyp Standard
Baureihe FPU-1
Max. Anzeige Manometer 1 250
Vordruck DM 1 200 bar
Hinterdruck DM 1 100 bar
Ausführung Standardausführung
Einheit Manometer 1 bar
Min. Anzeige Manometer 1 0
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
4427162 FPU-1-350/250F4A3DM200/100K 4 m

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4427162
Typenschlüssel_Bezeichnung FPU-1-350/250F4A3DM200/100K
Vorzugstyp ja
Manometeranzeigebereich 0 ‑ 250 bar (‑ 3625 psi)
Typ Füllschlauch 1 für Stickstoffflasche 200 bar mit Anschluss W24,32x1/14
A-Adapter 7/8‑14UNF, standardmäßig im Lieferumfang der FPU‑1
Schutzkoffer Schutzkoffer
Länge Füllschlauch 1 4 m
Druckminderer DM200/100 bar
Material Edelstahl
Füll- und Prüftyp Standard
Baureihe FPU-1
Max. Anzeige Manometer 1 250
Vordruck DM 1 200 bar
Hinterdruck DM 1 100 bar
Ausführung Standardausführung
Einheit Manometer 1 bar
Min. Anzeige Manometer 1 0
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
4427161 FPU-1-350/250F2,5G3A3DM200/100K G3 2,5 m

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4427161
Typenschlüssel_Bezeichnung FPU-1-350/250F2,5G3A3DM200/100K
Vorzugstyp ja
Manometeranzeigebereich 0 ‑ 250 bar (‑ 3625 psi)
Typ Füllschlauch 1 für Stickstoffflasche 200 bar mit Anschluss W24,32x1/14
G-Übergangsstück G3
A-Adapter 7/8‑14UNF, standardmäßig im Lieferumfang der FPU‑1
Schutzkoffer Schutzkoffer
Länge Füllschlauch 1 2,5 m
Druckminderer DM200/100 bar
Material Edelstahl
Füll- und Prüftyp Standard
Baureihe FPU-1
Max. Anzeige Manometer 1 250
Vordruck DM 1 200 bar
Hinterdruck DM 1 100 bar
Ausführung Standardausführung
Einheit Manometer 1 bar
Min. Anzeige Manometer 1 0
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
4427160 FPU-1-350/250F2,5G2A3DM200/100K G2 2,5 m

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4427160
Typenschlüssel_Bezeichnung FPU-1-350/250F2,5G2A3DM200/100K
Vorzugstyp ja
Manometeranzeigebereich 0 ‑ 250 bar (‑ 3625 psi)
Typ Füllschlauch 1 für Stickstoffflasche 200 bar mit Anschluss W24,32x1/14
G-Übergangsstück G2
A-Adapter 7/8‑14UNF, standardmäßig im Lieferumfang der FPU‑1
Schutzkoffer Schutzkoffer
Länge Füllschlauch 1 2,5 m
Druckminderer DM200/100 bar
Material Edelstahl
Füll- und Prüftyp Standard
Baureihe FPU-1
Max. Anzeige Manometer 1 250
Vordruck DM 1 200 bar
Hinterdruck DM 1 100 bar
Ausführung Standardausführung
Einheit Manometer 1 bar
Min. Anzeige Manometer 1 0
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
4427158 FPU-1-350/100F4G3A3DM200/100K G3 4 m

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4427158
Typenschlüssel_Bezeichnung FPU-1-350/100F4G3A3DM200/100K
Vorzugstyp ja
Manometeranzeigebereich 0 ‑ 100 bar (‑ 1450 psi)
Typ Füllschlauch 1 für Stickstoffflasche 200 bar mit Anschluss W24,32x1/14
G-Übergangsstück G3
A-Adapter 7/8‑14UNF, standardmäßig im Lieferumfang der FPU‑1
Schutzkoffer Schutzkoffer
Länge Füllschlauch 1 4 m
Druckminderer DM200/100 bar
Material Edelstahl
Füll- und Prüftyp Standard
Baureihe FPU-1
Max. Anzeige Manometer 1 100
Vordruck DM 1 200 bar
Hinterdruck DM 1 100 bar
Ausführung Standardausführung
Einheit Manometer 1 bar
Min. Anzeige Manometer 1 0
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
4427157 FPU-1-350/100F4G2A3DM200/100K G2 4 m

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4427157
Typenschlüssel_Bezeichnung FPU-1-350/100F4G2A3DM200/100K
Vorzugstyp ja
Manometeranzeigebereich 0 ‑ 100 bar (‑ 1450 psi)
Typ Füllschlauch 1 für Stickstoffflasche 200 bar mit Anschluss W24,32x1/14
G-Übergangsstück G2
A-Adapter 7/8‑14UNF, standardmäßig im Lieferumfang der FPU‑1
Schutzkoffer Schutzkoffer
Länge Füllschlauch 1 4 m
Druckminderer DM200/100 bar
Material Edelstahl
Füll- und Prüftyp Standard
Baureihe FPU-1
Max. Anzeige Manometer 1 100
Vordruck DM 1 200 bar
Hinterdruck DM 1 100 bar
Ausführung Standardausführung
Einheit Manometer 1 bar
Min. Anzeige Manometer 1 0
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
4427128 FPU-1-350/100F4A3DM200/100K 4 m

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4427128
Typenschlüssel_Bezeichnung FPU-1-350/100F4A3DM200/100K
Vorzugstyp ja
Manometeranzeigebereich 0 ‑ 100 bar (‑ 1450 psi)
Typ Füllschlauch 1 für Stickstoffflasche 200 bar mit Anschluss W24,32x1/14
A-Adapter 7/8‑14UNF, standardmäßig im Lieferumfang der FPU‑1
Schutzkoffer Schutzkoffer
Länge Füllschlauch 1 4 m
Druckminderer DM200/100 bar
Material Edelstahl
Füll- und Prüftyp Standard
Baureihe FPU-1
Max. Anzeige Manometer 1 100
Vordruck DM 1 200 bar
Hinterdruck DM 1 100 bar
Ausführung Standardausführung
Einheit Manometer 1 bar
Min. Anzeige Manometer 1 0
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
4427126 FPU-1-350/100F2,5G3A3DM200/100K G3 2,5 m

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4427126
Typenschlüssel_Bezeichnung FPU-1-350/100F2,5G3A3DM200/100K
Vorzugstyp ja
Manometeranzeigebereich 0 ‑ 100 bar (‑ 1450 psi)
Typ Füllschlauch 1 für Stickstoffflasche 200 bar mit Anschluss W24,32x1/14
G-Übergangsstück G3
A-Adapter 7/8‑14UNF, standardmäßig im Lieferumfang der FPU‑1
Schutzkoffer Schutzkoffer
Länge Füllschlauch 1 2,5 m
Druckminderer DM200/100 bar
Material Edelstahl
Füll- und Prüftyp Standard
Baureihe FPU-1
Max. Anzeige Manometer 1 100
Vordruck DM 1 200 bar
Hinterdruck DM 1 100 bar
Ausführung Standardausführung
Einheit Manometer 1 bar
Min. Anzeige Manometer 1 0
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
Seite

FPU-1