FPU-2

Materialnummer
GP_1000188176
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Schutzkoffer
A-Adapter
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel A-Adapter Preis nach Login Anzahl
4043456 FPU-2-800/1000FH6 *

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4043456
Typenschlüssel_Bezeichnung FPU-2-800/1000FH6 *
Vorzugstyp nein
Manometeranzeigebereich 0 ‑ 1000 bar (‑ 14500 psi Hochdruckausführung)
Typ Füllschlauch 1 für Druckerhöhungsanlagen mit Anschluss 9/16‑18UNF
Länge Füllschlauch 1 6 m
Material Edelstahl
Füll- und Prüftyp Hochdruckausführung
Baureihe FPU-1
Max. Anzeige Manometer 1 1000
Ausführung Standard + Messkupplung 1620
Einheit Manometer 1 bar
Min. Anzeige Manometer 1 0
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
4043455 FPU-2-800/1000FH6A3H * 7/8‑14UNF, standardmäßig im Lieferumfang der FPU‑1

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4043455
Typenschlüssel_Bezeichnung FPU-2-800/1000FH6A3H *
Vorzugstyp nein
Manometeranzeigebereich 0 ‑ 1000 bar (‑ 14500 psi Hochdruckausführung)
Typ Füllschlauch 1 für Druckerhöhungsanlagen mit Anschluss 9/16‑18UNF
A-Adapter 7/8‑14UNF, standardmäßig im Lieferumfang der FPU‑1
Länge Füllschlauch 1 6 m
Material Edelstahl
Füll- und Prüftyp Hochdruckausführung
Baureihe FPU-1
Max. Anzeige Manometer 1 1000
Ausführung Standard + Messkupplung 1620
Einheit Manometer 1 bar
Min. Anzeige Manometer 1 0
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
4029954 FPU-2-800/1000FH6K *

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4029954
Typenschlüssel_Bezeichnung FPU-2-800/1000FH6K *
Vorzugstyp nein
Manometeranzeigebereich 0 ‑ 1000 bar (‑ 14500 psi Hochdruckausführung)
Typ Füllschlauch 1 für Druckerhöhungsanlagen mit Anschluss 9/16‑18UNF
Schutzkoffer Schutzkoffer
Länge Füllschlauch 1 6 m
Material Edelstahl
Füll- und Prüftyp Hochdruckausführung
Baureihe FPU-1
Max. Anzeige Manometer 1 1000
Ausführung Standard + Messkupplung 1620
Einheit Manometer 1 bar
Min. Anzeige Manometer 1 0
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
4023260 FPU-2-800/1000FH6A3HK * 7/8‑14UNF (Hochdruckausführung), nicht im Lieferumfang der FPU‑2

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4023260
Typenschlüssel_Bezeichnung FPU-2-800/1000FH6A3HK *
Vorzugstyp nein
Manometeranzeigebereich 0 ‑ 1000 bar (‑ 14500 psi Hochdruckausführung)
Typ Füllschlauch 1 für Druckerhöhungsanlagen mit Anschluss 9/16‑18UNF
A-Adapter 7/8‑14UNF (Hochdruckausführung), nicht im Lieferumfang der FPU‑2
Schutzkoffer Schutzkoffer
Länge Füllschlauch 1 6 m
Material Edelstahl
Füll- und Prüftyp Hochdruckausführung
Baureihe FPU-1
Max. Anzeige Manometer 1 1000
Ausführung Standard + Messkupplung 1620
Einheit Manometer 1 bar
Min. Anzeige Manometer 1 0
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht

FPU-2