SAF20

Materialnummer
GP_1000188182
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Einstelldruck
Bauart- Sitzventil
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Einstelldruck Preis nach Login Anzahl
3122645 SAF20M12T350A-S13 350 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3122645
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF20M12T350A-S13
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S13
Druckbegrenzungsventil NG 12
Einstelldruck 350 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 20
Zur Druckansicht
3108034 SAF20M12T300A-S22 300 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3108034
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF20M12T300A-S22
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S22
Druckbegrenzungsventil NG 12
Einstelldruck 300 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 20
Zur Druckansicht
3100514 SAF20M16T150A-S13 150 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3100514
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF20M16T150A-S13
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Material Dichtung (Elastomer) FKM
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S13
Druckbegrenzungsventil NG 12
Einstelldruck 150 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 20
Zur Druckansicht
3057829 SAF20M16T315A-S13 315 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3057829
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF20M16T315A-S13
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Material Dichtung (Elastomer) FKM
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S13
Druckbegrenzungsventil NG 12
Einstelldruck 315 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 20
Zur Druckansicht
3024184 SAF20M16T300A-S13 300 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3024184
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF20M16T300A-S13
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Material Dichtung (Elastomer) FKM
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S13
Druckbegrenzungsventil NG 12
Einstelldruck 300 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 20
Zur Druckansicht
2129519 SAF20M12T035A-S13 35 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2129519
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF20M12T035A-S13
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S13
Druckbegrenzungsventil NG 12
Einstelldruck 35 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 20
Zur Druckansicht
2125187 SAF20M12T050A-S21 50 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2125187
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF20M12T050A-S21
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S21
Druckbegrenzungsventil NG 12
Einstelldruck 50 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 20
Zur Druckansicht
2124222 SAF20M12T050A-S12 50 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2124222
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF20M12T050A-S12
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S12
Druckbegrenzungsventil NG 12
Einstelldruck 50 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 20
Zur Druckansicht
2122626 SAF20M12T320A-S13 320 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2122626
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF20M12T320A-S13
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S13
Druckbegrenzungsventil NG 12
Einstelldruck 320 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 20
Zur Druckansicht
2122220 SAF20E12Y1T035A 35 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2122220
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF20E12Y1T035A
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 35 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 20
Zur Druckansicht
2122172 SAF20M12T050A 50 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2122172
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF20M12T050A
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Druckbegrenzungsventil NG 12
Einstelldruck 50 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 20
Zur Druckansicht
2121979 SAF20E12Y1T350A 350 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2121979
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF20E12Y1T350A
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 350 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 20
Zur Druckansicht
2121895 SAF20E12Y1T210A-S12 210 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2121895
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF20E12Y1T210A-S12
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S12
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 210 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 20
Zur Druckansicht
2121813 SAF20E12Y1T070A-S21 70 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2121813
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF20E12Y1T070A-S21
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S21
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 70 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 20
Zur Druckansicht
2121203 SAF20E12Y1T050A-S21 50 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2121203
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF20E12Y1T050A-S21
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S21
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 50 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 20
Zur Druckansicht
2121022 SAF20E12Y1T400A 400 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2121022
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF20E12Y1T400A
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 400 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 20
Zur Druckansicht
2121000 SAF20E12Y1T050A 50 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2121000
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF20E12Y1T050A
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 50 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 20
Zur Druckansicht
2120990 SAF20E12Y1T250A-S13 250 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2120990
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF20E12Y1T250A-S13
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S13
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 250 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 20
Zur Druckansicht
2120989 SAF20E12Y1T150A-S13 150 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2120989
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF20E12Y1T150A-S13
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S13
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 150 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 20
Zur Druckansicht
2120988 SAF20E12Y1T200A-S13 200 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2120988
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF20E12Y1T200A-S13
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S13
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 200 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 20
Zur Druckansicht
Seite

SAF20