SAF32

Materialnummer
GP_1000188184
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Einstelldruck
Bauart- Sitzventil
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Einstelldruck Bauart- Sitzventil Preis nach Login Anzahl
3144400 SAF32M16T100A-S309 100 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3144400
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF32M16T100A-S309
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Material Dichtung (Elastomer) FKM
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S309
Druckbegrenzungsventil NG 12
Einstelldruck 100 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 32
Zur Druckansicht
3125142 SAF32E12Y1T350A 350 bar stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3125142
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF32E12Y1T350A
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 350 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 32
Zur Druckansicht
3120575 SAF32E16Y1T330A-S309 330 bar stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3120575
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF32E16Y1T330A-S309
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Material Dichtung (Elastomer) FKM
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S309
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 330 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 32
Zur Druckansicht
3114413 SAF32E12Y1T380A-S309 380 bar stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3114413
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF32E12Y1T380A-S309
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S309
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 380 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 32
Zur Druckansicht
3105933 SAF32M12T200A-S307 200 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3105933
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF32M12T200A-S307
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S307
Druckbegrenzungsventil NG 12
Einstelldruck 200 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 32
Zur Druckansicht
3098816 SAF32E12Y3T150A-S309 150 bar stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3098816
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF32E12Y3T150A-S309
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 230 V AC
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S309
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 150 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 32
Zur Druckansicht
3095093 SAF32E12Y2T200A-S307 200 bar stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3095093
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF32E12Y2T200A-S307
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 115 V AC
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S307
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 200 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 32
Zur Druckansicht
3079025 SAF32E12Z2T330A-S309 330 bar stromlos geschlossen (2/2 Wegeventil WSM06020Z, nur bis 350 bar)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3079025
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF32E12Z2T330A-S309
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S309
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos geschlossen (2/2 Wegeventil WSM06020Z, nur bis 350 bar)
Einstelldruck 330 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 32
Zur Druckansicht
3057830 SAF32E12Y1T070A-S309 70 bar stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3057830
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF32E12Y1T070A-S309
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S309
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 70 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 32
Zur Druckansicht
3054095 SAF32E12Y1T250A-S309 250 bar stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3054095
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF32E12Y1T250A-S309
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S309
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 250 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 32
Zur Druckansicht
3026102 SAF32E16Y1T150A-S309 150 bar stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3026102
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF32E16Y1T150A-S309
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Material Dichtung (Elastomer) FKM
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S309
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 150 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 32
Zur Druckansicht
2126854 SAF32E12Z1T330A-S309 330 bar stromlos geschlossen (2/2 Wegeventil WSM06020Z, nur bis 350 bar)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2126854
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF32E12Z1T330A-S309
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S309
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos geschlossen (2/2 Wegeventil WSM06020Z, nur bis 350 bar)
Einstelldruck 330 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 32
Zur Druckansicht
2126262 SAF32E16Y1T210A-S309 210 bar stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2126262
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF32E16Y1T210A-S309
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Material Dichtung (Elastomer) FKM
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S309
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 210 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 32
Zur Druckansicht
2125856 SAF32M12T400A 400 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2125856
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF32M12T400A
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Druckbegrenzungsventil NG 12
Einstelldruck 400 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 32
Zur Druckansicht
2125269 SAF32E12Y1T200A-S309 200 bar stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2125269
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF32E12Y1T200A-S309
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S309
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 200 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 32
Zur Druckansicht
2124824 SAF32E12Y2T150A-S309 150 bar stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2124824
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF32E12Y2T150A-S309
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 115 V AC
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S309
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 150 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 32
Zur Druckansicht
2124571 SAF32E12Y1T150A-S309 150 bar stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2124571
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF32E12Y1T150A-S309
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S309
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 150 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 32
Zur Druckansicht
2124389 SAF32E12Y2T070A-S309 70 bar stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2124389
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF32E12Y2T070A-S309
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 115 V AC
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S309
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 70 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 32
Zur Druckansicht
2123973 SAF32M16T330A-S309 330 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2123973
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF32M16T330A-S309
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Material Dichtung (Elastomer) FKM
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S309
Druckbegrenzungsventil NG 12
Einstelldruck 330 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 32
Zur Druckansicht
2123769 SAF32E12Z3T150A-S309 150 bar stromlos geschlossen (2/2 Wegeventil WSM06020Z, nur bis 350 bar)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2123769
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF32E12Z3T150A-S309
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S309
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos geschlossen (2/2 Wegeventil WSM06020Z, nur bis 350 bar)
Einstelldruck 150 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 32
Zur Druckansicht
Seite

SAF32