F+P-32

Materialnummer
GP_1000188192
erfahren Sie mehr...
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Preis nach Login Anzahl
552193 F+P-32-38SR-6112-12X-A

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 552193
Typenschlüssel_Bezeichnung F+P-32-38SR-6112-12X-A
Express Ja
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 350 bar
Nennweite (F+P) DN 32
Zur Druckansicht
3066731 F+P-32-38SR-6112+GSV6-10-CE/300

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3066731
Typenschlüssel_Bezeichnung F+P-32-38SR-6112+GSV6-10-CE/300
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Nennweite (F+P) DN 32
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
2114997 F+P-32-38SR-6112+GSV6-10-CE/200

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2114997
Typenschlüssel_Bezeichnung F+P-32-38SR-6112+GSV6-10-CE/200
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Nennweite (F+P) DN 32
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
2111292 F+P-32-38SR-6112+GSV6-10-CE/210

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2111292
Typenschlüssel_Bezeichnung F+P-32-38SR-6112+GSV6-10-CE/210
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Nennweite (F+P) DN 32
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
2110088 F+P-32-38SR-6112+GSV6-10-CE/330

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2110088
Typenschlüssel_Bezeichnung F+P-32-38SR-6112+GSV6-10-CE/330
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Nennweite (F+P) DN 32
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
2108237 F+P-32-38SR-6112+GSV6-10-CE/350

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2108237
Typenschlüssel_Bezeichnung F+P-32-38SR-6112+GSV6-10-CE/350
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Nennweite (F+P) DN 32
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht

F+P-32