TFP 100
Der Temperaturfühler TFP 100 wurde vorrangig für die Tankmontage entwickelt. Der als 4-Leiter ausgelegte PT 100 – Messwiderstand kann direkt an die HYDAC Temperaturschalter ETS 3800, ETS 380 und ETS 1700 angeschlossen werden. Aufgrund der standardisierten elektrischen Anschlüsse ist auch eine Anbindung an andere Auswerte- oder Steuerungssysteme (z.B. SPS) problemlos möglich. Zur Anpassung an verschiedene Applikationen und Medien steht als Zubehör eine bis 10 bar druckfeste, vernickelte Messing-Einbauhülse zur Verfügung.
- Ausführung der Messschaltung als Vierleiter-Schaltung
- Einfach montierbar
- Universell einsetzbar
Materialnummer
erfahren Sie mehr...
GP_1000189357
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
TFP 100
|
TFP 104-000
Material-Nr. 904696
Auf Lager
|
|
||||||
|
TFP 106-000
Material-Nr. 921330
Auf Lager
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
TFP 100 Temperatur-Fühler
Produktprospekt
DE
(0.69 MB)
TFP 100 Temperature Probe
Produktprospekt
EN
(0.7 MB)