Suchergebnisse für: „Leitungsfilter einfach“
6
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Produktkategorie
Process Leitungsfilter - Einfach- und Doppelfilter<p> </p><p><strong>Merkmale</strong></p><ul><li class="libreak">Universell einsetzbarer Leitungsfilter aus Edelstahl</li><li class="libreak">Als umschaltbarer Doppelfilter erhältlich für Volumenströme bis zu 3600 m<sup>3</sup>/h</li><li class="libreak">Abscheidung fester Verunreinigungen aus wässrigen Medien</li></ul><p><strong>Vorteile</strong></p><ul><li class="libreak">Hohe Filtrationsleistung</li><li class="libreak">Einfache Handhabung</li><li class="libreak">Robuste Filtermaterialien eignen sich ideal für den Langzeitbetrieb</li><li class="libreak">Wahlweise regenerierbare oder Einweg-Filterelemente möglich</li><li class="libreak">Geringe Betriebskosten</li><li class="libreak">Zahlreiche Ausstattungsvarianten</li></ul>
Produktkategorie
Process Magnetfilter - bestens geeignet für den Einsatz in Teilereinigungsanlagen<p> </p><p><strong>Merkmale</strong></p><ul><li class="libreak">Partikelfilter</li><li class="libreak">Applikationen mit ferritischen Verunreinigungen</li><li class="libreak">Als Einfach- und Doppelfilter erhältlich</li><li class="libreak">Rücklauffilter vor Tank</li><li class="libreak">Vorabscheider zur Entlastung anderer Filter</li><li class="libreak">Nebenstromfilter</li></ul><p><strong>Vorteile</strong></p><ul><li class="libreak">Optimiert die Filterperfomance nachgeschalteter Filter, wie z.B. Automatik- oder Leitungsfilter</li><li class="libreak">Materialien aus Edelstahl eignen sich bestens zum Einsatz in Teilereinigungseinlagen</li><li class="libreak">Einfache Entnahme des Magnetstabes, ohne den Filter aus der Rohrleitung demontieren zu müssen</li><li class="libreak">Hohe magnetische Feldstärke zum effektiven Rückhalt von ferritischen Verunreinigungen</li><li class="libreak">Kosten- und ressourcenschonend, da kein Verbrauchsmaterial</li></ul>
Produktkategorie
Leitungsfilter - funktional und universell einsetzbar im Bereich der Schmieröl- und Kraftstofffiltration bei Großmotoren<p> </p><p><strong>Merkmale</strong></p><ul><li class="libreak">Abscheidung von Feststoffen aus niedrig- und hochviskosen Flüssigkeiten</li><li class="libreak">Je nach Reinheitsanforderungen können verschiedene Filtermaterialien unterschiedlicher Filterfeinheit eingesetzt werden</li><li class="libreak">Überwachung des Differenzdrucks mittels optionaler Verschmutzungsanzeige</li></ul><p><strong>Vorteile</strong></p><ul><li class="libreak">Hohe Filtrationsleistung</li><li class="libreak">Keine Betriebsunterbrechung beim Filterelementwechsel (Doppelfilter)</li><li class="libreak">Einfache Handhabung</li><li class="libreak">Robuste Filtermaterialien eignen sich ideal für den Langzeitbetrieb</li><li class="libreak">Geringe Betriebskosten</li><li class="libreak">Zahlreiche Ausstattungsvarianten</li><li class="libreak">Sehr hohe Schmutzaufnahmekapazität (Einwegfilterelement)</li></ul>
Produktkategorie
Der Schmutzfänger - Process-Siebkorbfilter PRFS/PRFSD<p> </p><p><strong>Merkmale</strong></p><ul><li class="libreak">Siebkorbfilter erhältlich als Einfach- oder Doppelfilter</li><li class="libreak">Einsatz als Grobfilter, Bypassfilter oder Vorabscheider</li></ul><p><strong>Vorteile</strong></p><ul><li class="libreak">Hohe Filtrationsleistung</li><li class="libreak">Einfache Handhabung</li><li class="libreak">Robuste Filtermaterialien eignen sich ideal für den Langzeitbetrieb</li><li class="libreak">Regenerierbare Filtermaterialien</li><li class="libreak">Geringe Betriebskosten</li><li class="libreak">Zahlreiche Ausstattungsvarianten</li><li class="libreak">Partikel können beim Korbwechsel nicht auf die Reinseite gelangen</li><li class="libreak">Auch als umschaltbarer Doppelfilter erhältlich</li></ul>
3
Ergebnisse
in Kategorie
Themen und Lösungen
Weitere Magazinartikel entdecken Ob automatischer Rückspülfilter, Leitungsfilter oder Siebkorbfilter – nutzen Sie unseren Filter-Check, um den richtigen Filter für Ihre Anwendung zu finden. Denn von sauberem Prozesswasser profitiert Ihre ganze Anlag ...
Leistungsstark, energieeffizient, langlebig. Das beschreibt die perfekte Batteriezelle. Sie ist die treibende Kraft hinter der Elektrifizierung von Fahrzeugen, denn sie hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Performance. Von der Batteriezelle bis zu ...
Die Papier- und Zellstoffindustrie unterliegt aufgrund des hohen Wasser- und Stromverbrauchs vielen Anforderungen. Um diesen stets gerecht zu werden, bietet Ihnen HYDAC sowohl nachhaltige als auch energieeffiziente Systemlösungen. Gemeinsam optimiere ...
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter