Suchergebnisse für: „Filterelemente AutoFilt®“
6
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Modul
<p>Bewährtes Funktionsprinzip - Variables Filterdesign</p><p> </p><p><strong>Merkmale</strong></p><ul><li class="libreak">Abscheidung von Feststoffen aus niedrigviskosen Flüssigkeiten</li><li class="libreak">Konische Filterelemente sorgen für mehr Effizienz</li><li class="libreak">Variables Gehäusedesign</li></ul><p><strong>Vorteile</strong></p><ul><li class="libreak">Vollautomatische Funktion</li><li class="libreak">Betriebsfertige Einheit</li><li class="libreak">Maximale Ausnutzung der Filterfläche</li><li class="libreak">Möglichkeit zum Remote-Monitoring mit Smartphone oder Tablet</li><li class="libreak">Selbstdiagnose, Systemdiagnose, Process Monitoring</li><li class="libreak">Bidirektionale Kommunikation der Komponentenaktivität</li><li class="libreak">Offene Konnektivität zu allen gängigen Kundenschnittstellen (1x Ethernet, Variable Flanschstellungen 1x Seriell RS-232 C/RS 485)</li></ul>
Produktkategorie
Automatischer Rückspülfilter für geringe Einbauhöhen<p> </p><p><strong>Merkmale</strong></p><ul><li class="libreak">Platzsparendes horizontales Design</li><li class="libreak">Serienmäßige Deckelschwenkvorrichtung für leichten Zugang zum Filterinneren</li><li class="libreak">Abscheidung von Feststoffen aus niedrigviskosen Flüssigkeiten</li><li class="libreak">Konische Filterelemente sorgen für mehr Effizienz</li></ul><p><strong>Vorteile</strong></p><ul><li class="libreak">Bestens geeignet für räumliche beengte Anlagen und zum Retrofit in bereits bestehende Anlagen</li><li class="libreak">Vollautomatische Funktion</li><li class="libreak">Betriebsfertige Einheit</li><li class="libreak">Maximale Ausnutzung der Filterfläche</li></ul>
Produktkategorie
<p>Selbstreinigender automatischer Rückspülfilter mit bewährter Technik und vertikalem Filtereintritt</p><p> </p><p><strong>Merkmale</strong></p><ul><li class="libreak">Abscheidung von Feststoffen aus niedrigviskosen Flüssigkeiten (Kühlschmierstoffe, Wasser)</li><li class="libreak">Filterfeinheiten von 200 bis 3000 µm</li><li class="libreak">Durchflussmengen bis zu 4200 m<sup>3</sup>/h</li><li class="libreak">Konische Filterelemente sorgen für mehr Effizienz</li><li class="libreak">Vertikaler Filtereintritt</li></ul><p><strong>Vorteile</strong></p><ul><li class="libreak">Vollautomatische Funktion</li><li class="libreak">Betriebsfertige Einheit</li><li class="libreak">Maximale Ausnutzung der Filterfläche</li><li class="libreak">Isokinetisches Filtrieren und Rückspülen</li></ul>
Produktkategorie
Selbstreinigender automatischer Rückspülfilter für geringe Volumenströme<p> </p><p><strong>Merkmale</strong></p><ul><li class="libreak">Abscheidung von Feststoffen aus niedrigviskosen Flüssigkeiten (Kühlschmierstoffe, Wasser)</li><li class="libreak">Filterfeinheiten von 25 bis 1000 µm</li><li class="libreak">Durchflussmengen bis 385 l/min</li><li class="libreak">Konische Filterelemente sorgen für mehr Effizienz</li></ul><p><strong>Vorteile</strong></p><ul><li class="libreak">Kompaktes Design</li><li class="libreak">Vollautomatische Funktion</li><li class="libreak">Betriebsfertige Einheit</li><li class="libreak">Maximale Ausnutzung der Filterfläche</li><li class="libreak">Möglichkeit zum Remote-Monitoring mit Smartphone oder Tablet</li><li class="libreak">Selbstdiagnose, Systemdiagnose, Process Monitoring</li><li class="libreak">Bidirektionale Kommunikation der Komponentenaktivität</li><li class="libreak">Offene Konnektivität zu allen gängigen Kundenschnittstellen (1x Ethernet, Variable Flanschstellungen 1x Seriell RS-232 C/RS 485)</li></ul>
7
Ergebnisse
in Kategorie
Themen und Lösungen
Weitere Magazinartikel entdecken Jetzt Kontakt aufnehmen Reduzieren Sie kostenintensive Serviceeinsätze mit der HYDAC Systemlösung Konverterplattformen sind gefragter denn je. Der Grund: Die Entfernung der Windparks zur Küste wird imm ...
Weitere Magazinartikel entdecken Ob automatischer Rückspülfilter, Leitungsfilter oder Siebkorbfilter – nutzen Sie unseren Filter-Check, um den richtigen Filter für Ihre Anwendung zu finden. Denn von sauberem Prozesswasser profitiert Ihre ganze Anlag ...
Die Papier- und Zellstoffindustrie unterliegt aufgrund des hohen Wasser- und Stromverbrauchs vielen Anforderungen. Um diesen stets gerecht zu werden, bietet Ihnen HYDAC sowohl nachhaltige als auch energieeffiziente Systemlösungen. Gemeinsam optimiere ...
Die maritime Industrie ist eine der am stärksten regulierten Industrien weltweit. Die Sicherheit von Schiffen und ihrer Crew ist oberstes Gebot – daher sind die internationalen Vorschriften für die Bau- und Betriebsweise von Schiffen sehr streng. Ein ...
Grundlastfähig, zuverlässig, lokal verfügbar und wetterunabhängig. Geothermie und die thermische Nutzung von Oberflächenwasser und Abwasser leisten weltweit einen wichtigen Beitrag zur Wärmewende und nachhaltigen Stromversorgung. Gemeinsam gestalten ...
Nachhaltig. Langlebig. Zuverlässig. Wasserkraftwerke leisten als eine der größten Energiequellen weltweit einen wichtigen Beitrag zur klimafreundlichen Stromversorgung und Energiespeicherung. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der erneuerbaren Energ ...
In der Öl- und Gasindustrie ist weltweites Know-how gefragt. Dank umfangreicher Expertise in der Hydraulik, Fluid- und Prozesstechnik ist HYDAC Ihr Partner für Onshore-, Offshore- und Subsea-Anwendungen. Gemeinsam schöpfen wir das volle Potenzial Ihr ...
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter