ETS 3200
Druckfest für Rohreinbau; für Tankeinbau
Menüführung nach VDMA
mit IO-Link Schnittstelle
Der ETS 3200 ist ein kompakter, elektronischer Temperaturschalter mit 4-stelliger Digitalanzeige. Mit integriertem Temperaturfühler ist der ETS 3200 insbesondere zur direkten Tankmontage geeignet und steht mit mehreren Fühlerlängen zur Verfügung. Die bis 600 bar druckfeste Ausführung mit einem integrierten 18 mm Temperaturfühler kann auch direkt in die Rohrleitung oder am Hydraulikblock montiert werden. Verschiedene Ausgangsvarianten mit einem oder zwei Schaltausgängen, optional mit zusätzlichem analogem Ausgangssignal, eröffnen eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Die Schaltpunkte und die dazugehörigen Hysteresen können über die Folientastatur sehr schnell und bedienerfreundlich eingestellt werden. Zur Anpassung an die jeweilige Applikation bietet das Gerät viele zusätzliche Einstellparameter (z.B. Schaltverzögerungszeiten, Öffner- / Schließer-Funktion, usw.).
- 2 Schaltausgänge, je Ausgang bis 1,2 A belastbar
- Optionaler Analogausgang (4 .. 20 mA / 0 .. 10 V)
- 4-stellige Digitalanzeige
- Optimale Ausrichtung der Anzeige durch Verdrehbarkeit in 2 Achsen
- Schalt- / Rückschaltpunkte und viele hilfreiche Zusatzfunktionen über Folientastatur einstellbar.
- Darstellung des Messwertes und der Einheiten in °C oder °F
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
ETS 3200
|
ETS 3228-5-018-000
Material-Nr. 909095
Auf Lager
|
|
||||||||
|
ETS 3226-3-100-000
Material-Nr. 909525
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
||||||||
|
ETS 3226-2-018-000
Material-Nr. 909617
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
||||||||
|
ETS 3226-2-100-000
Material-Nr. 909618
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
||||||||
|
ETS 3226-2-250-000
Material-Nr. 909619
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
||||||||
|
ETS 3226-2-350-000
Material-Nr. 909620
Auf Lager
|
|
||||||||
|
ETS 3228-5-100-000
Material-Nr. 909621
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
||||||||
|
ETS 3228-5-250-000
Material-Nr. 909622
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
||||||||
|
ETS 3228-5-350-000
Material-Nr. 909623
Auf Lager
|
|
||||||||
|
ETS 3226-3-018-000
Material-Nr. 909624
Auf Lager
|
|
||||||||
|
ETS 3226-3-250-000
Material-Nr. 909625
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
||||||||
|
ETS 3226-3-350-000
Material-Nr. 909626
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
||||||||
|
ETS 3226-2-250-V00
Material-Nr. 922526
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
||||||||
|
ETS 3226-2-100-V00
Material-Nr. 923122
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
||||||||
|
ETS 3226-2-350-V00
Material-Nr. 923123
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
||||||||
|
ETS 3226-3-350-V00
Material-Nr. 923602
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
||||||||
|
ETS 3226-F31-250-000
Material-Nr. 923603
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
||||||||
|
ETS 3228-5-100-400
Material-Nr. 924917
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
||||||||
|
ETS 3226-F31-350-000
Material-Nr. 925333
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
||||||||
|
ETS 3226-3-018-V00
Material-Nr. 925918
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Downloads
ETS 3200/3800 UL Bedienungsanleitung D/E/F
(1.62 MB)
ETS 3200/3800 UL User manual D/E/F
(1.62 MB)
ETS 3200/3800 VDMA Bedienungsanleitung D/E
(1.25 MB)
ETS 3200/3800 VDMA User manual D/E
(1.25 MB)
ETS 3200/3800 IO-Link Bedienungsanleitung D/E
(2.96 MB)
ETS 3200/3800 IO-Link User manual D/E
(2.96 MB)
ETS 3200 Temperaturschalter
(0.91 MB)
ETS 3200 Temperature Switch
(0.91 MB)
Elektronischer Temperaturschalter ETS 3200 für Tankeinbau
(0.85 MB)
Electronic Temperature Switch ETS 3200 for Tank Mounting
(0.88 MB)
Elektronischer Temperaturschalter ETS 3200 für Tankeinbau mitMenüführung nach VDMA
(0.75 MB)
Electronic Temperature Switch ETS 3200 for Tank Installation with MenuNavigation to VDMA
(0.78 MB)
Elektronischer Temperaturschalter ETS 3200 für Tankeinbau mit IO-LinkSchnittstelle
(0.75 MB)
Electronic Temperature Switch ETS 3200 for Tank Installation withIO-Link Interface
(0.77 MB)
Elektronischer Temperaturschalter ETS 3200 – druckfest – fürRohrleitungseinbau mit Menüführung nach VDMA
(0.74 MB)
Electronic Temperature Switch ETS 3200 Pressure Resistant for InlineInstallation with Menu Navigation to VDMA
(0.77 MB)
ETS 3200 Temperaturschalter IO-Link
(0.83 MB)
ETS 3200 Temperature Switch IO-Link
(0.82 MB)
Elektronischer Temperaturschalter ETS 3200 für Rohrleitungseinbau
(0.86 MB)
Electronic Temperature Switch ETS 3200 Pressure-Resistant for InlineMounting
(0.87 MB)