Spannbänder mit Konsole
Die Konsolenschelle ist eine Befestigungsmöglichkeit für Speicher, Filter, Luftbehälter, Ölbehälter, kleine Elektromotoren, Schlauch-und Kabelbündel sowie sonstige zylindrische Körper. In der modifizierten Ausführung eignet sie sich speziell für den Einsatz bei hohen dynamischen Belastungen, thermischen Beanspruchungen, Durchmesserveränderungen und großen Krafteinwirkungen. Desweiteren bietet sie einen effizienten und schnellen Verbau und ist somit sehr montagefreundlich.
Materialnummer
erfahren Sie mehr...
GP_1000420720
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
Spannbänder mit Konsole
Standard von 44 - 506 mm Durchmesser