Flansch-Anschluss

Materialnummer
GP_1000420730
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Richtige Produktvariante finden
Filter zurücksetzen
Express

Produkte, die sofort verfügbar sind, können direkt aus dem Lagerbestand bestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.

Auf Lager

Einige Artikel können direkt aus dem Lager bestellt werden – in diesem Fall kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.

Bauart Kugelhahn
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Gehäusewerkstoff Kugelhahn
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Nennweite DN
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Nenndruck [bar]
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen

Flansch-Anschluss


Gruppierte Produktpositionen
KHF3/6-32-1114-36X-A-M14
Material-Nr. 3011924
Bauart Kugelhahn:
KHF3/6
Gehäusewerkstoff Kugelhahn:
Stahl
Nennweite DN:
32 mm
Nenndruck [bar]:
420
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
KHM-50-F6-11141-16X-A-E-1.000
Material-Nr. 3012066
Bauart Kugelhahn:
KHM-F6
Gehäusewerkstoff Kugelhahn:
Stahl
Nennweite DN:
50 mm
Nenndruck [bar]:
420
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
KHM-40-F6-11141-16X-A-E-1.000
Material-Nr. 3012068
Bauart Kugelhahn:
KHM-F6
Gehäusewerkstoff Kugelhahn:
Stahl
Nennweite DN:
40 mm
Nenndruck [bar]:
420
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
KHM-32-F6-11141-16X-A-E-1.000
Material-Nr. 3012071
Bauart Kugelhahn:
KHM-F6
Gehäusewerkstoff Kugelhahn:
Stahl
Nennweite DN:
32 mm
Nenndruck [bar]:
420
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
KHB-25-F6-11141-16X-A-E-1.000
Material-Nr. 3012083
Bauart Kugelhahn:
KHB-F6
Gehäusewerkstoff Kugelhahn:
Stahl
Nennweite DN:
25 mm
Nenndruck [bar]:
420
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
KHM-40-F3-33143-06X
Material-Nr. 3013133
Bauart Kugelhahn:
KHM-F3
Gehäusewerkstoff Kugelhahn:
Edelstahl
Nennweite DN:
40 mm
Nenndruck [bar]:
210
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
KHMF-050-PN250-11141-16X-A-E-1.000
Material-Nr. 3016479
Bauart Kugelhahn:
KHMF
Gehäusewerkstoff Kugelhahn:
Stahl
Nennweite DN:
50 mm
Nenndruck [bar]:
250
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
KHB-20-F3-11141-02X-A
Material-Nr. 3020924
Bauart Kugelhahn:
KHB-F3
Gehäusewerkstoff Kugelhahn:
Stahl
Nennweite DN:
16 mm
Nenndruck [bar]:
350
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
KHM-32-F3-33143-06X
Material-Nr. 3040873
Bauart Kugelhahn:
KHM-F3
Gehäusewerkstoff Kugelhahn:
Edelstahl
Nennweite DN:
32 mm
Nenndruck [bar]:
275
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
KHM-50-F3-33143-06X
Material-Nr. 3040874
Bauart Kugelhahn:
KHM-F3
Gehäusewerkstoff Kugelhahn:
Edelstahl
Nennweite DN:
50 mm
Nenndruck [bar]:
210
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
KHM-32-F6-33143-06X
Material-Nr. 3040881
Bauart Kugelhahn:
KHM-F6
Gehäusewerkstoff Kugelhahn:
Edelstahl
Nennweite DN:
32 mm
Nenndruck [bar]:
350
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
KHB-16-F3-1114-02X-A *
Material-Nr. 3050406
Bauart Kugelhahn:
KHB-F3
Gehäusewerkstoff Kugelhahn:
Stahl
Nennweite DN:
16 mm
Nenndruck [bar]:
350
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
KHFF-080-PN040-10333-06X
Material-Nr. 3069860
Bauart Kugelhahn:
KHFF
Gehäusewerkstoff Kugelhahn:
Stahlguß
Nennweite DN:
80 mm
Nenndruck [bar]:
40
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
KHB-16-F3-11141-06X-A
Material-Nr. 3087876
Bauart Kugelhahn:
KHB-F3
Gehäusewerkstoff Kugelhahn:
Stahl
Nennweite DN:
16 mm
Nenndruck [bar]:
350
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
KHM-40-F6-11141-16X-A-E-1.000-SO770
Material-Nr. 3099563
Bauart Kugelhahn:
KHM-F6
Gehäusewerkstoff Kugelhahn:
Stahl
Nennweite DN:
40 mm
Nenndruck [bar]:
420
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
KHM-40-F6-1114-16X-A-SO760 *
Material-Nr. 3101925
Bauart Kugelhahn:
KHM-F6
Gehäusewerkstoff Kugelhahn:
Stahl
Nennweite DN:
40 mm
Nenndruck [bar]:
420
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
KHFF-065-PN040-10333-06X
Material-Nr. 3116218
Bauart Kugelhahn:
KHFF
Gehäusewerkstoff Kugelhahn:
Stahlguß
Nennweite DN:
65 mm
Nenndruck [bar]:
40
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
KHM-50-F6-11121-02X-A
Material-Nr. 3126053
Bauart Kugelhahn:
KHM-F6
Gehäusewerkstoff Kugelhahn:
Stahl
Nennweite DN:
50 mm
Nenndruck [bar]:
420
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
KHFF-100-PN040-10333-06X
Material-Nr. 3126996
Bauart Kugelhahn:
KHFF
Gehäusewerkstoff Kugelhahn:
Stahlguß
Nennweite DN:
100 mm
Nenndruck [bar]:
40
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
KHMFF-032-PN040-11141-16X-A-E-1.000
Material-Nr. 3134557
Bauart Kugelhahn:
KHMFF
Gehäusewerkstoff Kugelhahn:
Stahl
Nennweite DN:
32 mm
Nenndruck [bar]:
40
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Seite

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Kugelhahn DN04 - DN200

Betriebs-/Wartungsanleitung Deutsch

Dokument-Nr.

1000422168

(1.69 MB)

Technische Daten KHF3S

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000427988

(0 MB)

Schalthebel SW 06-22

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450979

(0 MB)

Beständigkeitsliste

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450981

(0 MB)

Kugelhähne mit elektrischen Endlagenkontrollen

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450984

(0 MB)

Kugelhähne mit Abschließvorrichtung

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450989

(0 MB)

Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450990

(0 MB)

Kugelhähne mit elektrischem Antrieb

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450991

(0 MB)

Kugelhahn Kombinationen

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450998

(0 MB)

KHF3/6 SAE-Festflanschkugelhähne

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450983

(0 MB)

KHFF Flansch-Kugelhähne

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450987

(0 MB)

KHBF/KHMF/KHMFF Flanschkugelhähne

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450969

(0 MB)

KHMFF Flanschkugelhähne DN 65-300

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450977

(0 MB)

KHB-F3/6,KHM-F3/6 SAE-Flanschkugelhähne

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450978

(0 MB)

KHBG-F3/6 / KHMG-F3/6 SAE-Gewindeflanschkugelhähne

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450982

(0 MB)

KHBF/KHMF ANSI-Flanschkugelhähne

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450985

(0 MB)

KHF3 SAE-Festflansch-Kugelhähne

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450986

(0 MB)

KHDF3/KHDF6 Direkt – Flanschkugelhähne

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450988

(0 MB)

KHBGS-F3/6 / KHMGS-F3/6 SAE-Gewinde-/Splitflansch-Kugelhähne

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450993

(0 MB)

KHF ISO-Flanschkugelhähne

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450994

(0 MB)

KHZF3/KHZF6 Direktflanschkugelhahn

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450996

(0 MB)