Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
Drei-Wege Sicherheitsventil
|
DSV-10-M-2.1/1/X/V350
Material-Nr. 3071261
Auf Anfrage
|
|
||||
|
DSV-10-M-0.0/0/X/XXXX
Material-Nr. 3178959
Auf Anfrage
|
|
||||
|
DSV-10-EZ-4.1/1/X/T210-G24-Z4
Material-Nr. 3396409
Auf Anfrage
|
|
||||
|
DSV-10-EY-4.0/1/X/XXXX-W230-Z4
Material-Nr. 4446361
Auf Anfrage
|
|
||||
|
DSV-10-M-2.1/1/X/T210
Material-Nr. 555408
Auf Anfrage
|
|
||||
|
DSV-10-EY-4.1/1/X/T100-G24-Z4
Material-Nr. 555983
Auf Anfrage
|
|
||||
|
DSV-10-EY-4.1/1/X/T150-G24-Z4
Material-Nr. 555984
Auf Anfrage
|
|
||||
|
DSV-10-EY-4.1/1/X/T200-G24-Z4
Material-Nr. 555985
Auf Anfrage
|
|
||||
|
DSV-10-EY-4.1/1/X/T210-G24-Z4
Material-Nr. 555986
Auf Anfrage
|
|
||||
|
DSV-10-EY-4.1/1/X/T250-G24-Z4
Material-Nr. 555987
Auf Anfrage
|
|
||||
|
DSV-10-EY-4.1/1/X/T300-G24-Z4
Material-Nr. 555988
Auf Anfrage
|
|
||||
|
DSV-10-EY-4.1/1/X/T315-G24-Z4
Material-Nr. 555989
Auf Anfrage
|
|
||||
|
DSV-10-EY-4.1/1/X/T330-G24-Z4
Material-Nr. 555990
Auf Anfrage
|
|
||||
|
DSV-10-EY-4.1/1/X/T350-G24-Z4
Material-Nr. 555991
Auf Anfrage
|
|
||||
|
DSV-10-M-2.0/1/X/XXXX
Material-Nr. 555998
Auf Anfrage
|
|
||||
|
DSV-10-M-2.1/1/X/T100
Material-Nr. 557361
Auf Anfrage
|
|
||||
|
DSV-10-M-2.1/1/X/T200
Material-Nr. 557362
Auf Anfrage
|
|
||||
|
DSV-10-M-2.1/1/X/T315
Material-Nr. 557363
Auf Anfrage
|
|
||||
|
DSV-10-M-2.1/1/X/T330
Material-Nr. 557364
Auf Anfrage
|
|
||||
|
DSV-10-EY-2.1/1/X/T210-G24-Z4
Material-Nr. 557365
Auf Anfrage
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Kugelhahn DN04 - DN200
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.69 MB)
Ball Valves DN04 – DN200
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.69 MB)
Sicherheits- und Absperrblock SAF/DSV
Produktprospekt
DE
(2.35 MB)
Safety and Shut-off Block SAF/DSV
Produktprospekt
EN
(2.34 MB)
Schalthebel SW 06-22
Produktprospekt
DE
(0.31 MB)
Handles SW 06-22
Produktprospekt
EN
(0.26 MB)
Beständigkeitsliste
Produktprospekt
DE
(0.47 MB)
Compatibility List for Ball Valves
Produktprospekt
EN
(0.38 MB)
KHF3/6 SAE-Festflanschkugelhähne
Produktprospekt
DE
(0.33 MB)
KHF3/6 SAE Fixed Flange Ball Valves
Produktprospekt
EN
(0.29 MB)