FSA mit ovalem Kunststoffrohr
HYDAC Flüssigkeitsstandsanzeigen mit ovalem Kunststoffrohr. Baugrößen von 076 bis 381 mm, zahlreiche Dichtvarianten sowie Zubehör sind erhältlich. Robustes Design, hohe Medienverträglichkeit und UV-Beständigkeit sorgen für konstant gute Ablesbarkeit des Niveaustandes im Tank. Druckflüssigkeitstemperaturbereich -20°C bis +95°C, weitere auf Anfrage.
Materialnummer
erfahren Sie mehr...
GP_1000421772
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
FSA mit ovalem Kunststoffrohr
Nenngröße 076-381Temperaturbereich -20°C bis +95°C
|
FSA-0076-2.00000/H-/M12.200
Material-Nr. 3054439
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
FSA-0127-2.00000/H-FT200/M12.200*
Material-Nr. 3082581
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
FSA-0381-0.00003/H-/M12.200
Material-Nr. 3324719
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
FSA-0381-2.00003/H-/M12.200
Material-Nr. 3325519
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
FSA-0176-2.00000/H-/M12.200
Material-Nr. 3529675
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
FSA-0254-0.00003/H-/M12.200
Material-Nr. 3560886
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
FSA-0127-2.00003/HT/M12.200
Material-Nr. 3580315
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
FSA-0254-2.00003/HT/M12.200
Material-Nr. 3580316
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
FSA-0381-2.00003/HT/M12.200
Material-Nr. 3580317
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
FSA-0254-2.00003/H-/M12.200
Material-Nr. 3645473
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
FSA-0127-0.00000/H-FT200/M12.200
Material-Nr. 3707912
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
FSA-0176-2.00003/H-/M12.200
Material-Nr. 3725553
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
FSA-0076-2.00003/H-/M12.200
Material-Nr. 3731882
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
FSA-0127-2.00003/H-/M12.200
Material-Nr. 3880896
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
FSA-0254-0.00000/H-/M12.200
Material-Nr. 3906799
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
FSA-0076-2.00000/H-FT100/M10.000
Material-Nr. 4450910
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
FSA-0127-0.00003/HT/M12.200
Material-Nr. 4509710
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
FSA-0381-2.00000/H-/M12.200
Material-Nr. 560669
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
FSA-0381-0.00000/N-/M12.000
Material-Nr. 563239
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
FSA-0076-0.00000/H-/M12.000
Material-Nr. 700000
Auf Lager
|
|
Für Preise bitte einloggen |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Einbauanleitung FSA
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(2.06 MB)
FSA Flüssigkeitsstandanzeige mit Steigrohr aus Kunststoff
Produktprospekt
DE
(0.58 MB)
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Produktprospekt
EN
(0.57 MB)
FSA/FSK/TS Flüssigkeitsstandanzeige/Flüssigkeitsstandkontrolle/Thermoschalter
Produktprospekt
DE
(1.3 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktprospekt
EN
(1.13 MB)