FSKF mit einem oder mehreren fixierten Schaltpunkten
HYDAC Flüssigkeitsstandkontrollen mit fixierten Schaltpunkten zur Überwachung Ihrer Medienstände im Tank. Ein oder mehrere Schaltpunkte können ein elektrisches Signal übermitteln und als Warnmeldung oder zur Niveauregulierung genutzt werden. Hohe Medienverträglichkeit auch bei anspruchsvollen Fluiden. Baugrößen von 076 bis 381 mm sowie zahlreiches Zubehör stehen zur Auswahl. Mit Rundsteckverbinder M12 als Wechsler erhältlich. Druckflüssigkeitstemperaturbereich -20°C bis +95°C, weitere Ausführungen auf Anfrage. Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl behilflich.
Materialnummer
erfahren Sie mehr...
GP_1000421790
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
FSKF mit einem oder mehreren fixierten Schaltpunkten
Nenngröße 076 - 381Temperaturbereich -20°C bis +95°C
|
FSKF-0127-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Material-Nr. 3418419
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
FSKF-0254-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Material-Nr. 3477279
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
FSKF-0381-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Material-Nr. 3491323
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
FSKF-0176-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Material-Nr. 3502616
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M12.000-1SP
Material-Nr. 3904969
Auf Lager
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M10.000-1SP
Material-Nr. 4219058
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Bedienungsanleitung FSK 2SP / FSKV
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.85 MB)
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(0.85 MB)
FSKF Flüssigkeitsstandkontrolle - Feste Schaltpunkte
Produktprospekt
DE
(0.79 MB)
FSA/FSK/TS Flüssigkeitsstandanzeige/Flüssigkeitsstandkontrolle/Thermoschalter
Produktprospekt
DE
(1.3 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktprospekt
EN
(1.13 MB)