FAM 25-95 - FluidAqua Mobile
Die FluidAqua Mobil FAM 25/45/60/75/95- Baureihe arbeitet nach dem Prinzip der Vakuumentwässerung zur Abscheidung von freiem- und gelöstem Wasser sowie freien- und gelösten Gasen aus Hydraulik- und Schmierfluiden. Durch die eingesetzte HYDAC Nebenstrom- Filterelementtechnik mit hoher Schmutzaufnahmekapazität und Abscheideleistung erreicht das Aggregat eine sehr hohe Wirtschaftlichkeit. Alle Aggregate verfügen über einen AquaSensor AS 1000 zur kontinuierlichen Überwachung des Wassergehaltes und Steuerung des Aggregates. Ein Partikelsensor CS 1000 zur gleichzeitigen Überwachung der Feststoffverschmutzung ist optional integrierbar. Zur Erhöhung der Entwässerungsleistung, für hochviskose Fluide oder bei niedrigen Fluidtemperaturen kann optional ein Heizer integriert oder sogar nachgerüstet werden. Durch die eingesetzte speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) der Siemens S7 Baureihe in Kombination mit einem Siemens Bedienpanel wird eine einfache und sichere Handhabung in vielen Landessprachen gewährleistet.
- Volumenströme (bei 50Hz): bis ca. 95 l/min
- Betriebsdruck 0 … 4,5 bar
- Niedrigste Rest-Wassergehalte, Gasgehalte und partikuläre Verschmutzung der Betriebsflüssigkeiten führen zu:
- Längeren Ölwechselintervallen
- Verbesserter Komponentenlebensdauer
- Höhere Maschinenverfügbarkeit
- Reduzierung der Life Cycle Cost (LCC)
Materialnummer
erfahren Sie mehr...
GP_1000428020
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
FAM 25-95 - FluidAqua Mobile
|
FAM-45-M-2-A-10-R-H-C1-AC1-4/-V
Material-Nr. 3412824
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
||||||||
|
FAM-25-M-2-A-10-R-H-C1-AC1-4/-V
Material-Nr. 3427231
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
||||||||
|
FAM-25-M-2-A-10-R-H-C1-AC1-4
Material-Nr. 3428488
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
||||||||
|
FAM-60-M-2-A-26-R-H-C1-A-4/-V
Material-Nr. 3441060
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
||||||||
|
FAM-75-M-2-A-26-R-H-C1-A-4
Material-Nr. 3441519
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
||||||||
|
FAM-75-M-2-A-40-R-Z-C1-A-4
Material-Nr. 3455924
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
||||||||
|
FAM-25-M-2-A-10-R-Z-C1-A-4
Material-Nr. 3472564
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
||||||||
|
FAM-45-M-2-A-10-R-H-C1-AC1-4
Material-Nr. 3476408
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
||||||||
|
FAM-45-M-2-B-10-R-H-C1-A-4
Material-Nr. 3478895
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
||||||||
|
FAM-25-M-2-A-10-R-H-C1-A-4
Material-Nr. 3479609
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
||||||||
|
FAM-60-M-2-A-26-R-H-C1-A-4
Material-Nr. 3484647
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
||||||||
|
FAM-45-M-2-A-10-R-H-C1-A-4
Material-Nr. 3492716
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
||||||||
|
FAM-75-M-2-A-26-R-Z-C1-A-4
Material-Nr. 3492717
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
||||||||
|
FAM-95-M-2-A-26-R-Z-C1-A-4
Material-Nr. 3492718
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
||||||||
|
FAM-95-M-2-A-26-R-H-C1-A-4
Material-Nr. 3492719
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
||||||||
|
FAM-25-I-2-A-10-R-H-C1-A-4
Material-Nr. 3516633
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
||||||||
|
FAM-45-M-2-A-10-R-H-C1-A-4/-V
Material-Nr. 3532501
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
||||||||
|
FAM-25-M-2-O-10-R-H-C1-A-4
Material-Nr. 3547092
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
||||||||
|
FAM-60-M-2-A-40-R-H-C1-A-4
Material-Nr. 3571303
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
||||||||
|
FAM-25-M-1-B-10-R-H-C1-A-4
Material-Nr. 3583161
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FAM25/45/60/75/95 FluidAqua Mobil
Produktprospekt
DE
(1.87 MB)
FAM25/45/60/75/95 FluidAqua Mobil
Produktprospekt
EN
(1.86 MB)