IXU - Ion eXchange Unit

Die servicefreundlichen Ionenaustauschaggregate der IXU Baureihe dienen zur Aufbereitung schwer entflammbarer Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Phosphat-Ester-Basis (HFD-R) und Polyolester-Basis (HFD-U).Sie entfernen effektiv die durch Hydrolyse und/oder Oxidation der Flüssigkeit entstandenen säurehaltigen Abbauprodukte sowie im Fluid enthaltene Metallseifen. Die Aggregate werden mit Volumenströmen bis ca. 9 l/min im Nebenstrom an Hydraulik- und Schmieröltanks eingesetzt.Mobile oder stationäre IXU stehen zur Verfügung. Eingesetzt werden im IXU HYDACeigene, mit Ionenaustauscherharzen gefüllte Ion eXchange Elemente (IXE).
Materialnummer
GP_1000428030
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Auf Lager
Vorfilter
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Size
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Type
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Spannung
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen

IXU - Ion eXchange Unit


Gruppierte Produktpositionen
IXU-1-S-G-A-Z-BM-Z
Material-Nr. 4108320
Produkt ist nicht vorrätig.
Vorfilter:
ohne
Size:
1 IX-Element, ~2,2l/min
Type:
Stationär
type of pump:
Zahnradpumpe mit Motor
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
IXU-1-S-G-A-1-C-Z/-PKZ
Material-Nr. 4249230
Produkt ist nicht vorrätig.
Vorfilter:
OLF-5/4 Toploader
Size:
1 IX-Element, ~2,2l/min
Type:
Stationär
type of pump:
Zahnradpumpe mit Motor
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
IXU-1-S-G-B-1-BM-Z/-PKZ
Material-Nr. 4277798
Produkt ist nicht vorrätig.
Vorfilter:
OLF-5/4 Toploader
Size:
1 IX-Element, ~2,2l/min
Type:
Stationär
type of pump:
Zahnradpumpe mit Motor
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
IXU-4-M-G-B-1-C-Z/-SKDK-FA1
Material-Nr. 4320122
Produkt ist nicht vorrätig.
Vorfilter:
OLF-5/4 Toploader
Size:
4 IX-Elemente, ~8,9l/min
Type:
Mobil
type of pump:
Zahnradpumpe mit Motor
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
IXU-4-M-G-E-1-C-AS/-S5D5-PKZ
Material-Nr. 4369277
Produkt ist nicht vorrätig.
Vorfilter:
OLF-5/4 Toploader
Size:
4 IX-Elemente, ~8,9l/min
Type:
Mobil
type of pump:
Zahnradpumpe mit Motor
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
IXU-4-M-G-A-1-BM-Z/-PKZ
Material-Nr. 4597061
Produkt ist nicht vorrätig.
Vorfilter:
OLF-5/4 Toploader
Size:
4 IX-Elemente, ~8,9l/min
Type:
Mobil
type of pump:
Zahnradpumpe mit Motor
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
IXU-4-M-G-B-1-BM-Z/-SKDK-PKZ
Material-Nr. 4611655
Produkt ist nicht vorrätig.
Vorfilter:
OLF-5/4 Toploader
Size:
4 IX-Elemente, ~8,9l/min
Type:
Mobil
type of pump:
Zahnradpumpe mit Motor
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Seite

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
IXU Ion eXchange Unit
Produktprospekt DE

(2.33 MB)

IXU Ion eXchange Unit
Produktprospekt EN

(2.33 MB)