OLF 5 - OffLine Filter

Die kompakten und stationären Fluidpflegeaggregate der OLF 5 dienen der Feinfiltration von Hydraulik- und Schmierölen im Nebenstrom. Es sind auch Ausführungen ohne Motor-Pumpen-Einheit und Tankeinbauvarianten verfügbar. Die Toploader-Variante zeichnet sich durch den Elementausbau "nach oben" aus (werkzeugloser Elementwechsel).

Optional mit integrierter Fluidsensorik

Optional kann der Nebenstromfilter mit dem ContaminationSensor CS 1000 sowie dem AquaSensor AS 1000 ausgestattet werden. Dies erlaubt die gleichzeitige Überwachung der Feststoffverschmutzung, Wassersättigung und Temperatur im Öl.

  • Volumenstrom:
     Hydraulic Line: max. 15 l/min
     Lubrication Line: max. 4 l/min

  • Betriebsdruck
     Hydraulic Line: max. 4,5 bar
     Lubrication Line: max. 3,5 bar

  • Verbesserung der Komponenten- und Systemfilterstandzeit

  • Höhere Maschinenverfügbarkeit

  • Längere Ölwechselintervalle

  • Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise

  • Umweltfreundliche Elemententsorgung durch Veraschbarkeit

  • Option: kontinuierliche Überwachung der Ölreinheit während der Abreinigung mittels CS 1000

Materialnummer
GP_1000428034
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Auf Lager

OLF 5 - OffLine Filter


Gruppierte Produktpositionen
OLF-5/15-S-370-N-N5AM002-F6
Material-Nr. 3043336
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
OLF-5/15-S-370-N-N5DM005-BM
Material-Nr. 3047058
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
OLF-5/15-S-370-L-Z-BM/-T812
Material-Nr. 3048150
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
OLF-5/15-S-370-K-N5DM002-BM/-T812
Material-Nr. 3048605
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
OLF-5/4-S-370-N-N5AM002-Z
Material-Nr. 3050082
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
OLF-5/15-S-370-N-N5AM002-BM
Material-Nr. 3051609
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
OLF-5/15-SV-370-M-N5DM002-E *
Material-Nr. 3051910
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
OLF-5-S-120-N-N5DM020-E
Material-Nr. 3052177
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
OLF-5/15-SV-200-U-N5AM002-D4 *
Material-Nr. 3053047
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
OLF-5/15-S-200-T-N5DM002-BM
Material-Nr. 3053131
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-D3
Material-Nr. 3055133
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
OLF-5/15-S-200-U-N5AM002-BM
Material-Nr. 3055647
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-D5
Material-Nr. 3060662
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
OLF-5/4-S-370-N-N5DM002-C
Material-Nr. 3061759
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-D4
Material-Nr. 3064215
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
OLF-5/15-S-370-M-N5DM002-C
Material-Nr. 3064219
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
OLF-5/4-S-370-N-N5AM002-C
Material-Nr. 3066061
Auf Lager
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-C
Material-Nr. 3066538
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
OLF-5/4-S-370-N-Z-BM
Material-Nr. 3067753
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
OLF-5/4-S-370-M-N5DM002-C
Material-Nr. 3068252
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Seite

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
OLF5 OffLine Filter
Produktprospekt DE

(2.09 MB)

OLF5 OffLine Filter
Produktprospekt EN

(2.09 MB)