Suchergebnisse für: „Siebkorbfilter einfach“
2
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Produktkategorie
Der Schmutzfänger - Process-Siebkorbfilter PRFS/PRFSD<p> </p><p><strong>Merkmale</strong></p><ul><li class="libreak">Siebkorbfilter erhältlich als Einfach- oder Doppelfilter</li><li class="libreak">Einsatz als Grobfilter, Bypassfilter oder Vorabscheider</li></ul><p><strong>Vorteile</strong></p><ul><li class="libreak">Hohe Filtrationsleistung</li><li class="libreak">Einfache Handhabung</li><li class="libreak">Robuste Filtermaterialien eignen sich ideal für den Langzeitbetrieb</li><li class="libreak">Regenerierbare Filtermaterialien</li><li class="libreak">Geringe Betriebskosten</li><li class="libreak">Zahlreiche Ausstattungsvarianten</li><li class="libreak">Partikel können beim Korbwechsel nicht auf die Reinseite gelangen</li><li class="libreak">Auch als umschaltbarer Doppelfilter erhältlich</li></ul>
Produktkategorie
HYDAC verfügt über eine breite Produktpalette an einfachen und umschaltbaren Gasfiltern für Drücke bis zu 1050 bar. Alle Gasfilter unserer GF-Serie sind sowohl mit Partikel- als auch Koaleszenz-Filterelementen erhältlich (Ausnahme Siebkorbfilter GFS). Zum Einsatz kommen Partikel-Filterelemente aus Chemicron<sup>®</sup> Metallfaservlies und Drahtgewebe oder Processmicron<sup>®</sup> Glasfaservlies mit Filterfeinheiten von 0,1 µm bis 25 µm.
2
Ergebnisse
in Kategorie
Themen und Lösungen
Grundlastfähig, zuverlässig, lokal verfügbar und wetterunabhängig. Geothermie und die thermische Nutzung von Oberflächenwasser und Abwasser leisten weltweit einen wichtigen Beitrag zur Wärmewende und nachhaltigen Stromversorgung. Gemeinsam gestalten ...
Weitere Magazinartikel entdecken Ob automatischer Rückspülfilter, Leitungsfilter oder Siebkorbfilter – nutzen Sie unseren Filter-Check, um den richtigen Filter für Ihre Anwendung zu finden. Denn von sauberem Prozesswasser profitiert Ihre ganze Anlag ...
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter