Suchergebnisse für: „Leitungsfilter einfach“
6
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Produktkategorie
Process Leitungsfilter - Einfach- und Doppelfilter<p> </p><p><strong>Merkmale</strong></p><ul><li class="libreak">Universell einsetzbarer Leitungsfilter aus Edelstahl</li><li class="libreak">Als umschaltbarer Doppelfilter erhältlich für Volumenströme bis zu 3600 m<sup>3</sup>/h</li><li class="libreak">Abscheidung fester Verunreinigungen aus wässrigen Medien</li></ul><p><strong>Vorteile</strong></p><ul><li class="libreak">Hohe Filtrationsleistung</li><li class="libreak">Einfache Handhabung</li><li class="libreak">Robuste Filtermaterialien eignen sich ideal für den Langzeitbetrieb</li><li class="libreak">Wahlweise regenerierbare oder Einweg-Filterelemente möglich</li><li class="libreak">Geringe Betriebskosten</li><li class="libreak">Zahlreiche Ausstattungsvarianten</li></ul>
Produktkategorie
Process Magnetfilter - bestens geeignet für den Einsatz in Teilereinigungsanlagen<p> </p><p><strong>Merkmale</strong></p><ul><li class="libreak">Partikelfilter</li><li class="libreak">Applikationen mit ferritischen Verunreinigungen</li><li class="libreak">Als Einfach- und Doppelfilter erhältlich</li><li class="libreak">Rücklauffilter vor Tank</li><li class="libreak">Vorabscheider zur Entlastung anderer Filter</li><li class="libreak">Nebenstromfilter</li></ul><p><strong>Vorteile</strong></p><ul><li class="libreak">Optimiert die Filterperfomance nachgeschalteter Filter, wie z.B. Automatik- oder Leitungsfilter</li><li class="libreak">Materialien aus Edelstahl eignen sich bestens zum Einsatz in Teilereinigungseinlagen</li><li class="libreak">Einfache Entnahme des Magnetstabes, ohne den Filter aus der Rohrleitung demontieren zu müssen</li><li class="libreak">Hohe magnetische Feldstärke zum effektiven Rückhalt von ferritischen Verunreinigungen</li><li class="libreak">Kosten- und ressourcenschonend, da kein Verbrauchsmaterial</li></ul>
Produktkategorie
Leitungsfilter - funktional und universell einsetzbar im Bereich der Schmieröl- und Kraftstofffiltration bei Großmotoren<p> </p><p><strong>Merkmale</strong></p><ul><li class="libreak">Abscheidung von Feststoffen aus niedrig- und hochviskosen Flüssigkeiten</li><li class="libreak">Je nach Reinheitsanforderungen können verschiedene Filtermaterialien unterschiedlicher Filterfeinheit eingesetzt werden</li><li class="libreak">Überwachung des Differenzdrucks mittels optionaler Verschmutzungsanzeige</li></ul><p><strong>Vorteile</strong></p><ul><li class="libreak">Hohe Filtrationsleistung</li><li class="libreak">Keine Betriebsunterbrechung beim Filterelementwechsel (Doppelfilter)</li><li class="libreak">Einfache Handhabung</li><li class="libreak">Robuste Filtermaterialien eignen sich ideal für den Langzeitbetrieb</li><li class="libreak">Geringe Betriebskosten</li><li class="libreak">Zahlreiche Ausstattungsvarianten</li><li class="libreak">Sehr hohe Schmutzaufnahmekapazität (Einwegfilterelement)</li></ul>
Produktkategorie
Der Schmutzfänger - Process-Siebkorbfilter PRFS/PRFSD<p> </p><p><strong>Merkmale</strong></p><ul><li class="libreak">Siebkorbfilter erhältlich als Einfach- oder Doppelfilter</li><li class="libreak">Einsatz als Grobfilter, Bypassfilter oder Vorabscheider</li></ul><p><strong>Vorteile</strong></p><ul><li class="libreak">Hohe Filtrationsleistung</li><li class="libreak">Einfache Handhabung</li><li class="libreak">Robuste Filtermaterialien eignen sich ideal für den Langzeitbetrieb</li><li class="libreak">Regenerierbare Filtermaterialien</li><li class="libreak">Geringe Betriebskosten</li><li class="libreak">Zahlreiche Ausstattungsvarianten</li><li class="libreak">Partikel können beim Korbwechsel nicht auf die Reinseite gelangen</li><li class="libreak">Auch als umschaltbarer Doppelfilter erhältlich</li></ul>
2
Ergebnisse
in Kategorie
Themen und Lösungen
Weitere Magazinartikel entdecken Ob automatischer Rückspülfilter, Leitungsfilter oder Siebkorbfilter – nutzen Sie unseren Filter-Check, um den richtigen Filter für Ihre Anwendung zu finden. Denn von sauberem Prozesswasser profitiert Ihre ganze Anlag ...
Die Papier- und Zellstoffindustrie unterliegt aufgrund des hohen Wasser- und Stromverbrauchs vielen Anforderungen. Um diesen stets gerecht zu werden, bietet Ihnen HYDAC sowohl nachhaltige als auch energieeffiziente Systemlösungen. Gemeinsam optimiere ...
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter