Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
eVision² 7.0
Das kompakte, hintergrundbeleuchtete 7" TFT-Farbdisplay mit integriertem high-end eVision² Display-Controller zeichnet sich aus durch eine sehr hohe Bildqualität, geringe Reflexionen, hohe Farbsättigung sowie optimale Ablesbarkeit auch unter schlechtesten Lichtverhältnissen. Das Display wird durch ein stabiles Aluminium- / Kunststoffgehäuse geschützt und kann entweder direkt ins Armaturenbrett eingebaut oder mit einem RAM Mount®-System im Blickfeld des Fahrers / Bedieners im Cockpit aufgebaut werden. Zehn frei programmierbare, beleuchtete Funktionstasten bilden, zusammen mit der optionalen Touchscreen-Funktion, eine einfach zu bedienende Mensch-Maschinen-Schnittstelle. Über die zwei integrierten Composite Video-Schnittstellen können bis zu zwei externe Kameras an das Display angeschlossen und über Software gesteuert werden.7,0" Display mit großem Blickwinkel, hohem KontrastverhältnisProgrammierung in CoDeSys® V3Anzeige von PDF-Dateien, Animationen und Videos, 3D-fähig2 Kamera-Schnittstellen mit Bild-in-Bild-FunktionOptional mit 3G-Modem und /oder GPS-ModulEchtzeituhrBetrieb in 12 V und 24 V Systemen möglichWasser- und staubdichtes IP 65-Gehäuse
|
HY-eVision2 7.0-00-P-R-000000-E-000
Material-Nr. 924918
Auf Anfrage
|
|
||||
|
HY-eVision2 7.0-00-P-R-000000-E-000
Material-Nr. 926054
Auf Anfrage
|
|
||||
|
HY-eVision2 7.0-CD-Q-P-000000-E-000
Material-Nr. 925194
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||
|
HY-eVision2 7.0-CD-P-R-000000-E-000
Material-Nr. 925195
Auf Anfrage
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HY-eVision² 7.0 Mobil-Display mit Touch
Produktprospekt
DE
(0.57 MB)
HY-eVision² 7.0 Mobile Display with Touch
Produktprospekt
EN
(0.57 MB)
HY-eVision² 7.0 Mobil-Display Optical Bonding
Produktprospekt
DE
(0.56 MB)
HY-eVision² 7.0 Mobil-Display Optical Bonding
Produktprospekt
EN
(0.55 MB)