Serie SB

Materialnummer
GP_1000466377
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Richtige Produktvariante finden
Filter zurücksetzen
Express

Produkte, die sofort verfügbar sind, können direkt aus dem Lagerbestand bestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.

Auf Lager

Einige Artikel können direkt aus dem Lager bestellt werden – in diesem Fall kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.

Material- Flüssigkeitsanschlus
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Material- Speicherkörper
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Material- Blase
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Baureihe
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen

Serie SB


Gruppierte Produktpositionen
SB400-10A1/112S-290A
Material-Nr. 3018965
Material- Flüssigkeitsanschlus:
C-Stahl
Material- Speicherkörper:
C-Stahl
Material- Blase:
NBR-Standard
Baureihe:
400
Nennvolumen:
10,0 l
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Wenn Sie einen individuellen vorausgefüllten Ausdruck möchten, können Sie ihn hier bestellen (gegen Aufpreis) :
p₀-Druckbefüllung in bar
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SB400-20A1/112S-290A
Material-Nr. 3018966
Material- Flüssigkeitsanschlus:
C-Stahl
Material- Speicherkörper:
C-Stahl
Material- Blase:
NBR-Standard
Baureihe:
400
Nennvolumen:
20,0 l
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Wenn Sie einen individuellen vorausgefüllten Ausdruck möchten, können Sie ihn hier bestellen (gegen Aufpreis) :
p₀-Druckbefüllung in bar
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SB400-32A1/112S-290A
Material-Nr. 3018967
Material- Flüssigkeitsanschlus:
C-Stahl
Material- Speicherkörper:
C-Stahl
Material- Blase:
NBR-Standard
Baureihe:
400
Nennvolumen:
32,0 l
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Wenn Sie einen individuellen vorausgefüllten Ausdruck möchten, können Sie ihn hier bestellen (gegen Aufpreis) :
p₀-Druckbefüllung in bar
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SB400-50A1/112S-290A
Material-Nr. 3018968
Material- Flüssigkeitsanschlus:
C-Stahl
Material- Speicherkörper:
C-Stahl
Material- Blase:
NBR-Standard
Baureihe:
400
Nennvolumen:
50,0 l
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Wenn Sie einen individuellen vorausgefüllten Ausdruck möchten, können Sie ihn hier bestellen (gegen Aufpreis) :
p₀-Druckbefüllung in bar
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SB330-1A1/112U-330A
Material-Nr. 3047162
Express
Material- Flüssigkeitsanschlus:
C-Stahl
Material- Speicherkörper:
C-Stahl
Material- Blase:
NBR-Standard
Baureihe:
330
Nennvolumen:
1,0 l
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Wenn Sie einen individuellen vorausgefüllten Ausdruck möchten, können Sie ihn hier bestellen (gegen Aufpreis) :
p₀-Druckbefüllung in bar
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SB400-0,5A1/212U-400A
Material-Nr. 3047163
Material- Flüssigkeitsanschlus:
hochfester Stahl
Material- Speicherkörper:
C-Stahl
Material- Blase:
NBR-Standard
Baureihe:
400
Nennvolumen:
0,5 l
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Wenn Sie einen individuellen vorausgefüllten Ausdruck möchten, können Sie ihn hier bestellen (gegen Aufpreis) :
p₀-Druckbefüllung in bar
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SB330-2,5A1/112U-330A
Material-Nr. 3047165
Express
Material- Flüssigkeitsanschlus:
C-Stahl
Material- Speicherkörper:
C-Stahl
Material- Blase:
NBR-Standard
Baureihe:
330
Nennvolumen:
2,5 l
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Wenn Sie einen individuellen vorausgefüllten Ausdruck möchten, können Sie ihn hier bestellen (gegen Aufpreis) :
p₀-Druckbefüllung in bar
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SB330-4A1/112U-330A
Material-Nr. 3047166
Express
Material- Flüssigkeitsanschlus:
C-Stahl
Material- Speicherkörper:
C-Stahl
Material- Blase:
NBR-Standard
Baureihe:
330
Nennvolumen:
4,0 l
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Wenn Sie einen individuellen vorausgefüllten Ausdruck möchten, können Sie ihn hier bestellen (gegen Aufpreis) :
p₀-Druckbefüllung in bar
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SB330-6A1/112U-330A
Material-Nr. 3047168
Express
Material- Flüssigkeitsanschlus:
C-Stahl
Material- Speicherkörper:
C-Stahl
Material- Blase:
NBR-Standard
Baureihe:
330
Nennvolumen:
6,0 l
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Wenn Sie einen individuellen vorausgefüllten Ausdruck möchten, können Sie ihn hier bestellen (gegen Aufpreis) :
p₀-Druckbefüllung in bar
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SB330-10A1/112U-330A (SV)
Material-Nr. 3047170
Material- Flüssigkeitsanschlus:
C-Stahl
Material- Speicherkörper:
C-Stahl
Material- Blase:
NBR-Standard
Baureihe:
330
Nennvolumen:
10,0 l
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Wenn Sie einen individuellen vorausgefüllten Ausdruck möchten, können Sie ihn hier bestellen (gegen Aufpreis) :
p₀-Druckbefüllung in bar
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SB330-10A1/112U-330A
Material-Nr. 3047172
Express
Material- Flüssigkeitsanschlus:
C-Stahl
Material- Speicherkörper:
C-Stahl
Material- Blase:
NBR-Standard
Baureihe:
330
Nennvolumen:
10,0 l
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Wenn Sie einen individuellen vorausgefüllten Ausdruck möchten, können Sie ihn hier bestellen (gegen Aufpreis) :
p₀-Druckbefüllung in bar
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SB330-13A1/112U-330A
Material-Nr. 3047173
Express
Material- Flüssigkeitsanschlus:
C-Stahl
Material- Speicherkörper:
C-Stahl
Material- Blase:
NBR-Standard
Baureihe:
330
Nennvolumen:
13,0 l
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Wenn Sie einen individuellen vorausgefüllten Ausdruck möchten, können Sie ihn hier bestellen (gegen Aufpreis) :
p₀-Druckbefüllung in bar
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SB330-20A1/112U-330A
Material-Nr. 3047174
Material- Flüssigkeitsanschlus:
C-Stahl
Material- Speicherkörper:
C-Stahl
Material- Blase:
NBR-Standard
Baureihe:
330
Nennvolumen:
20,0 l
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Wenn Sie einen individuellen vorausgefüllten Ausdruck möchten, können Sie ihn hier bestellen (gegen Aufpreis) :
p₀-Druckbefüllung in bar
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SB330-24A1/112U-330A
Material-Nr. 3047175
Express
Material- Flüssigkeitsanschlus:
C-Stahl
Material- Speicherkörper:
C-Stahl
Material- Blase:
NBR-Standard
Baureihe:
330
Nennvolumen:
24,0 l
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Wenn Sie einen individuellen vorausgefüllten Ausdruck möchten, können Sie ihn hier bestellen (gegen Aufpreis) :
p₀-Druckbefüllung in bar
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SB330-32A1/112U-330A
Material-Nr. 3047176
Express
Material- Flüssigkeitsanschlus:
C-Stahl
Material- Speicherkörper:
C-Stahl
Material- Blase:
NBR-Standard
Baureihe:
330
Nennvolumen:
32,0 l
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Wenn Sie einen individuellen vorausgefüllten Ausdruck möchten, können Sie ihn hier bestellen (gegen Aufpreis) :
p₀-Druckbefüllung in bar
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SB330-50A1/112U-330A
Material-Nr. 3047177
Express
Material- Flüssigkeitsanschlus:
C-Stahl
Material- Speicherkörper:
C-Stahl
Material- Blase:
NBR-Standard
Baureihe:
330
Nennvolumen:
50,0 l
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Wenn Sie einen individuellen vorausgefüllten Ausdruck möchten, können Sie ihn hier bestellen (gegen Aufpreis) :
p₀-Druckbefüllung in bar
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SB330H-32A1/112U-330A
Material-Nr. 3059515
Material- Flüssigkeitsanschlus:
C-Stahl
Material- Speicherkörper:
C-Stahl
Material- Blase:
NBR-Standard
Baureihe:
330
Nennvolumen:
32,0 l
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Wenn Sie einen individuellen vorausgefüllten Ausdruck möchten, können Sie ihn hier bestellen (gegen Aufpreis) :
p₀-Druckbefüllung in bar
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SB330-10A1/113U-330A
Material-Nr. 3062036
Material- Flüssigkeitsanschlus:
C-Stahl
Material- Speicherkörper:
C-Stahl
Material- Blase:
ECO
Baureihe:
330
Nennvolumen:
10,0 l
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Wenn Sie einen individuellen vorausgefüllten Ausdruck möchten, können Sie ihn hier bestellen (gegen Aufpreis) :
p₀-Druckbefüllung in bar
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SB330-6A1/663U-330A
Material-Nr. 3062209
Material- Flüssigkeitsanschlus:
Tieftermperatur Stahl
Material- Speicherkörper:
Tieftemperatur Stahl
Material- Blase:
ECO
Baureihe:
330
Nennvolumen:
6,0 l
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Wenn Sie einen individuellen vorausgefüllten Ausdruck möchten, können Sie ihn hier bestellen (gegen Aufpreis) :
p₀-Druckbefüllung in bar
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SB330-2,5A1/663U-330A
Material-Nr. 3064608
Material- Flüssigkeitsanschlus:
Tieftermperatur Stahl
Material- Speicherkörper:
Tieftemperatur Stahl
Material- Blase:
ECO
Baureihe:
330
Nennvolumen:
2,5 l
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Wenn Sie einen individuellen vorausgefüllten Ausdruck möchten, können Sie ihn hier bestellen (gegen Aufpreis) :
p₀-Druckbefüllung in bar
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Seite

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

SB Montage- und Reparaturanweisung

Betriebs-/Wartungsanleitung Deutsch

Dokument-Nr.

1000443327

(6.61 MB)

Hydro-Blasenspeicher SB Standardausführung

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000443421

(0 MB)

Hydro-Blasenspeicher SB Niederdruckausführung

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000443422

(0 MB)