Schaltschrankkühler

Materialnummer
GP_1000474019
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Richtige Produktvariante finden
Filter zurücksetzen
Express

Express Bereitstellung: Produkte können direkt aus dem Lagerbestand bestellt und in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung bereitgestellt werden. Die Bestellmengen können begrenzt sein.

Auf Lager

Die Produkte sind lagernd.

Kühlleistung bei 20°C/35°C tu
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen

Schaltschrankkühler


Gruppierte Produktpositionen
HCC-S-C-00900-I-2
Material-Nr. 3949174
Kühlleistung bei 20°C/35°C tu:
900 W
Spannung (50Hz):
230 V
Spannung (60Hz):
230 V
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
HCC-S-A-W-03000-I-2-UL
Material-Nr. 4261043
Kühlleistung bei 20°C/35°C tu:
3000 W
Spannung (50Hz):
230 V
Spannung (60Hz):
230 V
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
HCC-S-C-01600-I-2
Material-Nr. 3949229
Kühlleistung bei 20°C/35°C tu:
1600 W
Spannung (50Hz):
230 V
Spannung (60Hz):
230 V
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

HCC HYDAC Schaltschrankkühler

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000451024

(9.95 MB)

HCC Schaltschrankkühler

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000451730

(1.92 MB)