HFI-CM
Der Antriebsregler HFI-CM (HYDAC Frequency Inverter - Cabinet Mounted) ist ein Frequenzumrichter für 3 Phasen Synchronmotoren zur Drehzahlregelung.
Er wird verwendet um hochdynamische Bewegungsprozesse mit Synchronmotoren zu regeln.
Ein Schaltschrankeinbau ist hier notwendig.
Diesen Antriebsregler gibt es in Leistungsklassen bis 170 kW.
Er wird verwendet um hochdynamische Bewegungsprozesse mit Synchronmotoren zu regeln.
Ein Schaltschrankeinbau ist hier notwendig.
Diesen Antriebsregler gibt es in Leistungsklassen bis 170 kW.
Produktsuche
Suchfilter
Filter zurücksetzen
Optionale Express-Bereitstellung
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 €. Bitte bestellen Sie Express-Produkte immer in einem separaten Auftrag – ein Mischversand (Express und Regulär) ist nicht möglich.
Zeitnah verfügbar
Sie benötigen eine individuelle Lösung? Sie können unseren Experten direkt eine Produktanfrage senden.
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.